// Execute tracking function if conditions are met clab_tracker.track("c_clickVertivCN", { "c_pageName": "Home Page", "c_pageLink": "https://www.vertiv.cn/zh-CN/", "c_buttonName": c_buttonName, "tag": "eBase2.0,NetSure系列模组化电源系统" }); }); });

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-光缆预端接系列

维谛技术(Vertiv)预端接光缆将高密度光纤连接器MPO/MTP与光缆在工厂完成端接、测试现场即插即用,支持用户数据中心快速部署。预端接光纤跳线采用室内光缆进行两端连接器预端接,可选的连接器为:LC、SC、ST、FC、MTRJ等;可选的光缆类型为:零水峰单模OS2 9/125、万兆多模OM3、万兆多模OM4、万兆多模OM5等规格纤芯。预端接光纤跳线两端可选择采用拉伸保护拖网,以便于在安装时对预端接光纤头做拉伸保护,安装完成后再将保护拖网去除。预端接光缆出厂前经过100%测试。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 建筑工程
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 医疗
  • 政府
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)预端接光缆系列包括预端接光缆和集束预端接光纤跳线,预端接光缆在工厂光缆和MPO/MTP高密光纤连接器在工厂完成端接和测试,现场可以直接使用。预端接光纤跳线采用室内光缆进行两端连接器预端接,可选的连接器为:LC、SC、ST、FC、MTRJ等;可选的光缆类型为:零水峰单模OS2 9/125、万兆多模OM3、万兆多模OM4、万兆多模OM5等规格纤芯。预端接光纤跳线两端可选择采用拉伸保护拖网,以便于在安装时对预端接光纤头做拉伸保护,安装完成后再将保护拖网去除。预端接光缆出厂前经过100%测试。维谛技术(Vertiv)预端接光缆系列通过工厂端接和测试可极大提高系统传输性能和布线质量。基于模块化设计,可实现系统部件快速连接,极大降低现场施工成本,并实现系统故障快速恢复。其高密度的特点还将大幅节约机柜空间,有利于降低数据中心能源消耗。MPO/MTP插头端面有公头和母头两种结构,A/B/C三种极性可根据实际情况选用

优点

通过工厂端接和测试可极大提高系统传输性能和布线质量
基于模块化设计,可实现系统部件快捷的连接,极大降低现场施工成本,并实现系统故障快速恢复
当数据中心升级变更时,预端接系统可以减少移动所带来的风险
其高密度的特点还将大幅度节约机柜空间,有利于降低数据中心的能源消耗
通用性强,便于未来向下一代光纤布线系统升级
光缆采用圆型双层增强护套结构,克服弯曲敏感性问题,具有更高的强度, 便于施工布放
采用护套和拉环在布线时方便施工及对插头提供保护
可轻松升级至并行连接和相关应用,保留大部分初期投资

特性

光纤和连接器提前在工厂完成预制,现场直接使用
每个MPO/MTP预端接光缆内含12/24芯光纤,一次插拔即可完成12/24芯光纤的接续
目前可以提供50/125μm激光优化万兆(OM3)和(OM4)、(OM5)多模光纤及(OS2)单模光纤的预端接产品
MPO/MTP插头端面有公头和母头两种结构,A/B/C三种极性可根据实情况选用

选择您的本国语言