The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

大规模人工智能基础设施
超前多代设计建造

维谛解决方案支持Hpyerscale和云计算基础设施
定义今天,成就明天

AI 的迅速普及以及对云计算的爆炸性需求,正在迫使整个行业重新构想其创新实验室的模式。

释放人工智能的潜力

AI正在改变我们的工作、学习和创新方式,而我们才刚刚触及其可能性的表面。要探索其极限,就必须重新思考如何为超大规模设施提供动力与冷却。

管理能源消耗和成本

到 2027 年,机架平均功率密度将达到 50 kW,而如今许多 AI 服务器的功率已远远超过这一水平。要想在不过度扩张电网或不增加成本的情况下为这些机架供电,就需要对非传统能源和电力架构进行全新思考。

快速扩展以满足需求

满足 AI 及其他前沿应用的持续需求,需要快速高效地扩充容量,同时避免浪费和高成本的延迟。能否在合适的时间、地点和方式灵活增长,是行业赢家与追随者的分水岭。

找到您的Hyperscale和云计算解决方案

整体人工智能基础设施

 

通过集成的预设计解决方案支持各种 AI 工作负载并简化您的 AI 升级

全链电能管理

 

快速扩展以满足不断增长的电力需求

全方位的高密度冷却解决方案

 

解决方案可配置为风冷、液冷或混合制冷,并可现场转换以满足您的需求

维谛优势

维谛凭借业界最广泛、最多样化的尖端超大规模基础设施解决方案组合,解决了当今云服务提供商面临的最严峻、最复杂的挑战。

更节能1

基于紧密技术
更快的部署时间2

节省 TCO3

1. 与传统固定螺杆解决方案相比,Vertiv™ Liebert® AFC 冷水机组每年可降低高达 20% 的制冷能耗

2. 与现场搭建相比,使用 Vertiv MegaMod 可将部署速度提高 50%

3. 模块化建筑与传统木结构建筑的比较。百分比基于管理层估算、案例研究和公开数据。

Vertiv™ OneCore

重新思考人工智能应用的路线图

为了满足日益增长的 AI 需求,我们需要采用新的方法来管理Hyperscale基础设施和运营。这本电子书明确了帮助云服务提供商和Hyperscale公司调整其基础设施和运营策略以满足 AI 需求的必要措施。

了解详情

深入挖掘

AI 必要性图像

为云计算提供动力:是时候自带动力了吗?

了解 BYOP 如何在优化运营效率的同时减少对电网的依赖和碳足迹。

探索

冷冻水解决方案图像

2030 年数据中心愿景:人工智能如何重新定义数据中心基础设施

探索人工智能和加速计算如何塑造关键电源、冷却和服务以支持人工智能工作负载和基础设施。

探索

主机托管白皮书图片

始终在线的能源:将 BESS 整合到您的微电网战略中

了解如何使用电池储能系统和微电网作为始终在线的能源和补充收入来源。

获取白皮书

需要帮助选择Hyperscale和云计算解决方案吗?

请填写下面的表格,我们会尽快回复您。

选择您的本国语言