Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Vertiv 与 NVIDIA 的合作推动技术突破,为 AI 的未来提供有力支撑

行业领军者正携手共迎AI时代的散热挑战

如今,人工智能(AI)已经深刻影响着日常生活的方方面面——从我们的购物方式到手术室中挽救生命的方式。正因如此,NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋提出:“每个行业都将成为科技行业。”然而,当 AI 的突破不断重塑我们的工作与娱乐方式时,支撑其快速扩张所需的巨大能耗,也正让数据中心面临前所未有的散热与能源压力。如果不及时采取行动,数据中心的用电量预计可能占到全球电力消耗的 8%。正因如此,行业和政府的领导者正紧密合作,开发新一代热管理解决方案,在满足全球对 AI 及其他高性能计算(HPC)应用迅速增长的需求的同时,最大限度地降低对环境的影响。2023 年,美国能源部(DOE)启动了 COOLERCHIPS 奖励计划,并大力支持致力于开发创新、高效数据中心冷却技术的企业。该计划促成了 Vertiv 与 NVIDIA 之间的合作,为构建更具创新性、更高效的 AI 未来奠定了重要基础。

打造全新一代的革新型液体冷却技术

NVIDIA 与 Vertiv 以及来自高校、初创企业和其他供应商的多位行业领军者合作,共同设计了一套先进的冷却系统,助力 NVIDIA 及其合作伙伴从 COOLERCHIPS 计划中获得 500 万美元资助。该创新冷却项目为期三年,旨在将两类数据中心液体冷却技术集成于同一系统,以应对未来在效率与散热方面不断升级的挑战。

COOLERCHIPS 项目将把直芯液冷与浸没式液冷技术融合在一起。 根据 NVIDIA 的解释,“首先,芯片将通过冷板进行散热。冷板中的冷却剂会像汗液一样在高负载芯片表面蒸发,随后再被冷却、凝结并回流成液体。其次,整个服务器及其低功率组件将被封装在一个密闭容器中,并浸没在冷却剂中。该冷却剂是一种常见于冰箱和汽车空调中的工质,但尚未在数据中心环境中使用。”

这种创新方法可为容器化数据中心提供高效散热,使其机架密度达到当今服务器机架的 25 倍,并能在外部温度高达 40°C(104°F) 的环境中稳定运行。与传统散热方式相比,该解决方案不仅成本更低,运行效率最高可提升至 20%。“我们把在供配电与热管理方面的行业领先能力,与 NVIDIA 的尖端平台深度结合,不仅满足最苛刻的计算负载需求,也加速了 AI 基础设施在全球的部署进程。”—— Vertiv CEO Giordano (Gio) Albertazzi。

以合作驱动 AI 技术的未来

2024 年 3 月,Vertiv 成为 NVIDIA 合作伙伴网络(NPN)中的解决方案顾问合作伙伴,借此能够向客户提供更丰富的实践经验以及完整的电源与冷却解决方案组合。Vertiv 也是 NPN 中唯一的大型数据中心基础设施供应商,被选定为采用 NVIDIA 技术的客户提供咨询与专家支持。NPN 是一项面向提供基于 NVIDIA 技术或由 NVIDIA 技术提供支持的解决方案的技术合作伙伴的全球计划。 在领先的软件供应商、云服务提供商、解决方案提供商和系统集成商中,Vertiv 加入网络,提供其专业知识,以应对加速计算带来的独特基础设施挑战。 NPN 提供一系列优势,包括技术支持、培训和协作机会,帮助合作伙伴为客户提供创新解决方案。

根据《Barron’s》报道,NVIDIA CEO 黄仁勋表示,与 Vertiv 的合作将为客户提供更有效的冷却解决方案,从而满足新上市 AI GPU 所带来的不断上升的功率需求。

面向未来的 AI 解决方案

Vertiv 面向新一代 GPU 的高密度供电与冷却解决方案,确保其在处理高强度 AI 计算任务时,以最优性能、最高可用性稳定运行。其液冷技术组合包括: 

  • Vertiv Liebert® XDU:Liebert® XDU 冷却液分配单元设计用于在高密度环境中支持液体冷却,适用于芯片和后门冷却应用,可在任何数据中心轻松、经济高效地部署。
  • Vertiv Liebert® XDM:Liebert XDM 分体式室内冷水机旨在消除风冷环境中的液体冷却障碍,是一种用于后门冷却应用的液体到液体交换器,可在任何数据中心轻松、经济高效地部署。
  • Vertiv™ Liebert® AFC:利用新的低 GWP 制冷剂和逆变器螺杆技术,提供创新的解决方案,旨在大幅减少大气中的直接和间接 CO2e 排放,并限制数据中心的碳足迹。
  • Vertiv Liebert® DCD:DCD 后门热交换器直接在源头提供冷却,提供高效的冷却,以产生房间中立的环境。
  • Vertiv Geist PDU:Vertiv Geist 机架 PDU 系列经过扩展,可在机架内容纳更高的功耗,最大限度地减少占用空间,同时保持高效率。  

推动 AI 革命

通过持续攻克最复杂的供配电与混合冷却难题,Vertiv 正在为 AI 的广泛落地提供关键支撑。 依托专业积累与全球化运营能力,我们通过行业最完整的电源和冷却解决方案组合,以及覆盖全球的服务网络,为客户在 AI 转型中提供及时、可靠的工程支持,满足不断增长的 AI 需求。凭借数十年来在创新领域的深厚积累,以及在关键数字基础设施方面的前瞻性突破,Vertiv 正在推动当下 AI 基础设施的快速发展,并为未来 AI 的演进奠定基础。若想进一步了解 Vertiv 如何支撑 AI 革命,请点击此处。

选择您的本国语言