设计
下载参考设计和技术论文
Vertiv 设计原则
探索如何实施这些原则可以优化人工智能工作负载的战略部署。
参考设计
Vertiv 已开发出针对改造和新建数据中心的参考设计,以帮助您找到针对电源和冷却 AI 以及其他高性能计算应用的集成解决方案。
新建机房建设
| 机架密度 | 架数 | GPU数量 | 设计ID | 制冷技术 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIA | ||||
| 20kW | 18 | 248 | RD002 |
RD002E |
RD002A |
Air |
| 40kW | 10 | 248 | RD003 |
RD003E |
RD003A |
Air |
| 40kW | 10 | 248 | RD004 |
RD004E |
RD004A |
Air |
| 73kW | 52 | 1152 | RD006 |
RD006E |
RD006A |
Liquid + Air |
| 73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E |
RD007A |
Liquid + Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD014 |
RD014E |
RD014A |
Liquid + Air |
| 132kW | 54 | 1728 | RD015 |
RD015E |
RD015A |
Liquid + Air |
| 132kW | 72 | 2304 | RD016 |
RD016E |
RD016A |
Liquid + Air |
| 75kW | 8 | 64 | RD017 |
RD017E |
RD017A | Liquid + Air |
| 90kW | 12 | 576 | RD018 |
RD018E |
RD018A | Liquid + Air |
| 132kW | 18 | 576 | RD019 |
RD019E |
RD019A | Liquid + Air |
| 130kW | 108 | 3456 | RD020 |
RD020E | RD020A | Liquid + Air |
| 130kW | 18 | 576 | RD021 |
RD021E | RD021A | Liquid + Air |
| 29kW | 18 | 248 | RD022 |
RD022E | RD022A | Air |
| 58kW | 10 | 248 | RD024 |
RD024E | RD024A | Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD025 |
RD025E | RD025A | Liquid + Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD026 |
RD026E | RD026A | Liquid + Air |
| 142kW | 40 | 1152 | RD027 |
- | - | Liquid + Air |
| 269kW | 36 | 1152 | RD300 |
RD300E | RD300A | Liquid |
| 500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Liquid |
机房节能改造设计
| 机架密度 | 架数 | GPU数量 | 设计 ID | 制冷技术 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIA | ||||
| 40kW | 4 | 128 | 4X160R |
4X160RE | 4X160RA | Air |
| 70kW | 1 | 64 | 1L88R |
1L88RE |
1L88RA |
Liquid + Air |
| 80kW | 1 | 40 | 1X80 |
1X80E | 1X80A | Air |
| 100kW | 1 | 88 | 1L100R |
1L100RE |
1L100RA |
Liquid + Air |
| 100kW | 4 | 368 | 4L400R |
4L400RE | 4L400RA | Liquid + Air |
| 100kW | 4 | 368 | 4XL400 |
4XL400 |
4XL400A |
Liquid + Air |
| 100kW | 5 | 460 | 5L500 |
5L500 |
5L500A |
Liquid + Air |
| 100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 |
12XL1200 |
12XL1200A |
Liquid + Air |
| 100kW | 14 | 1288 | 14L1400 |
14L1400 |
14L1400A |
Liquid + Air |
与专家交谈
填写详细信息,我们的 AI 解决方案顾问与您联系。
Your submission has been received!
Thank you for reaching out to us.