为AI提供电力和冷却的简便之道
Vertiv™ 360AI 是一个结合基础设施、服务和软件的解决方案组合,专门为应对复杂的客户挑战而设计。
深入探索Vertiv™ 360AI全链智算解决方案
Vertiv™ PowerUPS 9000
采用高效能、高功率密度设计,为全球大型AI数据中心提供可靠电力保障
Vertiv™ Liebert® DA混动双擎智能热管系统
采用“预冷+补冷”模式,最大化利用室外自然冷源,让冷却更少负担,更大能量
Vertiv™ PowerBar iMPB智能中功率母线
AI新时代,末端配电要换代,维谛智能中功率母线匹配AI时代所需的高弹性和易用性
Vertiv™ 360AI 解决方案的优势
将部署时间缩短高达50%
预设计的解决方案简化了端到端的部署流程,消除了设计周期,将部署时间缩短高达50%。
广泛且灵活的部署方式
从边缘推理到AI数据中心,提供多种解决方案,包括高密度机架解决方案和大型预制模块化数据中心选项。
互操作性与无缝运行
Vertiv能够满足AI的电源和冷却需求,每种解决方案均基于行业中最全面的电源和冷却产品组合构建。
无与伦比的专业知识与支持
在整个过程中提供支持,从评估和设计到部署和生命周期管理。
高热密制冷解决方案
作为数据中心热管理领域的市场领导者,维谛致力于解决通用计算和AI工作负载部署的双重挑战,为超大规模数据中心的规划、建设和运营提供端到端解决方案。维谛提供包含直接膨胀式制冷、冷冻水循环和液冷技术在内的全栈式热管理产品组合,实现从芯片级精准散热到余热高效回收的完整热循环管理,充分满足当前及未来多样化应用场景的严苛需求。
了解更多
作为业界高密度散热解决方案最全面的供应商,维谛是您AI部署最值得信赖的首选合作伙伴。我们提供包括冷却液分配单元、分流模块及后门热交换器在内的完整产品系列,并辅以行业领先的液冷技术服务支持。
探索高热密解决方案
亮点产品
Vertiv™ CoolCenter Immersion 浸没式液冷解决方案Liebert XD 灵活节能的高热密度制冷解决方案
Liebert® XDU 冷量分配单元

维谛作为全球高密度散热解决方案产品线最完备的供应商,是您部署下一代AI基础设施的首选技术合作伙伴。我们提供涵盖冷却液分配单元(CDU)、智能分流器及机柜后门热交换器(RDHx)等全系列液冷产品,所有解决方案均获得业界领先的液冷技术服务体系支持。
亮点产品
Vertiv™ Liebert® DA混动双擎智能热管系统Liebert® DSE超预制全时自然冷解决方案

数据中心行业正通过两种并行的发展路径应对容量需求与环境挑战:一方面持续扩建超大规模设施以满足算力增长,另一方面积极采取创新措施显著降低碳排放影响。在这一转型进程中,冷冻水系统将发挥关键性的枢纽作用。
了解更多亮点产品
Vertiv™ CoolLoop Chiller 水冷磁悬浮冷水机组Vertiv™ CoolLoop Chiller 风冷磁悬浮冷水机组

高热密电源应用
随着高密度计算将功耗需求推至前所未有的水平,数据中心在应对峰值负载与波动需求方面面临严峻挑战。维谛一体化供电解决方案通过创新的近端耦合架构与智能监控系统相结合,有效降低电能损耗并提升空间利用率。我们提供从现场组装到预制化系统的灵活部署方案,可显著节省安装成本、空间占用及部署周期。

高密度工作负载需要专为新一代计算环境设计的电力分配系统。维谛开关设备及配电解决方案提供从设施到机柜的可靠电力保障,兼具简化的运维与监控功能。我们的集成化方案确保您的基础设施在保持运营效率的同时,能够灵活适应不断演进的需求。
亮点产品

Vertiv™不间断电源系统(UPS)为数据中心AI负载管理提供先进解决方案。该产品专为应对AI应用的高密度与可变负载特性而设计,通过支持近端耦合系统集成,在提升可靠性的同时优化空间利用率、简化安装流程,并能无缝整合替代能源与电网服务,实现卓越能效表现。
亮点产品
Vertiv Liebert APM2 300-600kVA 模块化UPS

人工智能和高密度计算需要可靠且可扩展的电力供应。维谛储能解决方案,包括锂离子不间断电源(UPS)和电池储能系统(BESS),可提供关键备用电源、优化能源成本并增强电网稳定性,从而确保人工智能工作负载保持不间断和高效率运行。
亮点产品

维谛技术(Vertiv)的能源动力管理系统(EPMS)优化电力与冷却基础设施,以支持不断演进的AI需求,同时确保峰值性能。该系统通过实时分析与自动化技术,为AI驱动型工作负载提供智能基础设施管理,确保可靠性及效率——依托维谛技术业界领先的支撑体系。

一体化模块解决方案

“节”尽所能,身临其“静”
在继承上代一体机的“物理 +IT基础设施全整合”和“免 外机安装”特性的同时,提升了 IT 空间容量并提供两种外型风格备选,尤为关键的是,SmartCabinet™ 2-E 具备业界首创的ECO 运行模式,极大降低系统噪音和能耗,可为边缘计算和网络接入用户带来前所未有的人机友好体验

高效能、高功率密度设计,为全球大型AI数据中心提供可靠电力保障
Vertiv™ PowerUPS 9000 是一个可靠的全球模块化平台,采用数字原生技术,并辅以先进的服务和监控产品。它的设计非常紧凑,使其成为空间受限环境的理想解决方案,可以轻松集成到动力总成中或替代类似产品,而无需改变电源基础设施

软件和服务
Vertiv™ 360AI解决方案支持网络通信与软件,提供覆盖整个解决方案的集中化远程可见性,并在电力与冷却技术领域拥有无与伦比的控制能力。
Vertiv™ SiteWeb6基础设施管理系统数字碳管理(DCcM)

维谛采用整体化的服务与维护策略,有助于确保系统稳定运行,并使高密度、高价值机架实现高效供电与冷却。我们的技术团队拥有系统运作及与人工智能、其他IT设备集成的丰富技术知识,能为液冷技术的新采用者提供可靠保障。
全生命周期服务
与专家交谈
填写详细信息,我们的 AI 解决方案顾问与您联系。
Your submission has been received!
Thank you for reaching out to us.