The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ CoolPhase Mesh 磁悬浮多联解决方案

Vertiv™ CoolPhase 磁悬浮多联精密空调,专为AI智算时代中大型数据中心设计,覆盖300~600kW高密风冷散热场景, 适用于Colo托管、云计算中心、通信基站等高密数据中心的改造与新建项目,高效助力客户实现低PUE1.2节能目标。

宣传彩页
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管

特性

多种节能技术耦合,满足低PUE建设要求
  • 磁悬浮压缩机能效更高
  • 极致压比,机械制冷功耗更低
  • 采用蒸发式冷凝器更节能
  • 极致输配,热量输配功耗更低
  • 可实现PUE<1.2的机房建设要求
适应性更强
  • 压缩机在室外,不占用机房内部空间,出柜率更高
  • 室外占地相较于传统风冷占地更小,节地率30%
  • 颗粒度大(300-600kW)更适合四层左右数据中心
  • 兼容0-30kW不同功率密度机柜
  • 末端形式多样,列间、房间、风墙、背板;可以根据不同数据中心机房的建设需求更灵活的进行选择
建设周期更短,TCO更低
  • 分布式系统可弹性交付
  • 管路预制,支持现场快速拼接
  • 极致能效:Opex降低50%

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言