Liebert® DSE超预制全时自然冷解决方案
Liebert DSE为大型数据中心提供理想的制冷解决方案,它具有高效,无水,低维护,快速扩展等优点。Liebert® DSE是基于维谛技术专有全时自然技术的优化升级方案,为数据中心提供单机更大冷量,更便捷的整体解决方案。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 教育
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 医疗
- 零售和批发
- 电信
Liebert® DSE超预制全时自然冷解决方案
Liebert DSE为大型数据中心提供理想的制冷解决方案,它具有高效,无水,低维护,快速扩展等优点。Liebert® DSE是基于维谛技术专有全时自然技术的优化升级方案,为数据中心提供单机更大冷量,更便捷的整体解决方案。
- 教育
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 医疗
- 零售和批发
- 电信
规格
Liebert DSE 预制式全变频氟泵解决方案具有能效、无水应用、高可靠性、低峰值功率、低维护和快速扩展等优势。与其他类似系统相比,氟泵自然冷模块可以在最广泛的温度范围内实现最长的节能运行时间。 Liebert DSE采用经过验证的全变频氟泵技术,该技术产品已在全球部署超过8500 套。DSE机组采用高度灵活的设计,适用于多种应用场景,可安装在机房四周,或者屋顶安装。该产品将所有冷却系统器件集成一体,方便用户快捷,轻松部署。 DSE机组通过充分利用自然冷,在全国范围内均可实现超高能效,帮助数据中心用户实现节碳目标。 该机组采用R410A冷媒,无水应用,适用范围广泛。
|
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Perimeter Configuration
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1,365 [400kW] to 1,706 [500kW] | Perimeter Front Return/Front Supply (DP400F, DP5 | |||
| 查看更多产品信息 | ||||
|
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Rooftop Configuration
|
||||
| 1,365 [400kW] to 1,706 [500kW] | Rooftop Bottom return/Bottom Supply (DP400R, DP500 | |||
| 查看更多产品信息 | ||||
|
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Draw-Thru Rooftop Configuration
|
||||
| 1,365 [400kW] to 1,706 [500kW] | Rooftop Draw-Thru Bottom Supply/Return DP400B/500B | 160 in | 157 in | 264 |
| 查看更多产品信息 |
优点
特性
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。