The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Avocent CFP185KMM系列 LCD机架控制台

Vertiv Avocent CFP185KMM系列 LCD 机架控制台为中小型企业和服务器机房提供了单个一体化的访问解决方案。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 广电和娱乐
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 核电
  • 发电
  • 电信
维保: 2年

Vertiv CFP185KMM 三合一 LCD控制台将18.5"LCD显示器、键盘与鼠标集成在1U 的导轨式框架内。不使用时,可将其推入机架的U位,只占用1U的机架空间。使用时,只需要将其顺导轨拉出,打开LCD显示器通过集成的键盘与触控板就可以在机架前进行服务器的维护操作。CFP185KMM 四合一 LCD机架控制台更在1U 空间内集成了一台 8端口和16端口的 KVM 切换器,直接管理(多个)机架内的服务器,使得系统管理员可以连续地在多台服务器上进行维护操作。

优点

CFP185KMM三合一LCD控制台将18.5 LCD显示器,键盘与鼠标集成在1U的导轨式框架内。不使用时,可将其推入机架的U位,只占用1U的机架空间。使用时,只需要将其顺导轨拉出,打开LCD显示器通过集成的键盘与触控板就可以在机架前进行服务器的维护操作。
CFP185KMM四合一LCD机架控制台更在1U空间内集成了一台8 端口和16端口的KVM切换器,直接管理(多个)机架内的服务器,使得系统管理员可以连续地在多台服务器上进行维护操作。 

特性

集液晶显示器,键盘,鼠标和KVM切换器于一体
18.5英寸LED节能显示屏
剪刀脚式超薄笔记本键盘,同时兼顾独立数字键的方便设计
采用机床拖链式防护设计信号线缆设计,避免多次抽拉LCD控制台后的线缆耗损
高品质 KingSlide 机架专用滑轨
整体为1U高度,适合标准机柜安装
不需要安装软件,可直接对计算机进行操作
自动电源保护设计,将设备推入机柜不使用时,自动进行电源保护状态
LCD OSD调节,支持对液晶显示屏进行调节
 满足DDC/DDC2/DDC2B标准,符合VESA标准

 

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言