The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ OneCore

Vertiv™ OneCore 是一款采用混合建造模式的预集成解决方案,可重塑 10MW 至 250MW 及以上规模数据中心的传统部署方式。该方案具备高可扩展性,不受规模限制,提供端到端的数据中心基础设施,满足 AI 应用与新兴技术对建设速度和灵活性的更高要求。 通过预集成设计,Vertiv™ OneCore 可简化运输与安装流程,减少现场施工工作量与施工质量控制等风险,为现代企业带来更高可靠性、更优成本效率和更确定的项目周期。 Vertiv™ OneCore 涵盖完整灵活的热管理解决方案,可支持新一代处理器所需的各类散热需求。同时它并不局限于传统交流供电方案,也可与先进的 800 VDC 直流供电机架架构无缝集成,带来更高的灵活性与性能表现

宣传彩页
主要优点
  • 无缝集成 提供统一对接入口,简化多供应商管理,统筹端到端数据中心部署,实现更高效的交钥匙交付。
  • 可扩展、模块化设计 采用预集成组件,并与维谛技术提供的钢结构建筑外壳相结合,可按需定制数据中心模块,灵活适配不同建筑尺寸,不受规模限制。
  • 面向 AI 的基础设施,支持液冷能力 专为 AI 场景打造,可满足液冷与高密度机架环境的部署需求。
  • 适用于Colo、数据中心白区及交钥匙部署场景提供灵活、成熟的数据中心基础设施方案,适配多样化的数据中心建设需求。
  • 加速现场安装 依托精密工程设计组件与严格质量管控,支持更快 速、更高效的现场组装流程。
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 消防/报警/安全
  • 运输
维保: This product, including both Vertiv and third-party parts, comes with a 12-month factory warranty after start-up, but not exceeding, in any case, eighteen (18) months from the shipment and its contents. The shipment date of the product is established exclusively from the bill of lading.

优点

  • 全集成数据中心解决方案 基于维谛技术完整的产品组合打造端到端解决方案,整合关键基础设施组件,助力系统实现优异性能。
  • 简化物流与交付 模块化设计有助于简化运输与安装流程,同时减少现场施工工作量及相关风险。
  • 提升整体效率 依托维谛技术全球服务网络与严格质量标准,为企业提供可靠、高效且进度可控的基础设施交付体验。
  • 轻松实现户外部署 预工程化设计支持在多种环境中快速部署,减少现场施工难度与人力投入。
  • 减少停机风险 通过工厂测试的模块化构件,以及安装后的服务支持流程,保障方案质量与运行可靠性。

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持
显示联系人 USA 更换地点
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

 

 

Vertiv™ OneCore: AI-ready Data Center in 3D

 

选择您的本国语言