The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-MPO预端接配线架系列

维谛技术(Vertiv)预端接光纤配线采用模块化设计,便于安装,仅需简单两次插拔即可完成12/24芯光纤端接,用于数据中心水平工作区布线,端接同等级连接器(双头插座、空配线架)。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 建筑工程
  • 教育
  • 医疗
  • 政府
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)预端接光纤配线架系列包括19英寸1U3插槽MPO光纤模块化配线架和19英寸3U9插槽MPO光纤模块化配线架。预端接光纤配线架采用模块化设计便于安装,仅需两次简单插拔即可完成12/24芯光纤端接。高密度连接设计可在1U空间内最大连接72芯LC或者3U空间内最大连接216芯LC,满足高密场景需求。可用于数据中心水平工作区布线,端接同等级连接器(双头插座、空配线架),减少现场交付时间和运维成本,为数据中心提供可靠光纤连接。

优点

模块化设计,便于安装减少交付时间和运维成本,使用灵活,可根据客户需求配置不同连接器
高密度设计,1U最大72芯LC,3U最大216芯LC满足高密场景使用需求
搭配维谛预端接光缆系列产品,为用户提供高速可靠的光纤连接

特性

MPO/MTP配线架,可在1U中容纳3块或在3U中容纳9块即插即用模块盒或适配器板
高密度连接:1U最大72芯LC,3U最大216芯LC
模块化设计,便于安装,仅需简单的2次插拔即可完成12/24芯光纤端接
模块插盒内用MPO/MTP扇形分支跳线连接后部MPO/MTP和前部
LC适配器,盒体背部MPO/MTP插座应配合使用端面带孔(母头)的MPO/MTP主干光缆
前部配合使用LC跳线的接线线序为:AB/BA

选择您的本国语言