The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-MPO预端接转接盒系列

维谛技术(Vertiv)数据中心MPO/MTP高密度光纤预连接系统将高密度光纤连接器MPO/MTP与光缆在工厂完成端接、测试,在现场即插即用,支持用户数据中心快速部署。系统包括MPO/MTP主干光缆、MTP模块插盒、光纤配线架及各类跳线。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 建筑工程
  • 政府
  • 医疗
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)MPO预端接转接盒可转接OM3-OM5、OS2、单模/多模等多种光纤,搭配维谛技术预端接系列配套产品,为用户提供可靠光纤连接.

优点

通过工厂端接和测试可极大提高系统传输性能和布线质量
基于模块化设计,可实现系统部件快捷的连接,极大降低现场施工成本,并实现系统故障快速恢复
当数据中心升级变更时,预端接系统可以减少移动所带来的风险
其高密度的特点还将大幅度节约机柜空间,有利于降低数据中心的能源消耗
通用性强,便于未来向下一代光纤布线系统升级
光缆采用圆型双层增强护套结构,克服弯曲敏感性问题,具有更高的强度, 便于施工布放
采用护套和拉环在布线时方便施工及对插头提供保护
可轻松升级至并行连接和相关应用,保留大部分初期投资

特性

光纤和连接器提前在工厂完成预制,现场直接使用
每个MPO/MTP预端接光缆内含12/24芯光纤,一次插拔即可完成12/24芯光纤的接续
目前可以提供50/125μm激光优化万兆(OM3)和(OM4)、(OM5)多模光纤及(OS2)单模光纤的预端接产品
MPO/MTP插头端面有公头和母头两种结构,A/B/C三种极性可根据实情况选用

选择您的本国语言