The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-信息模块系列

·维谛技术(Vertiv)信息模块系列产品包括:Cat.5e、Cat.6、Cat.6A、Cat.8等屏蔽/非屏蔽信息模块。所有产品性能评价指标超出了TIA/EIA和ISO/IEC相关标准要求,用在维谛技术相应的水平布线系统中时,可以提供显著的余量空间,为用户提供稳定、可靠的高速网络应用。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 建筑工程
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)信息模块系列产品包括:Cat.5e屏蔽/非屏蔽、Cat.6屏蔽/非屏蔽、Cat.6A屏蔽/非屏蔽、Cat.8屏蔽等高速铜缆信息模块,传输性能均满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568的标准要求,同时兼容维谛技术(Vertiv)所有系列面板和19英寸空架。所有信息模块金针整体50μm镀金,防止表面氧化的同时提高接触性能,保证性能及使用寿命,通过金针、端子和印刷电路的连续阻抗分析,实现最佳阻抗匹配关系。非屏蔽Keystone系列模块拥有特有的IDC打线方式,可隔离每个线对的相对位置,保持线对开绞距离,使施工后的性能更加稳定,端接更牢固,施工更容易;塔尖分线式结构设计,使对绞线对退扭和分开芯线更容易。屏蔽keystone系列模块整体为金属铸件,免打线工具,施工更快捷,且保证了连接方式的通用性和连接的可靠性;特有线缆保护盖,可防止灰尘和保持线缆卡接牢固,减轻线缆弯曲时的应力变形对传输性能的影响,其中八类屏蔽Keystone模块采用全镀镍金属外壳,全屏蔽的设计优化了屏蔽效果,有效防止EMI。

优点

非屏蔽模块特有IDC打线方式设计,使施工更加方便、端接更加牢固、施工后性能更加稳定;屏蔽模块免打线设计,施工更快捷
传输性能优异
兼容性好,适配维谛所有系列面板和19英寸空架,可灵活搭配,适用多种场景

特性

传输性能满足TIA/EIA-568.2-D和ISO/IEC 11801标准要求
所有信息模块金针50μm镀金
所有模块均适配维谛技术所有系列面板和19英寸空架
非屏蔽模块系列拥有独特的IDC打线方式设计,IDC端接磷青铜,整体镀镍,保证端接次数超过250次
屏蔽模块系列均为金属铸件,免打线设计,配备特有线缆保护盖,减轻线缆弯曲对于传输性能的影响。其中Cat.8类屏蔽模块为全镀镍外壳,全屏蔽设计有效防止EMI

选择您的本国语言