The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-光纤配线架系列

维谛技术(Vertiv)光纤配线架系列包括:19英寸抽屉式光纤配线架和19英寸抽拉式ODF光纤配线架。维谛技术光纤配线架外观精美,设计紧凑,进出光纤方便灵活。设计应用于设备间、竖井、隧道等完成主干光缆的端接或接续,并连接局域网的网络交换设备。支持光缆纤芯的固定、熔接和配线管理。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 建筑工程
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)光纤配线架系列产品包括19英寸抽屉式光纤配线架和19英寸抽拉式ODF光纤配线架。支持ST、SC、FC、LC等多种型号的适配器接入。模块化设计具备多种芯数规格可供选择,充分满足高密度场景需求。抽屉式光纤配线架前部有光纤跳线管理空间,无需跳线管理线架,节省机柜单元。所有配线外观精美、设计紧凑,理线清晰,运维管理方便。坚固材质,巧妙设计为光缆端接提供坚固保护。

优点

走线美观清晰、运维管理方便
节省机柜空间,腾出更多空间放服务器
结构坚固,保护光纤连接,减少故障
模块化设计安装使用灵活,节省投资,适应性广
 

特性

19英寸抽屉式光纤配线架
模块化结构,由基本框架,光纤适配器面板,空白挡板组成,有足够
的空间保证光纤的盘绕、固定和接续
巧妙的设计为光缆端接和光纤适配器的安装提供坚固的保护
抽屉式配线架,进出光纤方便灵活,有充裕的光纤盘绕空间
19英寸机架式模块化组合,可容纳4个适配器面板,分别提供ST型、SC型、FC型、LC型适配器和Keystone铜缆信息模块,支持6芯~96芯光纤熔配
前部设计有光纤跳线管理空间,节省机柜单元
机架防护接地装置与机架间绝缘,绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电),耐电压不小于3000V(直流电)/min,不击穿、无飞弧
工作温度:-40℃~70℃
 
19英寸抽拉式ODF光纤配线架
19英寸1HU-6HU机箱,适合任何19″标准机架、机柜安装,模块化设计,密度高
光缆可从左或右、从前或后、从上或下进入机箱
卡入式适配器安装,适用于SC、FC、LC等多种适配器,适配器安装倾斜于机箱正面30°,避免弧光直射入眼,同时便于走线
全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm
采用喉扣固定光缆,便于多次固定光缆,固定光缆的直径范围大,数量多
新型光缆固定装置设计更巧妙,操作更方便,并且安装后装置不露出箱体最外侧,美观大方
光缆、配线尾纤、跳线尾纤的进出各自独立,互不干扰,使走线更清晰,更有条理
标识清晰、明确,便于尾纤、跳纤的管理与维护;对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱
工作温度:-40℃~70℃ 

选择您的本国语言