The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ Liebert® EXL P1 300-600kW 高频UPS解决方案

Liebert® EXL P1是一款稳定、高效、可靠的高频UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,半兆瓦占地仅0.6m2,双变换效率高达97%,在ECO模式下进一步提高到99%,从而将运营成本和能量损耗(kW)大幅降低,从而降低整体TCO并缩短投资回收周期。Liebert® EXL P1全新推出的动态在线模式,在确保高可靠性和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。

宣传彩页
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 制造
  • 发电
  • 电力/天然气输配电

全新的Liebert® EXL P1 是一款高功率密度的高频UPS,为关键基础设施应用带来了非凡的特性,其整流器和逆变器均采用三电平技术,保证提供高达97%的非凡双变换效率,显著节约了基础设施运营成本,推出的动态在线模式,可以提供高达99%的运行效率,降低了总拥有成本 (TCO) 和环境影响。Liebert® EXL P1 功率范围从300-600kVA,还配备9英寸彩色中英文触摸屏,方便用户清晰,灵活,方便的对设备进行查询,操作以及通过维谛Trellis等平台远程管理设备信息,同时具备操作指引,在执行可能引起断电的操作时,会有操作提示,防止误操作。通过通讯协议同样兼容用户的第三方动力环境监控系统。目前Liebert® EXL P1系列UPS可以轻松兼容维谛HPL以及其他第三方的锂电池方案。 维谛技术坚持以“不妥协的可靠性”为供配电产品开发理念,先进的研发技术、严苛的产品质量体系铸就产品过硬品质,Liebert® EXL P1优选高品质长寿命交/直流电容,电容在UPS全生命周期内无需更换;内部采用独立风道设计,散热风道与功率器件隔离,防止积尘带来的拉弧风险;电路板三防漆涂敷,关键元件点胶,小处着眼,力求极致。

优点

• 高功率密度,低占地面积,提高数据机房出柜率 • 输出功率因数高达1.0,同容量UPS可带更多负载 • 革新的电路拓扑设计显著降低用户运营成本 • 灵活扩容,维护便捷 • 总拥有成本(TCO)低 • 全面兼容发电机、锂电池各种基础配套设备 • 匹配目前绝大多数主流负载类型:IT负载、动力负载等

特性

• 效率节能,效率高达97%,30-100%负载率范围内,运行效率>96% • ECO模式效率高达99%,THDi<5%,输入功率因数>0.99,具备创新动态在线模式,绿色节能 • 40℃长期运行不将额,50℃环境温度仍可输出80%额定功率 • 电容及风扇具有动态参数采集分析,实现易损件智能预告警 • 输出功率因数为1,从0.5滞后到0.5超前不降额 • 工业级内部设计:独立风道,三防漆全涂覆及绝缘胶增强防护,防尘防腐蚀 • 智能并联和同步双母线功能,支持自老化测试,无需假负载 • 9 英寸LCD 触摸屏显示器

联系人

支持
显示联系人 USA 更换地点
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言