The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品

Vertiv™ PowerIT Monitored 监控型机架式 PDU

Vertiv™ PowerIT 智能型机架式 PDU 面向高密度数据中心、AI 与 HPC 等关键应用场景,在可靠电力分配基础上,提供电力监测、远程管理、告警通知及插座级控制能力。智能型机架式 PDU 进一步分为 Monitored 监测型和 Switched 开关型两种:Monitored 监测型侧重用电数据采集、远程监控与容量管理;Switched 开关型则在监测能力基础上,进一步支持插座级开关控制与远程重启,满足更精细化的机柜电力管理需求。

宣传彩页

优点

    Monitored 监测型

  • 高密度数据中心机柜配电
  • AI、HPC 及高功率 IT 设备供电场景
  • 服务器机房、远程站点及集中运维场景
  • 需要用电数据采集、能耗统计和容量规划的场景
  • 需要实时电力监控、阈值告警和能效优化的 IT 环境

特性

    Monitored 监测型

  • 电力可视化管理:支持对整台 PDU 的电流、电压、功率因数及电能数据进行采集与监控,帮助运维人员实时掌握机柜用电状态。
  • 高精度监测:关键电气参数监测精度可达 ±1%,为能效分析、容量规划和电力优化提供数据支撑。
  • 远程监控:可通过网络接口远程访问 PDU,实现远程电力监控与集中管理。
  • 阈值告警:支持阈值设定和用户自定义告警通知,帮助及时发现过载等潜在风险。
  • 集中管理能力:搭载双千兆以太网口,支持单 IP 级联、双 IP 独立运行及容错式级联,简化多台 PDU 管理。
  • 系统集成:可与 Vertiv™ 软件平台及第三方数据中心管理系统集成,提升运维效率和电力管理水平。
  • 高可靠运行:支持高温满载运行,并兼容 SNMPv3、SSH、HTTP(S)、IPv6 等协议,适应高功率机柜环境。

Vertiv™ PowerIT 智能型机架式 PDU 面向高密度数据中心、AI 与 HPC 等关键应用场景,在可靠电力分配基础上,提供电力监测、远程管理、告警通知及插座级控制能力。智能型机架式 PDU 进一步分为 Monitored 监测型和 Switched 开关型两种:Monitored 监测型侧重用电数据采集、远程监控与容量管理;Switched 开关型则在监测能力基础上,进一步支持插座级开关控制与远程重启,满足更精细化的机柜电力管理需求。

联系人

支持
显示联系人 USA 更换地点
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
产品重点领域: 配电, 监控
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源

选择您的本国语言