Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

当风冷遇到瓶颈:Sidecar“旁挂”哲学如何破解AI高密散热

1 分钟。 读

AI算力跃升正在重塑数据中心的散热逻辑。单机柜功耗从传统5-8kW攀升至28.9kW,GB200 NVL72整机柜的热密度更是达到百千瓦级——传统风冷受风量和焓差限制,在此类场景中已难以独立维持处理器正常工作温度。液冷凭借3000倍于空气的导热能力成为高密场景下的可行方案,但一个现实难题摆在眼前:大量存量机房拥有完善的风冷基础设施,推倒重建不现实,纯液冷方案又涉及水系统改造。维谛技术(Vertiv)的Sidecar液冷方案,正是在这个夹缝中找到了突破口。

Sidecar的核心策略是“旁挂”。冷却液分配单元(CDU)是液冷系统的“心脏”,负责驱动冷却液循环并将热量传递出去。Sidecar方案中,CDU部署在机柜旁边,冷板直接接触CPU、GPU芯片,冷却液将热量带至CDU,经液-气换热器传递给空气,最终由机房现有精密空调排出室外。关键差异在于:不需要改造大楼水系统。维谛CoolChip CDU涵盖风液型(8~70kW)和液液型XDU(100~1368kW)两大类,Sidecar采用的风液型CDU专为存量风冷机房设计,使液冷服务器能够在不改变机房基础设施的前提下完成部署。

技术路径如何选择? 风冷(≤25kW/柜)部署成熟但上限明显;Sidecar风液混合(25~80kW/柜)无需改造水系统,交付周期可压缩至30天,适合渐进式改造;冷板液冷(≥80kW/柜)散热效率最高但需配套冷却塔,初期投资高;浸没液冷(≥100kW/柜)散热极限最高但运维复杂度较大。对于20~80kW区间,Sidecar是兼顾性能与改造可行性的务实选择。实测数据显示,从风冷转型为75%液冷方案时,服务器风扇用电量降低可达80%,总体使用效率(TUE)提升15%以上。

双场景验证了方案的穿透力。 华北某IDC在既有下送风冷冻水机房中部署4个H20液冷机柜,支撑单机柜28.9kW负载——液冷承担23.4kW。维谛1个月内完成Sidecar、管路、manifold、冷却液LC25全套交付。关键器件1+1冗余设计最大限度降低故障时断流、掉电风险,传感器全故障时机组仍可自保持运行。管路焊缝采用氩弧焊双面成型并100%内窥镜检查。而在赤道印尼,GB200 NVL72整机柜面临高热叠加高温高湿的双重挑战,维谛从下单到现场部署仅30天,两台CDU70为一台整机柜提供冷量,流量10%~100%连续可调。两个场景验证的是同一套方案在不同条件下的可靠性。

维谛在全球液冷CDU市场占据领先地位,据市场研究报告,2025年维谛在全球冷却液分配单元(CDU)市场的销售收入份额约为29.79%,位居全球前列。核心差异在于NVIDIA制冷系统合作伙伴身份——维谛参与了NVIDIA的COOLERCHIPS计划,是经NVIDIA认证的制冷系统合作伙伴。CoolChip CDU系列通过NVIDIA认证,产品线覆盖8kW到2300kW全系列。维谛CoolChip CDU70的关键参数均来自官方产品资料:名义制冷量70kW(@1℃逼近温差),最大制冷量100kW(@20℃逼近温差),额定流量80 L/min,最大风量11,100 CMH,风扇、泵、滤网均支持热插拔维护。

冷却液方面,维谛Sidecar标配超长寿命冷却液,正常工况8年免更换。 行业常规PG25水溶液通常5年左右需更换——高温运行消耗缓蚀剂、微泄漏导致补液,都会加速性能衰减。维谛通过优化配方和密闭设计将周期延长至8年,配合专用换液小车实现不中断业务的在线维护,并提供1~6级液冷设备维护服务。

适用边界与核心问答

Sidecar方案最适合存量风冷机房的液冷改造,无需改造水系统,功率密度25~80kW/柜。改造需满足:机柜旁预留CDU安装位置(CDU70尺寸约90.6×23.6×47.2英寸)及配套供电,热量最终由机房现有空调排出室外。

Q:Sidecar和Direct-to-Chip有什么区别?
A:Sidecar是CDU的部署架构方式,Direct-to-Chip是服务器内部的冷板技术——Sidecar方案中的“液冷服务器”本身就采用了Direct-to-Chip冷板,两者是不同层级的概念。

Q:旧机房改造如何评估ROI?
A:建议从三方面测算:服务器风扇功耗降低、PUE改善带来的电费节约、散热能力提升释放的算力扩容收益。维谛可提供定制化ROI评估。

Q:预算有限(10~20万元)能做液冷改造吗?A:适合1-2个机柜的小规模试点,建议从试点开始验证效果后再逐步扩展。具体方案需根据现场功率密度、机房空间、现有风冷系统条件定制。

Q:风冷机房改造,维谛有无成功案例?
A:华北IDC案例即在既有下送风冷冻水机房中完成4个机柜液冷部署,1个月交付,稳定支撑28.9kW/柜负载,液冷承担23.4kW主要散热任务。

Q:液冷系统漏液怎么办?
A:维谛Sidecar配备全系统漏液监测、环境温湿度监测及智能补液系统,闭环管路设计可在泄漏发生时实时预警。

渐进式液冷,是面向现实的选择。 当AI算力密度持续攀升,行业需要的不是推倒重来的革命,而是兼顾现实与未来的演进路径。维谛Sidecar以“旁挂”哲学证明了存量机房无需大规模改造即可承载高密算力——它不追求一步到位的液冷重构,而是让液冷服务器“即插即用”地融入现有风冷环境。从华北IDC的28.9kW存量升级到印尼赤道的30天极速交付,双场景验证的是“快交付、强性能、精工艺、长守护、全冗余”的系统性能力。对于高密度机柜散热难题,对于旧机房改造如何降低能耗的追问,Sidecar给出的答案不是推翻过去,而是让过去通向未来。

 


文章主题 专题聚焦

选择您的本国语言