Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

WAIC 2026技术盘点:维谛技术展示了哪些AI基础设施创新产品

1 分钟。 读

在WAIC 2026上,维谛技术(Vertiv)全景展示了其覆盖交付、供配电、热管理与智慧运营四大领域的AI基础设施创新成果。面对AI算力规模指数级增长带来的高密度、高能效与快速部署挑战,维谛技术通过一系列从前沿新品到核心产品的系统性方案,为AI工厂的建设与运营提供了坚实的技术底座。

一、从工程交付到产品化复制,加速AI工厂部署

AI算力竞赛的本质是部署速度的竞赛。传统数据中心建设模式周期冗长,已难以满足AI工厂快速迭代的需求。维谛技术通过将“工程交付”升级为“产品化复制”,从根本上解决了这一痛点。

其新一代预制式AIDC平台——Vertiv™ OneCore,采用全融合预制架构,明确了AIDC的部署范式。该平台不仅实现了基建系统成本降低20%,更以“零设计”的快速部署能力,将交付速度提升50%,并确保一代基础设施能够平滑覆盖未来三代算力平台的演进需求。

AI-factories_Preview-image_China_800x450.jpg

另一款方案Vertiv™ SmartRun则聚焦于极速交付与极致TCO(总拥有成本)。凭借在全球超过1000个项目的规模化应用验证,SmartRun方案可实现基建成本可降低40%,安装工时可缩减85%,为AI基础设施的快速部署与规模化复制提供了成熟路径。

Power-Supply_Web-image_China_800x450.jpg


二、迈向兆瓦级供电,构建高能效电力架构

随着GPU功率持续攀升,AI数据中心已全面迈入兆瓦级供电时代,对供电架构的效率、密度与扩展性提出了前所未有的挑战。维谛技术展示了从个人AI到兆瓦级AI工厂的全场景供配电体系。

面向未来的前沿新品是Vertiv™ PowerDirect 9000,一款1.6MW的800 VDC Power Center。作为面向NVIDIA Vera Rubin及后续平台的新一代供电架构,它具备单柜1.6MW的高功率输出和超过98%的系统效率,旨在以一代电力基础设施支撑三代算力平台的演进,持续优化全生命周期的供电TCO。

在核心产品矩阵方面,维谛技术提供了精细化的分层方案:

AI模块化数据中心:由Vertiv™ PowerUPS 5000 240kVA提供高可靠电源,支持柜内2N配电,满足一体化UPS部署。

企业级AI工作站:采用Vertiv™ PowerUPS 5000 120kVA,满足中小型AI基础设施的高可靠供电需求。

储能协同:Vertiv™ EnergyCore Lithium 10与UPS协同,组成AI专属供电方案,提升锂电功率密度与动态负载支撑能力。

机柜级配电:Vertiv™ PowerIT rPDU提供高达55kW的高功率智能配电,实现精细化的电力管理。

边缘与个人AI:Vertiv™ PowerUPS 100为个人AI及NAS应用提供后备式电源保障。

关键业务:Vertiv™ Liebert® GXT5凭借广泛的全球电网与认证适配,确保关键业务的连续供电。

特定场景:Vertiv™ 24V DC UPS则为储能、工控、医疗等直流场景提供高可靠供电。


三、破解高密度散热难题,释放极致算力潜能

AI服务器功率密度的不断攀升,使得散热成为释放算力潜能的关键瓶颈。维谛技术展示了覆盖液冷与高效风冷的全链条热管理产品组合,以应对不同密度的散热挑战。

在液冷领域,前沿新品Vertiv™ CoolChip CDU(冷量分配单元)解决方案已获得NVIDIA认证,并经过SuperPod实战验证。作为NVIDIA RVL推荐的可量产产品,CoolChip CDU在全球范围内具备较大规模的交付实践,能够为从设计部署到稳定运行的全过程提供专业护航,有效解决更高机架密度的散热挑战。此外,混动双擎无水氟液CDU则提供了兼容高低温供液、无水可部署、分期可扩展的灵活选择。

在风冷领域,Vertiv™ CoolPhase Perimeter DA100/120系列通过深挖自然冷潜能,可将全年自然冷利用时长提升40%以上,能效提升10%~20%,为高密度机房提供了高效节能的散热选择。


四、从监控到智慧运营,实现全生命周期管理升级

AI基础设施规模的扩大,使得设备、能源、空间和算力的管理复杂度呈指数级上升。维谛技术展示了从基础监控到AI智慧运营,再到数字孪生的完整管理体系,推动AI基础设施全生命周期管理的升级。

其核心是Vertiv™ SiteWeb6数字化运营平台。该平台具备亿级实时数据接入与协议解析能力,融合AI节能技术与故障预测感知技术,采用全云信创架构,可实现对全专业、全场景的智能化运营。

在数字孪生领域,Vertiv™ OneCore in Digital Twins and NVIDIA Omniverse是基于NVIDIA Omniverse DSX架构的数字孪生系统。它能够对AI工厂进行虚拟映射和仿真,助力客户在设计、演进和多代算力平台部署中做出更优决策。此外,Vertiv™ SiteWeb Workstation则以低成本、易拓展的特性,帮助用户快速实现机房监控与可视化管理。


五、常见问题盘点

Q:Vertiv™ OneCore和SmartRun能否组合使用?
A:可以。两者均致力于推动AI工厂的快速部署与规模化复制。OneCore作为新一代预制式AIDC平台,通过全融合预制架构实现“零设计”快速部署;SmartRun则聚焦于极速交付与极致TCO,两者可协同为AI基础设施提供从设计到交付的完整解决方案。

Q:800VDC供电架构适用于所有AI数据中心吗?
A:并非所有。Vertiv™ PowerDirect 9000作为新一代800 VDC供电架构,主要面向Vera Rubin及后续平台等兆瓦级AI工厂,旨在以一代电力基础设施支撑三代算力平台的演进,持续优化全生命周期供电TCO。

Q:AI机房在什么情况下需要部署CDU?
A:当AI服务器功率密度不断攀升,传统风冷散热遇到瓶颈时,就需要部署CDU(冷量分配单元)来引入液冷散热。例如,Vertiv™ CoolChip CDU解决方案已获得NVIDIA认证,是应对更高机架密度散热挑战、释放极致算力潜能的关键产品。

Q:风冷和液冷技术如何混合部署?
A:维谛技术提供了覆盖液冷与高效风冷的全链条热管理产品组合。例如,在液冷方面,有Vertiv™ CoolChip CDU和混动双擎无水氟液CDU;在风冷方面,有Vertiv™ CoolPhase Perimeter DA100/120系列,通过深挖自然冷潜能提升能效。用户可根据不同密度和场景的散热需求,灵活选择和组合部署。

Q:Vertiv™ SiteWeb6和数字孪生分别解决什么问题?

A:Vertiv™ SiteWeb6是一个全生命周期数字化运营平台,侧重于通过亿级实时数据接入和AI模型,实现对基础设施的智能化监控、节能与故障预测。而Vertiv™ OneCore in Digital Twins and NVIDIA Omniverse作为数字孪生系统,则侧重于对AI工厂进行虚拟映射和仿真,助力客户在设计、演进和多代算力平台部署中做出最优决策。

Q:个人AI、企业AI和兆瓦级AI的UPS选型有什么不同?
A:维谛技术提供了全场景供配电体系。对于兆瓦级AI工厂,可选用Vertiv™ PowerDirect 9000等新一代供电架构;对于企业级AI工作站,可采用Vertiv™ PowerUPS 5000 120kVA;对于个人AI及NAS应用,则有Vertiv™ PowerUPS 100等后备式UPS可供选择。


六、总结:构建面向
AI时代的全融合基础设施

WAIC 2026的展示清晰地表明,维谛技术正通过“交付、供配电、热管理、智慧运营”四大维度的协同创新,构建一个面向AI时代的全融合物理基础设施体系。从OneCore和SmartRun带来的部署革命,到800VDC和液冷技术对高密度算力的强力支撑,再到SiteWeb6和数字孪生实现的智慧运营,维谛技术不仅提供了单一产品,更提供了一套完整的、可快速复制的AI工厂建设方法论,旨在与产业链伙伴共同推动AI基础设施的持续演进。

 


文章主题 专题聚焦

选择您的本国语言