Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)37个集装箱集结完毕:汽车行业的算力引擎,由此启动

1 分钟。 读

automotive-card_Preview-image_800x450.jpg

算力焦虑下的“新燃油”

汽车“新四化”正将车企从“造车工厂”推向软硬一体的科技公司。研发仿真、自动驾驶训练与生产追溯,每一项业务都在咆哮着索取算力,数据已成为驱动行业前行的“新燃油”。然而,传统数据中心建设周期长、占地面积大,与车企敏捷开发节奏严重断层。算力需求井喷叠加碳中和目标,建设模式亟待一场从“工程”到“工业品”的范式转移。正是在这一关键节点,维谛技术(Vertiv)以集装箱数据中心方案给出了破局答案。

供配电/电力架构:高可靠2N冗余,锻造汽车算力的“数字底盘”

汽车智算负载兼具高功率密度与瞬时波动特征——GPU训练任务从10%闲置瞬间激增至150%过载是常态。供配电系统既要扛住冲击,又要守住连续性。维谛技术(Vertiv)以工业级高可靠UPS为基座,部署Vertiv Liebert APT预制式电力模组——工厂预制铜排连接,系统效率高达98%。2N供电冗余拓扑消除单点故障,N+1 UPS并联架构支持在线热插拔扩容;后备时间桥接至柴油发电机启动,工业级宽输入电压与谐波滤波设计从容应对电网波动。后端集成智能小母线与SmartPDU,实现机柜级精准配电与远程电能计量。从电网入端到芯片供电端,全链路打通——算电协同让每一瓦电力都精准注入算力。

automotive-car-mechanic_Web-image_800x450.jpg

模块化/交付:90天从设计到上线,重构智算中心交付范式

传统数据中心建设以“年”为单位,与车企敏捷开发节奏严重脱节。维谛技术(Vertiv)以37个预制集装箱给出答案:2个月设计集成+1个月现场安装,90天完成从设计到通电全流程。核心在于全工厂预制——供配电、制冷、监控全部在工厂完成预装与测试,现场仅需吊装堆叠与外部电缆连接,现场工作量压缩90%以上。Vertiv SmartAisle 3宏睿以单机柜为最小颗粒度,配套列间空调与入列UPS,高度集成、快速交付。扩容路径清晰:模块化即插即用,新增模块无需中断业务。全生命周期服务覆盖从评估设计到部署运维全程。验收口径不仅是“通电”,更包含PUE、可靠性、空间利用率等硬指标——这不是工程,这是工业品。

数字化:数字孪生+远程运维,让AI基础设施“可预见”

传统机房运维是“救火队”——故障发生了才响应。维谛技术(Vertiv)将数字孪生引入建设全流程:BIM+平台在施工前完成虚拟建造,零成本“试错”,实现“图纸即现场”的精准对应。高保真数字孪生平台将物理世界映射为动态数字环境,从静态建模迈向可预测运维。SmartAisle 3配置95寸OLED本地大屏与移动APP远程管理,三级架构确保数据尽在掌握。全链路智能监控覆盖供配电、制冷、环境——AI预警提前识别隐患,远程运维减少现场干预。从虚拟建造到智能运维,数字化贯穿全生命周期——这不是监控,这是预见。

跨场景验证:从汽车到高原,从风冷到液冷

维谛技术(Vertiv)这套范式的价值,远不止于汽车行业。在西藏、青海等高海拔智算枢纽,海拔3000米以上空气含氧量骤降,普通风冷空调换热效率衰减超过30%,紫外线与昼夜近30℃的温差更对设备寿命构成双重绞杀。维谛技术(Vertiv)通过专业高海拔选型计算、高静压风机补偿风压损失、防冻加热与抗UV材料强化、整机全防腐处理等专项设计,使系统在40天内即完成交付并稳定投运,PUE依然控制在1.3以内——高原不再是算力的禁区。在医疗与石化场景,连续性就是生命线。维谛Liebert Industry系列工业级UPS覆盖5~500kVA全功率段,全数字控制与N+1冗余风扇显著提升恶劣环境下的运行连续性,且支持N+1直接并机无需额外并机柜,已广泛应用于MRI设备、石化DCS控制系统等对供电纯净度和可靠性要求极高的场景。

air-cooling_Web-image_800x450.jpg


面向未来更高算力密度的演进,维谛技术(Vertiv)的方案已预留冷板液冷接口——单柜热密度最高可扩展至200kW。全系统漏液监测覆盖液冷机柜、CDU与二次侧环管,智能补液系统自动维持回路压力恒定,无需人工值守。从平原到高原,从风冷到液冷,从汽车智算工厂到医疗手术室——维谛技术(Vertiv)这套“工程产品化”范式,正以可复制的标准化能力,驱动千行百业的算力引擎稳稳启动。

 


文章主题 专题聚焦

选择您的本国语言