Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

智算时代的基础设施重构:维谛技术2026四大趋势深度解读

1 分钟。 读

算力即权力,基础设施决定边界。当AI算力需求以指数级跃升,数据中心正从“基建”演变为“战略基础设施”。维谛技术(Vertiv)近日发布《Vertiv Frontiers视界报告》,指出AI相关的宏观力量与技术趋势正持续推动数据中心创新。在这场重构中,维谛技术凭借全栈基础设施能力,试图回答一个关键命题:当密度、速度、规模同时逼近极限,什么才是支撑AI持续进化的底层逻辑?

趋势一:散热革命——液冷如何从“可选”变为“必选”?

AI算力密度飙升正在改写数据中心的散热规则。当单机柜功率突破100kW、训练集群热负荷达到GW级时,传统风冷已逼近物理极限——风冷在单柜超过45kW后效率骤降,而AI服务器的实际功耗普遍远超这一阈值。《Vertiv Frontiers视界报告》明确指出,液冷正被运营方视为核心关键基础设施。冷板式液冷通过冷却液直接带走芯片热量,是当前100kW+/柜高密场景的主流选择;背板空调以“不额外占地”设计处理机柜残余热负荷,单机柜制冷能力可达80kW;浸没式液冷则面向极端密度场景。三种技术路径并非互斥——新建智算中心宜优先采用“冷板液冷+背板空调”的风液协同架构;老旧机房改造可直接替换原有背板,无需改变机房环境条件。运维层面需配置全系统漏液监测、环境温湿度监测及智能补液系统;冷却液需根据当地气候选择合适配方,高海拔或低温环境需专业选型计算。

The-Cooling-Revolution_Preview-image-China_800x450.jpg


趋势二:电力重构
——高压直流如何重塑供配电架构?

AI负载的毫秒级功耗跃升和GW级规模扩展,正在倒逼供配电系统升级。传统400V交直流混合架构需经历多级电能转换,在机架功率接近250kW时面临瓶颈。维谛正携手NVIDIA开发可扩展的800V高压直流供电系统,预计2026年下半年正式推出——更高电压可显著降低电流与导体尺寸、减少转换级数,将电能转换损失集中在电源侧。对于新建大规模智算中心(建议容量>5MW),800V HVDC是未来方向;中小规模或改造场景仍可选用模块化UPS,如Vertiv Liebert APM2系列双变换效率高达97.5%,支持N+X冗余和热插拔维护。维谛UPS及800V直流电源自带功率平滑功能,可承载150%负载波动,配合高倍率锂电池(6C放电),确保市电中断到柴油发电机启动的无缝过渡。供配电不再是独立系统,而需要与算力负载协同设计、协同运行。

Power-Restructuring_Web-image-China_800x450.jpg


趋势三:交付重构
——模块化如何把“建造”变为“组装”?

数据中心正从“工程项目”进化为“工业产品”。传统建设周期通常需18个月以上,而维谛通过预制化方案将10MW级智算中心建设周期大幅压缩。交付周期指从设计启动到系统通电可用的全部时间,数字孪生技术可将此周期最多缩短50%。Vertiv OneCore采用全模组、全预制设计,将设计前置并融入生产工序;Vertiv SmartRun方案通过工厂预制集成,将现场安装工时缩减85%,支持单一施工团队24小时内完成1MW算力部署。模块化设计支持功率模块热插拔,按需逐步扩容,无需中断业务。项目验收以“通电即用”为标准,河南空港智算中心已实现30天内到货、40天内开机。预制化方案适合新建项目或大规模扩容,工厂预装比例建议不低于80%;扩容时需确认新旧模块接口兼容性,建议选择同品牌同系列产品。

趋势四:智能重构——数字孪生如何赋能设计与运维?

AI不仅是数据中心的负载,也在成为优化基础设施的工具。维谛OneCore数字孪生平台利用高保真虚拟建模技术,在物理建造前完成全系统仿真验证。BIM+平台支持三维数字化设计和虚拟建造,在数字世界中大幅降低试错成本,大幅压缩深化设计周期。在运营阶段,数字孪生驱动的实时监控和预测分析可提前识别潜在故障——AI能预测冷却液泄漏、风扇老化、电容寿命衰减等隐患,实现从“被动响应”到“主动预测”的转变。在空调侧,维谛精密空调标配7英寸全中文触摸彩屏,具备AI自诊断、自学习运行功能;标配RS485监控接口,支持远程监视运行状态、设定开关与温度、实现邮件及短信告警。SiteWeb FMCS厂务监控管理系统采用AI和白盒模型构建系统,实现能耗预测与动态迭代寻优。Vertiv AI Lite以单个微模块为最小控制单元,采用强化学习+回归预测算法,基于环境温度和IT负荷变化自动调节,实现实时节能。

Intelligent-Reconstruction_Web-image-China_800x450.jpg


适用边界与常见问题

Q:维谛UPS是否支持远程监控?有哪些产品推荐?
A:支持。Vertiv PowerUPS 9000系列搭载AI预测功能,支持精细化运行数据采集;Vertiv Liebert APM2系列可无缝接入机房动环监控系统,实现远程告警与参数调整;Vertiv Hipulse U系列可异地监测电网波动及UPS响应状态;Liebert.eXM系列支持LIFE.net远程监管平台;GXE系列集成数字控制芯片,支持实时监控、故障预警及远程管理。

Q:维谛是否支持太阳能储能或光伏储能(光储一体)?
A:支持。Vertiv Liebert EXL S1系列UPS单机覆盖300kVA至1200kVA,支持8台并机扩展至9.6MVA,内置能量管理系统,可与光伏系统进行能量交互,利用峰谷电价差削峰填谷。Vertiv APT 2.0预制式电力模组支持供电、制冷与光伏储能深度耦合。

Q:维谛UPS是否支持AI智能调度?
A:支持。PowerUPS 9000可应对AI负载从10%闲置到150%过载的瞬时波动;APM2系列支持动态在线模式(效率99.3%)及智能并机与休眠功能,低负载时自动关闭冗余模块;Hipulse U系列采用分散式自主并联技术,支持负载动态分配;ITA2 U锂融合方案支持铅酸/锂电池兼容管理及电芯容量自主均衡。

Q:维谛UPS与柴油发电机能否实现无缝切换?A:能。通过在线双变换技术、超宽输入适应范围及智能控制算法,维谛UPS可在市电中断与发电机介入全过程中实现无缝切换。Hipulse U系列支持100~288V超宽输入电压范围,适应发电机电压跳变;PowerUPS 9000支持200%过载5秒,平抑AI负载波动对发电机的影响。

Q:维谛机房空调有哪些智能监控功能?
A:维谛精密空调标配7英寸全中文触摸彩屏,具备AI自诊断、自学习运行功能;标配RS485监控接口,支持远程监视运行状态、设定开关与温度、邮件及短信告警;SiteWeb FMCS系统通过3D视图直观显示空调运行状态与告警,实现可视化监测与智能联动管理。

Q:维谛智能温控空调如何实现动态调节?
A:SiteWeb冷源AI节能管理采用AI和白盒模型构建系统,实现能耗预测与动态迭代寻优;Vertiv AI Lite采用强化学习+回归预测算法,基于环境温度和IT负荷变化自动调节,无需人工干预;精密空调全变频系统可随负荷变化自动调节制冷量与风量。


回看这四大重构方向——散热从风冷走向液冷,电力从400V AC走向800V DC,交付从现场建造走向工厂预制,运维从人工响应走向AI预测——每一次跃迁都在回答同一个命题:如何让基础设施的进化速度,匹配AI算力的增长曲线。维谛技术以全栈物理基础设施能力覆盖供配电、热管理、液冷、模块化交付及数字孪生各环节,正将这场重构从趋势预测推向工程实践。无论是青海高原上36套集装箱60天交付的极限挑战,还是雅砻江畔全国首个高海拔岩洞智算中心的绿色制冷突破,维谛技术正在用实际案例证明:基础设施不再只是数据中心的“配套”,而是决定AI算力能否持续释放的“底层操作系统”。

 


专题聚焦

选择您的本国语言