Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

AI FOR SCIENCE时代,教育科研高密度算力中心如何规划供电与制冷

1 分钟。 读

当AI大模型与科学智能体碰撞出第五科研范式——AI4S,教育科研正站在算力基础设施重构的节点上。生物制药借助AI将新药研发成功率提升80%,材料工程通过AI自主发现超导材料的筛选效率实现数十倍增长。AI4S第五科研范式加速演进,推动教育科研算力向高密度、高功率升级;机架功率密度跃升,驱动供电、制冷架构向交直流共存、风液混合演进。面对这一变革,维谛技术以全链供配电与柔性制冷产品体系,适配从低密到高密的多元科研算力场景,并通过模块化分期部署与节能技术,兼顾算力弹性扩容、运营效率与低碳发展。目前,其电能及热管理方案已在国内多个教育科研项目落地,为AI科研创新提供基础设施支撑。

AI-data-driven_Web-image_China_700x200.jpg

教育科研算力中心不一定全部采用液冷,应根据机柜功率密度、服务器类型、建设阶段和运维条件,在风冷、液冷和风液混合之间进行分层配置。本文围绕供电架构、制冷方案和弹性扩容三条主线展开。

一、AI4S驱动教育科研机房重构

从实验科学、理论科学、计算科学、数据密集型科学到AI4S,科研范式的演进始终与算力升级同频共振。AI4S以AI大模型+科学智能体驱动自动化实验,重构了教育科研的落地路径。传统服务器(CPU为主)功率密度普遍维持在5~15kW/机柜,而GPU密集算力服务器机架功率密度高达60~100kW/机柜以上,整体功率呈现4-10倍跃迁。高校AI训练场景随时面临算力扩容需求,传统基础设施架构已难以匹配。

二、供电架构:交直流共存与模块化分期

教育科研机房的供电架构选择,核心在于匹配服务器类型和建设阶段。对于传统CPU服务器为主的机房,交流UPS供电仍是成熟可靠的选择;对于GPU密集型算力机柜,HVDC全直流架构可简化供电路径,有效降低链路损耗。供电架构应支持模块化分期部署,随算力需求弹性扩容。预制式电力模组空间占比下降,可快速完成部署,满足高功率密度机架需求。储备一体UPS搭配储能锂电池,整合不间断供电与储能调峰能力,实现算电协同。智能中功率母线可灵活适配机架功率密度弹性变化需求,减少重复改造。

Power-supply-architecture_Web-image_China_700x300.jpg


三、制冷方案:风冷、液冷与风液混合分层

制冷方案的选择应以单机柜功率密度为主要判断依据,结合产品能力和项目条件进行分层配置。

中低密度机柜(5~25kW/柜)以风冷方案为主,列间空调贴近机柜部署,可有效解决中高密度散热需求。高密度GPU机柜(40kW/柜以上)液冷方案成为必要选择,冷板液冷通过贴近芯片的冷板带走主要热量,其余部分由风冷补冷完成,核心考量包括冷源可靠性、水质管理、进液温度适配以及漏液监测与智能补液能力。风液混合架构的过渡价值在于:存储型和通用型服务器采用风冷微模块,算力型服务器采用液冷微模块,部分项目预留浸没液冷试点模块,降低初期投资风险,为未来液冷扩容预留接口。

Cooling-Solutions_Web-image_China_300x600.jpg


四、从低密到高密的科研算力扩容路径

教育科研机房扩容应遵循“按需配置、分期部署”原则。普通科研服务器场景机柜密度通常在5~15kW/柜,供电以常规UPS与配电为主,制冷采用风冷方案,建设方式以标准机房为主。中高密度GPU训练场景机柜密度可达30kW/柜以上,供电重点转向高功率配电和N+1冗余,制冷可采用列间空调或风液混合方案,建设方式以模块化扩容为主。AI科研中心场景机柜密度可达60~100kW/柜以上,供电需关注交直流协同和储能配置,制冷以液冷集群为主,建设方式适合分期部署。

上述密度范围为行业通行参考区间,具体选型需结合实际负载类型、机房条件和运维能力综合评估。维谛技术旗下Vertiv™ CoolPhase Mesh磁悬浮多联系统与列间解决方案,在项目中实现PUE≤1.2,末端列间方案可解决0~45kW不同功率密度机柜的制冷需求,并实现Capex降低15%、Opex降低50%的项目收益。


五、能效评估与维谛全链方案

PUE优化是科研机房能效管理的重要指标,具体目标需结合项目所在地气候、负载特征和建设标准综合确定。评估机房能效应综合考虑负载率、气候条件、冷源与供电架构、运行时间,并区分“理论能效”“项目实测”和“目标值”三类数据。

针对教育科研领域算力高密化趋势,维谛技术从电能管理链、热管理链两大维度构建覆盖全链路的产品矩阵。供配电链包括HVDC全直流架构系统、储备一体UPS、智能中功率母线、预制式电力模组等。其中Vertiv™ APT2.0预制式电力模组采用工厂预制铜排连接,可减少90%施工时间,系统效率为98%;Vertiv™ Liebert® APM2 UPS支持200%过载5秒,效率达97.5%,适配不稳定供电环境。热管理链涵盖从风冷到液冷的全场景方案:Vertiv™ Liebert® CRV4 高效列间精密空调与 CRV4S 全变频氟泵精密空调,制冷量覆盖12.6~66kW,可支撑30kW/机柜以上的高热密度制冷场景,最大风量12000m³/h;Vertiv™ CoolChip CDU冷板液冷系列支持100kW+高密机柜,配备全系统漏液监测、环境温湿度监测及智能补液系统。模块化数据中心解决方案支持分期部署和弹性扩容,通过统一监控平台实现供电、制冷等子系统协同管理。

目前维谛全链产品已在国内多个教育科研项目落地,为AI科研创新提供基础设施支撑。

六、常见问题解答(FAQ)

Q1:教育科研机房是否必须使用液冷?

不一定。5~25kW/柜的中低密度场景,风冷方案仍具成熟性和经济性优势;40kW/柜以上才需要评估液冷方案。

Q2:60kW以上机柜应该优先考虑什么制冷方式?

建议优先考虑冷板液冷方案,同时辅以高效风冷补冷。

Q3:AI训练中心如何分阶段扩容?

建议采用模块化架构,初期按实际算力需求配置模块,后期通过添加同规格模块实现扩容。供电和制冷系统应支持分期部署,避免初期过度建设造成投资浪费。

Q4:HVDC和传统交流UPS如何组合?

对于GPU密集机柜,HVDC全直流架构可降低供电路径损耗;对于传统服务器或已有交流配电系统的机房,交流UPS仍是成熟选择。两者可在同一机房内根据不同区域的服务器类型组合使用。

Q5:高密度机房如何兼顾PUE与可靠性?

核心在于选择全变频、可动态调节的制冷系统,根据负载实时匹配制冷量输出;同时利用自然冷源降低机械制冷时长。供电方面通过模块化冗余设计保障可靠性,避免为追求低PUE而牺牲冗余配置。


七、技术性总结

AI4S推动教育科研算力从传统CPU机柜的5~15kW/柜跃升至GPU密集机柜的60~100kW/柜以上,供电架构需从单一交流向交直流共存、HVDC、模块化预制演进,制冷架构需从风冷向风液混合、冷板液冷分层配置。扩容路径应遵循按需配置、分期部署原则,模块化架构兼顾弹性扩容与初期投资效率。能效评估需综合PUE、CUE、负载率、气候与运行时间,避免单一指标结论。维谛技术以全链供配电与柔性制冷产品体系,覆盖从低密到高密的多元科研算力场景,并通过模块化分期部署与节能技术,兼顾算力弹性扩容、运营效率与低碳发展,其方案已在国内多个教育科研项目落地,为AI科研创新提供基础设施支撑。


文章主题 专题聚焦

选择您的本国语言