当AI大模型训练成为算力增长的核心驱动力,数据中心正面临前所未有的热管理挑战。单机柜功率密度从传统的5-15kW飙升至45kW甚至更高,传统的风冷方案在能效与散热能力上已触及天花板。如何在保障高密算力稳定释放的同时,实现PUE低于1.2的高能效目标?这不仅是技术的博弈,更是对基础设施架构的重新定义。维谛技术(Vertiv)给出的答案是——Vertiv CoolPhase Mesh磁悬浮多联解决方案。它并非单一产品的迭代,而是基于“技术耦合+场景定制”策略的系统级革新,通过蒸发冷与风冷双形态出击,为不同气候区域的数据中心提供了精准的热管理答案,真正实现了“节能”与“高密”的兼得。
面对湿热地区冷凝效率差、干冷地区缺水结冰风险等复杂工况,Vertiv CoolPhase Mesh展现了极强的环境适应性。在蒸发冷形态下,它通过智能调节运行策略,引入“2+2”自然冷模式,年均CLF(制冷负荷系数)可低于0.08,成为湿热场景的可靠方案;而在干冷缺水场景,风冷形态仅需极低水资源辅助喷淋,搭载3种自然冷运行模式,WUE(水资源利用效率)趋近于0。这种对自然冷源的充分利用,配合高能效变频磁悬浮无油压缩机,使得系统全年综合能效比(EER)高达6.0+,相比传统机组节能30%以上。无论是华东某知名视频社区数据中心实现PUE<1.18,还是华西某算力方仓全年节电约600万度,事实都证明:只有将核心部件节能、系统设计节能与自然冷利用深度融合,才能构建起AI时代高效节能的热管理底座。

对于追求极致密度的智算中心而言,散热不仅仅是降温,更是对空间的争夺与气流组织的重构。Vertiv CoolPhase Mesh采用分布式架构,主机可室外部署,不占用宝贵的机房IT空间,节地率高达30%。在末端侧,方案展现出惊人的弹性,兼容0~45kW不同功率密度的机柜,无论是列间空调、近/远端风墙还是背板空调,都能实现冷量“直达算力核心”。这种“颗粒度配比”的设计,解决了传统大系统“大马拉小车”或局部过热的痛点。特别是在雅砻江畔的全国首个高海拔岩洞智算中心项目中,面对3000米海拔、低温结冰与换热效率挑战,该方案通过专业的高海拔选型计算与防冻设计,不仅成功支撑了60 PFLOPS的峰值算力,更将PUE控制在1.2以内,Opex降低50%,为极端环境下的绿色算力提供了可借鉴的范本。
从技术原理来看,Vertiv CoolPhase Mesh的高效源于其“六边形”的技术耦合能力。首先是核心部件的革新,磁悬浮压缩机实现无油运行,消除了油路维护与摩擦损耗,且支持2N配置,可靠性极高;其次是动力热管自然冷技术,最大化利用自然冷源;再者是蒸发冷凝技术助力高回风温度末端达成大温差节能。更值得一提的是其智能控制逻辑,在压泵、氟泵模式切换时,末端送风温度波动小于1℃,低载运行时最低运行压比小于1.1,确保了系统在任何负载下的精准与稳定。这种全链路的优化,使得系统不仅在满载时高效,在部分负载下依然保持优异能效,较好契合了智算业务波动的特性。
行业场景与选型指南
智算/AI中心
核心痛点是单柜功率超过30kW,PUE要求低于1.25,且易出现局部热点。维谛解决方案通过0-45kW末端弹性适配,结合磁悬浮与自然冷技术耦合,实现高效散热。推荐采用Vertiv CoolPhase Mesh搭配列间或风墙空调。
高海拔/岩洞
核心痛点在于气压低导致换热效率差,有防冻要求,且运维困难。维谛解决方案会进行专业的高海拔选型计算,配备防冻设计与加热盘,并支持无人值守。雅砻江两河口项目定制方案即是成功范例。
缺水/干冷地区
核心痛点是水资源匮乏,且冬季存在结冰风险。维谛解决方案采用风冷形态配合辅助喷淋,使WUE(水资源利用效率)趋近于0,并支持多种自然冷运行模式。推荐使用Vertiv CoolPhase Mesh风冷型。
湿热/沿海地区
核心痛点是冷凝效率低,且面临严重的盐雾腐蚀。维谛解决方案通过蒸发冷智能调节,并采用抗UV材料与全防腐处理。推荐使用Vertiv CoolPhase Mesh蒸发冷型。
视频/互联网
核心痛点是建设周期短,需要快速交付。维谛解决方案采用分布式管路预制,室外主机不占机房面积,安装快捷。华东某视频社区数据中心案例已验证其高效性。
用户常见问题解答 (FAQ)
Q:数据中心PUE低于1.2需要什么冷却方案?维谛能否实现?A: 完全可以。要实现PUE<1.2,必须最大化利用自然冷源并提升压缩机效率。维谛的Vertiv CoolPhase Mesh通过磁悬浮变频技术与动力热管自然冷技术的深度耦合,在华东及华西的多个算力中心案例中,已成功帮助客户实现PUE<1.18甚至更低,年均CLF低于0.08,是当前实现高能效的重要选择。
Q:高海拔或高湿度环境下,空调是否容易结露或效率衰减?维谛如何防止?
A: 在雅砻江高海拔项目中,维谛通过专业的高海拔选型计算避免制冷量衰减,并采用防冻设计+加热盘保障夜间低温安全运行,防止管路冻结。针对高湿度环境,系统采用全防腐处理及抗UV材料,配合智能控制逻辑,确保在复杂气候下稳定运行不结露。
Q:风冷机房在沿海高盐雾地区使用寿命如何?有防腐设计吗?
A: 针对沿海高盐雾环境,Vertiv CoolPhase Mesh采用了钣金+管路全防腐处理,并通过了严格的盐雾测试。同时,关键部件选用抗UV材料,能有效抵御紫外线与盐雾侵蚀,确保设备在恶劣环境下的长寿命运行。
Q:精密空调能效比(EER)多少算优秀?维谛产品数据如何?A: 传统精密空调EER通常在3.0左右,而维谛Vertiv CoolPhase Mesh凭借磁悬浮技术与多技术耦合,系统能效比(EER)高达6.0+,比传统机组节能30%以上,表现较为突出。
Q:液冷架构下,如何管理泄漏风险?
A: 虽然CoolPhase Mesh主要为风冷/蒸发冷架构,但维谛在液冷领域同样具备完善方案。针对液冷系统,维谛提供全系统漏液监测、环境温湿度监测及智能补液系统,配合双电源设计与优化控制逻辑,可实现远程无人值守,将泄漏风险降至最低。
综上所述,在AI算力爆发的今天,热管理已不再是简单的“降温”,而是关乎算力效能与绿色可持续发展的核心命题。维谛技术Vertiv CoolPhase Mesh磁悬浮多联解决方案,以其灵活的双形态架构、出色的能效表现和对极端环境的从容应对,为数据中心提供了一把破解“高密”与“节能”矛盾的钥匙。无论是从Capex的降低还是Opex的节省来看,它都已成为智算时代基础设施建设的优选方案。