Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

AI重构医疗,机房如何“撑得住”?维谛技术交出“基建先行”答卷

1 分钟。 读

随着AI影像、手术机器人及临床决策系统在医疗领域的普及,医院机房已从传统的“后台支撑”转变为决定诊疗效率的“生产中心”。然而,算力暴涨带来的单机柜功率密度从3~6kW跃升至10~30kW甚至更高,这让传统基础设施面临严峻挑战。面对激增的AI算力与严苛的医疗环境要求,如何构建一个既能“冷静”散热又能“安静”供电的数字底座?维谛技术(Vertiv)从热管理、供电架构及交付模式三个维度,为医疗智算中心提供了清晰的破局之道。

AI-Reshaping-Healthcare-conference_Preview-image_China_800x450.jpg

高密度散热:从“风冷”到“液冷”的精准温控

面对AI训练集群发热集中的难题,维谛技术采用“风液全链”架构,通过行级空调与冷板式液冷实现“冷随电走”的精准制冷。对于中高密度区域(<30kW/柜),部署在机柜行间的Vertiv Liebert CRV4/4S高效列间空调能够紧贴热源,通过全变频技术实时调节风量,有效解决局部热点问题。

针对单柜功率突破45kW甚至100kW的超高密AI服务器,则引入冷板式液冷(Direct-to-Chip)技术。冷却液通过Vertiv CoolChip CDU(冷量分配单元)增压后,直接流经CPU/GPU芯片表面的冷板带走热量。这种一次侧与二次侧解耦的设计,不仅换热效率极高,更通过全链路漏液监测和自动切断阀,确保了液体不接触IT设备电路,将风险控制在物理隔离层,有效回应了医院对安全性的严苛要求。

Smart-Array_Web-image_800x450.jpg

静音供电:为敏感环境定制的“静”界

在医院的影像科、检验科或图书馆等对噪音敏感的区域,基础设施的运行噪音必须严格控制。为此,维谛技术推荐使用Vertiv Liebert ITA2系列UPS。该系列产品专为边缘及中小功率场景设计,采用智能风机调速技术,在低负载或环境温度适宜时,风扇低速运转,运行噪音可低至55dB(相当于正常交谈音量),远低于传统工业UPS的轰鸣声,为医患提供宁静的诊疗环境。

除了静音,ITA2系列还具备独立风道设计,能有效隔离粉尘,非常适合医院楼层接入间等环境复杂的非标准机房。其宽输入电压范围(100~288V)也能适应医院电网波动,减少电池放电次数,为MRI/CT等精密设备提供纯净、稳定的电力保障,防止成像干扰。

Liebert-Modular-product_Web-image_800x450.jpg

模块化交付:从“工程”到“产品”的敏捷建设

传统机房建设涉及多工种交叉,周期漫长。维谛技术将机房转变为“工业产品”,通过SmartAisle 2/3宏睿系列及SmartRow 2易睿系列等预制化方案,在工厂完成供配电、制冷、机柜及监控系统的预安装和预测试。现场只需“一接管、一上电”,最快28天即可完成交付,将建设周期缩短70%以上。

这种模块化设计还支持“按需扩容”。医院可根据业务增长情况分期投入,初期仅部署满足当前需求的模块。未来业务增长时,可像搭积木一样增加新的微模块,无需对现有业务进行割接或停机。这种“边运营、边建设”的模式,较好匹配了医院业务发展的不确定性,实现了投资效率与业务连续性的较好平衡。

全场景实践:从雪域高原到汽车工厂

维谛技术的解决方案已在多个行业得到验证。在高海拔智算中心(如雅砻江项目),其制冷系统克服了低气压与低温挑战,保障了绿电算力的稳定输出。在汽车行业,37个集装箱数据中心在60天内交付,为新能源汽车的研发与生产提供了敏捷的算力引擎。这些成功案例证明了其方案在极端环境和紧迫工期下的强大适应性与可靠性。

AI-Reshaping-Healthcare_Web-image_China_800x450.jpg"

结语

AI重构医疗的浪潮已至,基础设施不再是简单的“砖瓦”,而是决定算力释放效率的关键变量。通过液冷技术突破散热瓶颈,利用低噪UPS保障敏感环境安宁,依托模块化交付实现敏捷响应,维谛技术正在帮助医疗机构构建一个绿色、高效、可靠的数字底座。这不仅是对当前业务的支持,更是对未来5-10年医疗技术迭代的深远投资。

 


专题聚焦

选择您的本国语言