为了满足高性能计算 (HPC) 服务和人工智能驱动的工作负载的需求,能源和计算能力的需求空前高涨。随着技术的不断进步,传统的空气冷却方法越来越明显地达到了其效率的极限,这为创新冷却解决方案的崛起和数据中心基础设施的重塑创造了机会。
空气辅助液体冷却的实施,特别是利用液体到制冷剂冷却剂分配装置,有望超越竞争对手,同时提高灵活性和效率。
缓解处理器热量
空气辅助液体冷却技术解决了下一代处理器日益增长的散热限制。分体式室内冷却器只是管理这些计算密集型系统产生的热量的日益流行的方法之一。此外,它还能与现有设备无缝集成,最大限度地减少对现有环境或基础设施的干扰。
适应当前基础设施
Vertiv™ CoolPhase CDU 300 kW 液冷功能可模块化部署,无需进行大规模重新设计,使运营商能够按照自身偏好的速度扩展冷却基础设施。对于现有的 Vertiv 客户,Vertiv™ CoolPhase CDU 可直接替代包含 Vertiv™ Liebert® DSE 自然冷却系统的设计,确保平稳过渡,同时保持可靠性和兼容性。

图 1. Vertiv™ CoolPhase CDU
此外,Vertiv™ CoolPhase CDU 提供灵活的解决方案,显著缩短了传统冷水机组部署所需的漫长交付周期。这种对动态工作负载需求的快速响应,意味着更高效、更快速的部署转换,以及短期和长期的总拥有成本 (TCO)。在分阶段实施和长期运行过程中,成本效益体现在:
- 通过液体冷却实现更高的机架密度: 借助 Vertiv™ CoolPhase CDU,公司可以更快地推动更多 AI 驱动的功能、服务和业务。
- 节省占地面积:与Vertiv™ Liebert® DCD 冷冻水后门热交换器 (RDHxs) 一起使用 ,操作员无需创建新的机械空间或挖掘新的液体冷却设备即可启用冷板应用。
- 提高能源效率:采用 泵式制冷剂节能技术 (PRE), Vertiv™ Liebert® iCOM™ 制冷机组控制器 和变速泵可协调系统组件,并根据负载需求自动调节 PRE 流量,从而 提高能源效率。通过降低最大连接制冷负载,系统可释放更多电力用于计算。

图 2. Vertiv™ CoolPhase CDU 可以通过 Vertiv™ Liebert® iCOM™ 冷却装置控制进行远程管理、监控和控制,以提高保护性、自动化系统例程和生产力并简化维护。
- 遵守当地和区域法规: Vertiv 经验丰富的全球团队与当地法规和机构合作。客户可以放心,他们购买的解决方案符合最新的法规要求。
重新定义冗余和负责任的商业行为
对于数据中心而言,冗余意味着运营弹性和业务连续性。Vertiv™ CoolPhase CDU 提供了一种创新方法,只需部署多个单元即可实现液冷冗余。减少对单个高容量冷却单元的依赖,不仅简化了维护,还最大限度地降低了系统大面积故障的风险。
环境责任不再是事后诸葛亮,而是每个具有前瞻性的数据中心的核心原则。高效的空气辅助液体冷却系统设计预示着能耗的降低,并随之提高电源使用效率 (PUE)。这意味着更低的碳足迹,使运营和增长预测与环境管理的总体目标保持一致。
前进的道路
采用分体式室内冷水机组进行芯片直供应用,将为数据中心带来更大的增长和发展。它不仅满足了高密度机架持续增长的冷却需求,同时兼具高效性和适应性,这也是设计和实施过程中必不可少的考量因素。随着数字生态系统重新定义其需求并影响日常运营,将此解决方案集成到基础设施中,可以使领先者脱颖而出。
下载我们的电子书,了解数据中心采用液冷技术面临的挑战和注意事项,并阅读立即采用 Vertiv™ CoolPhase CDU 解决方案的路线图。立即了解更多信息。