Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

不妥协的全能王 | 维谛技术(Vertiv)重磅发布Liebert EXM2系列中功率UPS新品

2021年4月16日

4月15日,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)通过线上发布会,重磅推出了Vertiv™ Liebert® EXM2系列中功率UPS新品。作为新一代中功率UPS产品,Liebert® EXM2 UPS具备极致可靠、智简运维、卓越能效、CAPEX最优、全场景适配等优异特性,堪称中功率UPS产品领域“不妥协的全能王”。

800x500-zh-cn-news-2021-04-16-1_329306_0.jpg

(右起:维谛技术(Vertiv)亚太区AC Power事业部研发高级总监彭怀东、《数据中心建设+》杂志社总编何春华、维谛技术(Vertiv)中国区 ACP产品部总经理李旭)

 

本次发布会邀请了权威媒体《数据中心建设+》杂志社总编何春华、维谛技术(Vertiv)亚太区AC Power事业部研发高级总监彭怀东和维谛技术(Vertiv)中国区 ACP产品部总经理李旭,通过直播发布会形式与业内同仁一起见证了这款“不妥协的全能王——Vertiv™ Liebert® EXM2”产品的诞生。

在发布会上,与会嘉宾分别针对中功率UPS应用、客户痛点、产品应用面临的挑战进行了深入的探讨和解析,并对 Liebert® EXM2 系列中功率UPS的研发创新予以了全面解读。该产品的领先技术和优势性能重新定义了中功率UPS的核心价值。

 

中功率UPS应用面临客户多样化需求

何春华作为发布会的主持人,从专业UPS媒体的角度提出一个好的产品应该同时满足“环境、人、技术”三方面的需求。


在“环境”方面,中功率UPS,一般单机在100~250kVA,广泛应用在金融、政府、电信、企业、教育、医疗、电力等中小型数据中心,以及轨道交通、机场、半导体、汽车、石化等工商业保障领域,使用场景非常复杂和分散,不同场景的客户对UPS的需求也不一样。


在“人”的方面,客户对于UPS产品选用经验存在不足,在此背景下,客户在UPS选用时很难实现面面俱到,无疑会增加用户的选择成本;另一个角度,设备应用过程中由于客户运维团队水平的不同,如何保证系统的稳定运行就成了很重要的考量因素。


在“技术”方面,回归到产品本身,如何通过有价值的、先进的技术应用,满足中功率UPS场景需求,切实解决客户的痛点,让客户不用为关注设备运行而投入过多精力。

 

坚守不妥协的可靠性,打造全能产品

维谛技术(Vertiv)基于对中功率UPS场景需求和客户痛点的准确分析,在业界率先提出了“极致可靠、智简运维、卓越能效、极低CAPEX、全场景适配”五大核心价值。Liebert® EXM2系列中功率UPS在这5个维度上均达到了业界领先水平,革新性地诠释了中功率UPS的核心价值。

800x450-zh-cn-news-2021-04-16-2_329307_0.jpg


值得一提的是,对于客户而言,UPS产品的可靠性始终是最重要的。彭怀东表示,维谛技术(Vertiv)在UPS产品研发上,始终坚持“不妥协的可靠性”的第一理念。“在研发设计体系上,维谛技术(Vertiv)拥有长期的经验积累,旗下产品在全球各种环境的应用数据为自主化的研发创新提供持续优化的依据,也使得公司的本土化产品都经受且借鉴了全球化的设计标准和经验。”彭怀东介绍说,在测试环节上,维谛技术(Vertiv)不满足于验证设计是否合规这类最低要求, 而是倡导测试环节根据其专业性要求来充分挑战设计的可靠性。


针对Liebert® EXM2系列中功率UPS在能效方面的表现,彭怀东强调,在这款全新产品的研发上创造性地采用了大功率UPS应用技术,成功将这一标杆产品的双变换模式能耗降低了25%。同时,Liebert® EXM2系列中功率UPS能全面应对环境、灰尘、输入制式、电池类型、负载特性等挑战,满足多场景应用。

 

五大维度呈现业界领先研发创新水平

800x450-zh-cn-news-2021-04-16-3_329305_0.jpg

在发布会上,一个显著的亮点就是维谛技术(Vertiv)通过动态在线展示、现场产品实测等方式,多维度真实呈现了Liebert® EXM2系列中功率UPS的全能客户价值。


优化内部架构实现
极致可靠Liebert® EXM2采用独立风道设计,散热效率更高,而且敏感元器件与风道隔离,防尘性能更强。同时,具备超强带载能力与负载兼容特性,输出PF=1,且无需功率降额,“母排汇流+SCR继电器切换”进一步优化了切换一致性和可靠性。 帮助客户聚焦核心业务的“智简运维”。Liebert® EXM2上出风组件、防雷模块、功率模组皆可插拔,维修时间<5分钟。系统配置9寸触摸屏,可灵活查看系统运行状态,轻松切换双变换、动态在线和ECO三种运行模式。

惊艳业界的卓越能效Liebert® EXM2应用了革新性的Dynamic Online运行模式,能够提供近乎无损的高效率与高可靠性。根据泰尔测试报告显示,Liebert® EXM2拥有业内首屈一指的97.2%系统效率,而且在25%~70%负载区间效率>96.5%,同比能耗降低40%以上。支持动态在线模式,效率更高达99%,并具有并机智能休眠功能,更大提升并机系统轻载效率。

全面为客户着想的极低CAPEX”Liebert® EXM2提供灵活的选件允许自由安装,可在入列、靠墙或转角位置安装设备,从而节省占地面积。同时,电池节数可调范围>10节(单节可调),确保前期电池容量精准配置,优化系统成本,并且电池无需配备中线,节省开关和施工成本25%以上。

 满足客户多元化需求的全场景适配Liebert® EXM2在研发设计上秉承了高等级的品质标准与认证,经过各种严格测试,从而保证了系统能够适应各种场景,可轻松应对运行环境中的各种严峻考验。系统通过了工信部指定的9烈度抗震测试,能够适应恶劣振动场景,并且系统在50°C运行极限下仍可以支持80%负载,适应高温场景。


作为全球关键供电设备领先企业,维谛技术(Vertiv)始终致力于以全球先进的技术和理念,为国内各行业客户提供绿色、高效、安全、可靠的高品质UPS产品,并为满足客户需求打造了全系列的具有节能化、智能化、人性化、科学化功能设计的各功率段UPS产品。Liebert® EXM2系列中功率UPS新品的重磅发布,即是维谛技术(Vertiv)坚持不断创新的有力见证,同时也为业界带来了一款中功率段UPS的“全能”选择。






 

关于维谛技术(Vertiv

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施客服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万名员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,官方热线4008876526。

 

选择您的本国语言