中国深圳,2025年3月25日——全球关键数字基础设施及持续性解决方案供应商维谛技术(Vertiv)正式发布全新Vertiv™ CoolLoop Chiller 磁悬浮冷水机组,涵盖风冷和水冷两大系列。通过磁悬浮技术,使冷水机组在“无油0摩擦”状态下运行,大幅降低能耗,提高稳定性,为行业带来颠覆性的高效制冷体验。

对比普通有油系统,Vertiv™ CoolLoop Chiller 磁悬浮冷水机组,具备高效节能优势,风冷系统IPLV6.3+,节能45%;水冷系统IPLV 11+,节能50%+;全年综合能效(ACCOP)提升30%+,最高可达15+,较国家一级节能标准高出87%,全年运行更节能。
通过“无油0摩擦”设计,避免了传统机组因油垢堆积导致的换热下降,整机性能衰减低至2%,远优于传统机组30%的衰减水平,实现质的飞跃。全生命周期寿命有效延长10 年,设备高效运行25年+。同时,告别油滤检查清洗、油泵检测、冷冻油更换等繁琐维护项目,大幅简化运维工作与费用,运维成本直降70%。
不仅如此,Vertiv™ CoolLoop Chiller 磁悬浮冷水机组启动电流低至2A,电网冲击降低90%,电网更友好。机组运行更安静,噪音<73dB(A)。采用环保冷媒R134a,臭氧层0破坏更环保,满足ESG碳关税要求。机组搭载10寸智能触控屏,支持AI实时优化机组群控策略,效率有效提升10%。此外,维谛技术(Vertiv)磁悬浮集成冷站能实现更快交付,行业平均搭建时间需要90天,而维谛仅需60天,具有缩时30天的更短交付周期。
针对南北方不同气候条件与应用场景,Vertiv™ CoolLoop Chiller 磁悬浮冷水机组可以分别提供风冷、水冷解决方案,实现应用场景的最优匹配。
中小型商业建筑、分布式数据中心,首推风冷磁悬浮冷水机组
- 变频调节,节能出色:部分负荷下,快速调节制冷量,更优节能效果
- 适配缺水区域 / 北方自然冷充足区域
- 低噪低振,环境友好
- 安装灵活,快速交付,室外空地/屋顶应用没烦恼
大型集中式制冷场景,首推水冷磁悬浮冷水机组
- 冷量范围更宽广,大冷量高能效
- 夏季高温环境,制冷更强劲,确保环境舒适
- 水冷运行成本更低,运营费用节省高达50%
- 解决方案多样化,适用集成冷站或模块化改造,适配各类严苛安装环境
作为全球冷水机组领域的技术引领者,维谛技术(Vertiv)凭借40余年的冷水机组研发经验及全球视野,持续推动制冷技术革新。Vertiv™ CoolLoop Chiller 磁悬浮冷水机组将为客户带来更节能、更智能、更可靠的全新制冷体验。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Keep it Humming悦动在线!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。