Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

智冷升级,Vertiv™ Liebert® DataMate3000-2空调带来焕新体验

2022年8月31日

在前不久,一则关于机房专用精密空调市场的消息,引发了业内的关注——根据权威第三方独立调研机构MIR睿工业发布的2021年度市场研究报告,维谛技术(VertivNYSE:VRT)精密空调产品排名第一。

 

截至目前,维谛技术(Vertiv)已经保持了精密空调产品连续17年国内市场排名第一。能够在竞争激烈的机房空调市场上长久保持领先地位,足以得见维谛技术(Vertiv)的产品实力。

 

作为在机房领域拥有较强品牌影响力的“热管理专家”,维谛技术(Vertiv)一直专注于机房空调技术及应用系统的研发创新,从房间级制冷到列间级制冷,再到机柜级制冷,打造了完整的空调产品线。

 

800x450-zh-cn-news-2022-08-31-1_362670_0.jpg

 

VertivLiebert® DataMate3000系列小型机房专用精密空调,是维谛技术(Vertiv)在2003年就推出的一款代表性产品。这款产品在近20年的市场应用中,备受各领域客户的一致推崇。同时,维谛技术(Vertiv)也根据市场发展趋势,对产品迭代升级,VertivLiebert® DataMate3000-2新品的发布,就有效满足了全新的应用需求。

 

体系化保障产品优势性能

 

维谛技术(Vertiv)旗下的Liebert®品牌,是世界上第一台恒温恒湿精密空调的生产者,长期以来一直引导着行业的发展潮流。Liebert®DataMate3000空调的诞生就基于Liebert®强大的品牌基础。

 

作为维谛技术(Vertiv)的旗舰产品品牌,Liebert®长期在机房专用精密空调领域深耕细耘,其最大优势就在于精确的控制系统和对机房应用需求的深刻理解。在此基础上,在产品层面形成对机组各个器件的控制逻辑以及多个机组之间群控的逻辑。显而易见,这无疑赋予了Liebert®DataMate3000空调一个极为显著的特殊优势。

 

推出一款革新性产品不仅需要强大的技术研发实力,而且需要建立在体系化的研发系统、测试系统、生产系统及一流技术平台等基础之上。Liebert®DataMate3000空调从分析、调研市场需求到实际研发设计,再到严格测试、生产,都经过了一系列规范化管理流程。正是基于一系列体系化保障,铸就了这款产品的性能优势。

 

800x450-zh-cn-news-2022-08-31-2_362669_0.jpg

 

产品多维度实现优化升级

 

尽管Liebert®DataMate3000空调在2003年就推出了,但是维谛技术(Vertiv)一直根据需求变化对产品进行迭代升级,从而保证产品能够随时帮助客户解决实际问题。最新发布的Liebert®DataMate3000-2新品,在多个方面进行了优化升级,实现了能效性、可靠性、智能化及可维护性的提升。

 

更制冷

全新升级后,系统制冷量得到更大提升,单机制冷量范围5.528kw,最大风量可达8100m3/h

 

更节能

风机转速随室外温度自动调节,保证全年可靠运行,最大可节省70%风机能耗,通过国家CQC节能认证。

 

更智能

无惧高温,冷凝器在45℃的室外高温环境下依然能高效稳定运行。

超强网络管理功能,可远程开关机和管理,运维操作极其简单。

运维更简单便捷,系统具有自学习功能,智能诊断输出故障,自动调节最佳输出,同时多形式告知故障信息,包括告警声、发送Email、发送短信息等。

 

800x450-zh-cn-news-2022-08-31-3_362668_0.jpg

 

更环保

采用R410a环保冷媒极大的降低制冷技术对臭氧的损害。全系列机组通过国家CQC节能认证,节能型机组相比上一代产品节能率提升20%

空调系统采用高强度抗震结构设计以及高可靠部件选用原则,更加可靠。

 

作为一款久经市场考验的实力派产品,Liebert® DME2空调已经充分证明了其一流的性能品质,面向未来的市场发展,应用需求将会更趋多元化。

维谛技术(Vertiv)将持续投入对空调的创新研发,不断保持产品性能的优化升级。

Vertiv  Liebert® DME2此次实现了四个维度上的焕新升级:

制冷、节能、智能、绿色!

 

Vertiv™  Liebert® DME2,

智冷升级,节能一夏。

选择您的本国语言