Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

液冷出海 | 维谛技术(Vertiv)Sidecar助力互联网数据中心破解散热难题

2026年2月27日

引言

随着AI算力持续跃升,服务器功耗与机柜热密度快速攀升,互联网数据中心正加速迈入高功率密度时代。在这一背景下,具备高效散热能力、灵活部署方式和快速交付特性的Sidecar液冷方案,正成为高密算力场景中的重要技术路径。

围绕“高功率密度、极速交付、绿色低碳、安全可靠”等核心挑战,维谛技术(Vertiv)Sidecar液冷解决方案在国内外两个不同条件的项目中成功落地,展示了其突破场景限制、应对差异化需求的能力,以及成熟且可复制的实践价值。

 

华北IDC升级:在既有风冷环境中实现液冷平滑演进

作为国内AI算力的重要承载者之一,华北某IDC巨头在推进液冷应用时,一直对系统的稳定性、可靠性以及与现有机房环境的兼容性提出极高要求。需要在既有下送风冷冻水机房和封闭冷通道条件下,快速部署高功率液冷服务器集群,并实现液冷与风冷系统协同运行,稳定支撑单机柜28.9kW的算力负载,其中液冷需承担23.4kW的主要散热任务。

基于上述需求,项目建设在多个关键维面临挑战:一是需要保障4个部署H20液冷服务器机柜的长期稳定运行,要求液冷方案具备高性能;二是充分利用现有风冷基础设施,实现快速安装和业务上线;三是交付范围需要覆盖风液型Sidecar、二次侧管路、manifold、冷却液置换装置及冷却液LC25在内的完整液冷解决方案;四是需要提供长达7年的专业运维服务能力,保障系统全生命周期可靠运行。

针对这些挑战,维谛技术(Vertiv)基于成熟的Sidecar液冷方案与NVIDIA认证的VertivTM CoolChip CDU70,在现有风冷环境中实现快速部署,整体建设周期控制在1个月以内,并配合全套CFD仿真验证系统运行效果。在可靠性层面,系统关键器件采用1+1冗余设计,确保故障情况下0断流、0掉电,即使传感器全故障,机组仍可自保持运行。

同时,维谛技术(Vertiv)Sidecar液冷方案所有管路焊缝均采用氩弧焊实现双面成型,并100%通过内窥镜检查,确保内表面质量符合标准。采用NVIDIA认证的LC25冷却液可保障系统冷却液质量,配合专用换液小车实现在线维护,可保障在长期运行中的业务连续性。

算力出海:30天完成高密液冷交付的海外实践

如果说华北案例验证了维谛技术(Vertiv)Sidecar液冷方案在存量机房快速融合升级的能力,那么地处高温高湿的赤道地区——印尼的另一个项目,则考验着其在严苛自然环境下支撑最新算力设备的极限保障力。

印尼某项目部署的是对散热量极为敏感的GB200 NVL72整机柜。服务器运行时产生的高热,叠加当地全年高温高湿的气候环境,构成了双重挑战,对液冷系统的性能与交付节奏都提出了更高要求。

依托标准化Sidecar液冷方案,维谛技术(Vertiv)实现了从下单、生产、发货、清关到现场部署的全流程高效协同,整体交付周期压缩至30天,确保算力资源“出海即用”。在运行层面,两台Vertiv™ CoolChip CDU70为一台GB200 NVL72整机柜提供冷量保障,支持10%~100%流量连续可调,灵活适配不同负载变化。同时,每台VertivTM CoolChip CDU70冷却单元则与一对供出液口精准对接,实现一对一的高效液体输送。

基于两个不同场景的实践证明,维谛技术(Vertiv)Sidecar方案液冷通过将CDU旁挂在机柜旁实现高效散热,以其灵活部署、便于维护、可模块化扩展等独特优势,成为破解高密场景散热难题的利器。

结语

综合国内IDC升级与算力出海两个项目来看,维谛技术(Vertiv)Sidecar液冷以“快交付,强性能、精工艺、长守护、全冗余”五大优势,为高密算力提供经得起验证的可靠保障。在不同气候条件、不同负载水平与不同建设逻辑下,维谛技术(Vertiv)Sidecar液冷持续为高密算力场景构建冷静而稳固的基础。


关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv, NYSE: VRT, 原艾默生网络能源),是一家全球领先的数字基础设施解决方案提供商,在通信网络、数据中心、商业&工业、新能源等领域拥有50+年的发展历史。维谛技术的产品广泛覆盖了政府、电信、金融、互联网、科教、制造、医疗、交通、能源等客户群体,为客户提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。

维谛技术的客户遍布全球,在中国拥有3大研发中心和3大生产基地,覆盖全国范围的30+办事处和用户服务中心、100+城市业务支持中心,为客户提供高可靠高质量的产品方案和专业卓越的技术服务,共同构建关键技术悦动在线keep it hummingTM的美好世界。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

 

相关洞察

选择您的本国语言