近日,中央国家机关政府采购中心正式发布年度机房空调框架协议联合征集结果,维谛技术机房空调系列成功入围。该项目历经严格评审与多维度技术考核,充分体现了维谛技术在机房空调领域的技术成熟度、系统化能力与可靠交付水平。
全系列覆盖,多场景适配。本次入围产品覆盖主流机房空调形态,包括风冷机组、风冷氟泵机组、风冷列间机组。冷量覆盖更广泛, 5kW–120kW,共40余配置型号,可灵活匹配从小型机房到大型业务中心的多样化建设需求。完善的产品矩阵,使机房选型更直接、方案匹配更高效,为项目推进提供清晰、可靠的技术路径。
国家级标准,权威背书。入围中央机关年度框架采购,代表着国家级标准体系下的权威认可:核心技术指标与性能表现通过国家级评审标准验证、产品体系完整、工程成熟度高,具备长期稳定运行能力、经统一评审与规范化遴选流程确认,采购与交付全程可控。这一成果为政务、事业单位及关键行业客户提供了规范、可落地的选型参考,也彰显了维谛技术根植中国、服务中国的长期承诺。
全链热管理,护航关键基础设施。立足机房空调核心能力,维谛技术持续构建从芯片到机柜、机房直至户外的全链热管理体系,整合风冷、液冷、水冷等多种技术路径,为不同功率密度、不同应用场景提供系统化温控保障。
国家级重大活动保障。维谛技术机房空调产品曾服务于北京奥运会、北京冬奥会等国家级重大活动,在核心场馆及重要支撑系统中稳定运行,为高规格赛事期间的信息系统连续性提供可靠温控保障。
国家级算力平台应用。在国家超级计算深圳中心项目中,维谛技术提供高密度温控解决方案,有效支撑高功率机柜运行,满足科研级算力平台对稳定性与散热能力的严苛要求。
重要政务核心机房。在杭州市政府 G20 保障机房项目中,维谛技术采用列间空调与模块化解决方案在保障系统安全连续运行的同时,同步提升制冷效率与整体能效水平。

结语
此次入围,是对维谛技术在机房空调领域产品完整度、系统适配能力及工程交付能力的集中检验。依托覆盖多类型场景的热管理解决方案,维谛技术将持续服务政务及关键行业客户,为高标准机房建设提供稳定、规范、可复制的基础设施支撑。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Keep it Humming悦动在线!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。