Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

性能三合一,这样的产品才能经得起半导体生产场景的严峻考验

2020年10月20日

一提起IT领域应用广泛的UPS产品,你是不是脑海中就会想到工频机、高频机、塔式、机架式、模块化……等等一系列的专业术语?

 

但是,你有没有想到过有这样一种UPS产品:

 

既具备工频UPS的高可靠、高可用

又拥有模块化UPS的高可维护性、高效率

而且具有大功率设计

同时还可以满足各个领域不同场景的应用需求

 

事实上,目前业内还真就有这样一款产品,满足了各个行业用户这些对于UPS产品的所有想象。这款产品就是维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)基于“不妥协的可靠性”研发理念,推出的回归UPS可靠本质的创新产品——Vertiv  Liebert®eXL系列一体化大功率UPS,顺应了用户对大功率UPS可靠性的迫切需求。

 

这款产品融合了

一体化UPS高可靠性、多模块并联UPS高可维护性、高效率

具有基于真正大功率设计的高可靠性

单相大功率单模组400KVA设计

机内无并联环流

采用电池组“不带N线”的电池充/放电设计方案

消除了因电池组“带N线”可能产生的故障隐患

 

同时,Liebert®eXL系列大功率UPS拥有领先的运行效率,双变换运行模式效率高达97%,其独特的动态在线模式功能,在保证系统实现在线运行可靠性的基础上,更可实现高达99%的运行效率。

800x450-zh-cn-news-2020-10-20-1_319031_0.jpg

Liebert®eXL系列大功率UPS的整体性能已经在不同场景的应用中得到了实践验证,这其中就有堪称UPS性能“试金石”的半导体生产场景。

 

半导体生产线面临的最大挑战

电力是半导体工厂的原动力,半导体工厂部署的高精密仪器设备对电能的质量要求非常高,这些高精密生产机台设备,很容易受电压暂降和市电断电影响,导致停产、废料、设备损坏等灾难发生。而一旦由于断电造成停机事故,就会给半导体厂商带来巨大的经济损失。

 

半导体生产线运营的首要目标

就是保证生产过程的可靠、持续运行

同时基于能耗的考量,半导体生产也非常强调绿色节能

因此,如何保证生产不间断运行和最大程度实现绿色节能

是半导体生产线目前面临的两大挑战

 

正是基于特殊的行业性质和业务需求,半导体行业对于UPS性能的要求严苛到了近乎极致的程度。

 

打造高频UPS在半导体生产场景应用的经典案例

面对极具挑战性的供电保障问题,上海积塔半导体有限公司则通过应用Liebert®eXL系列大功率UPS,为新建6寸、8寸芯片生产线的运行提供了高可靠的保障,轻松解决了生产过程中的最大挑战。

 

上海积塔半导体在产品选型中

对于UPS首要的应用邀请就是高可靠性

并将产品应用案例、产品参数、产品品牌三个重要维度

作为产品可靠性的考核依据

其中最优先考虑的就是应用产品有没有过类似案例

案例数量以及以往产品应用情况。

800x400-zh-cn-news-2020-10-20-2_319030_0.jpg

值得一提的是,作为久经实践考验的一款高品质产品,Liebert®eXL系列大功率UPS基于一流的整体性能、备受客户信赖的高可靠性,在半导体行业拥有广泛的成功案例,并凭借在实际运行中的出色发挥,为客户业务成功创造了显著价值,回报了客户的信任。

 

基于Liebert®eXL系列大功率UPS在半导体行业市场良好的应用口碑,上海积塔半导体最终选择了这款产品,为6寸、8寸芯片生产线设备以及水处理控制设备提供供电保障。

 

从正式上线运行以来

Liebert®eXL系列大功率UPS在半导体生产线的严苛工况下

一直运行稳定,承受住了各种严峻考验

高可靠地保障了上海积塔半生产线的安全运转

并以高效的运行效率帮助客户显著降低了系统的运行成本

同时维谛技术(Vertiv)快速的服务响应

也赢得了上海积塔半导体的高度评价

 

作为高频UPS在半导体行业应用的一个经典案例,Liebert®eXL系列大功率UPS在上海积塔半导体的成功应用,在半导体芯片生产领域起到了标杆示范意义,充分证明了维谛技术(Vertiv)旗下高频UPS的一流性能及其领先的产品技术优势。

 

选择您的本国语言