Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

跨入5G新时代,维谛技术(Vertiv)的行与思

2019年8月1日

今年6月6日,工信部正式向三大运营商和广电颁发5G牌照。这意味着中国成为自韩国、美国、瑞士、英国之后,全球第五个开通5G服务的国家,也标志着我国正式迈进了5G商用新时代。

 

作为新一代移动通信技术,5G具有高速率、低时延、低功耗、高容量、广覆盖等特性,被称为是“因物联网而生的技术”。可以预见,5G将极大地消除人与人,物与物,以及人与物之间的连接屏障,有力推动万物互联的发展,同时也会引发社会各行各业的巨大变革。


800x600-zh-cn-news-2019-8-01-1_277011_0.jpg

但与此同时,随着5G的大规模商用,其对运营商关键基础设施的部署也带来新一轮的挑战。基于此,在今年6月27日举办的“2019维谛技术峰会”上,维谛技术(Vertiv)的产品技术专家团队也对此给出了全面的策略与建议。

 

在我看来,这是维谛技术(Vertiv)面对客户需求的最新应变举措,也是维谛技术(Vertiv)在5G新时代的行与思,更是维谛技术(Vertiv)在5G之路上不断探索与创新的印证。

 

5G新时代的新挑战

维谛技术(Vertiv)大中华区电信解决方案部总监顾华告诉我,维缔技术(Vertiv)从上世纪90年代初就开始支持传统运营商的业务,经历了2G到3G再到4G三个阶段的发展,但到了5G时代之后,维缔技术(Vertiv)发现运营商的关键基础设施迎来了前所未有的变化,具体而言:


800x550-zh-cn-news-2019-8-01-2_277013_0.jpg
                                      维谛技术(Vertiv)大中华区电信解决方案部总监顾华

第一,从场景部署层面看,5G未来将提供三种典型的应用场景,分别是增强的移动带宽(eMBB)、超可靠的低延迟通信(uRLLC),海量机器通信(eMTC),三种对技术要求截然不同的场景需要部署在同一张5G网络中,所以5G的基础设施架构必须保证具备相当灵活的弹性。

 

此外,随着5G频率的进一步提升,需要部署更多的室外侧基站设备以实现5G业务的覆盖,但运营商也不能无限制地去找不同的空间来部署这些设备。这种情况下,也需要从新建和利旧的角度,去帮助运营商找到一个更匹配当前业务和远期业务所需关键基础设施的设计和部署的新方式。

 

第二,从技术支撑层面看,由于网络功能虚拟化和软件定义网络等技术的进一步发展,传统的通信基础设施将由“硬”变“软”,运营商需要通过ICT加速融合以适应未来5G各种场景业务的不同需求。这也意味着一方面运营商存量的核心网,传输网和无线网将会逐步完成数据中心化的改造;另一方面,运营商新建的5G基础设施也必须尽快适应数据中心化趋势的要求。

 

“以电源为例,过去核心网的专用通信设备都是采用48伏的通信电源在支撑,但未来核心网和无线网虚拟化之后,底层的技术支撑会变成服务器,大量的数据中心群落将支撑未来的5G业务,伴随着功率密度的进一步提升,整个供电架构和供电制式也会随之改变。在整个5G网络基础设施部署过程中,如何帮助运营商进一步提升数据中心的PUE,节省占地面积,并实现快速部署,这些都是需要解决的问题。”顾华说。

 

第三,从能耗来看,随着5G设备的大量部署,以及运营商未来核心网、接入网的数据中心升级改造,也会带来一个问题,那就是网络基础设施中供电和制冷方式的一系列新变化,包括远距离供电和分散式供电、高性能设备所需的制冷要求的提升等等。


800x550-zh-cn-news-2019-8-01-3_277014_0.jpg

根据维谛技术(Vertiv)联同451 Research共同发布的一项调查报告显示,超过90%的受访者认为5G将带来更大的能源损耗,这也与维谛技术(Vertiv)的分析基本一致,未来几年,迈向5G的进程可能将会使网络总能耗增加150%~170%,其中在宏站、节点机房和网络数据中心的网络能耗增长幅度最大。

 

第四,从管理层面看,5G和边缘计算(MEC)也驱动了远程管理的一系列新需求。换句话说,未来大量且完全不同的端点将很难通过定期的人工访问进行管理,所以未来DCIM远程管理需求也将会出现新的爆发式增长。

 

对此,顾华表示:“这个时候,如果我们不知道5G网络发生了什么样的变化,只是单纯的和运营商再谈过去的关键基础设施的话,其实是很难匹配客户真正的需求的。因此,我们也花了很长的时间仔细地去研究这种变化,希望能和运营商一起面对5G的转型和升级带来的新挑战。” 

 

以场景化破解难题

在此背景下,维谛技术(Vertiv)对5G基础设施部署提出了一系列的应变方法,其中最为重要的方式,就是从场景化入手匹配运营商所需的能源基础设施。

 

顾华说:“维谛技术(Vertiv)一共分解出了三个重要的场景特征,我们希望从场景化的维度,帮助运营商搭建出一个规模化和个性化部署平衡的5G网络。”

800x550-zh-cn-news-2019-8-01-4_277008_0.jpg

首先,在接入网侧,最重要的变化是AAU有源天线单元的出现,这些设备功率更大,然后数量也非常之多,它决定了整个5G网络连接的可靠性和连接性能的好坏,重要性不言而喻。

 

但AAU的部署目前也遭遇了两大挑战,一方面是它需要非常节省的空间去实现部署;另一方面是需要解决它远距离供电的问题。为此,维谛技术(Vertiv)通过提供不同容量段的自然冷模块单元供电的方式去解决这一难题。

 

顾华认为,自然冷模块单元供电方式的好处是,它不仅对于维护的要求相对简单,而且长期的可靠性也会更高,同时它可以近距离供电,所以对远距离的配电要求也会更低,由此实现在不同的功率条件下,支撑运营商室外接入网场景的建设。

 

其次,在边缘侧,5G的大规模发展必然会推动边缘计算的成熟和应用,但出于成本的考量,运营商未来会在原有的节点机房和汇聚层机房中,通过对存量空间进行改造和升级的方式,去支撑这些新业务的应用。

 

据了解,过去这种节点或者汇聚层机房需要的网络能源供电大概在3千瓦到5千瓦之间,但未来要支撑大量边缘计算的应用,节点或汇聚机房可能会演变成为微型或者小型数据中心,单柜功率密度会提升至10千瓦以上,这需要在尽可能节省空间的前提下,保证高功率密度设备的可靠供电,以及处理新增的热量。

 

为此,维谛技术(Vertiv)结合过去在中小数据中心机房的应用和实践经验,为运营商推出了一体化的Ebase2.0方案。顾华强调:“对高功率密度设备进行集中供电和制冷的一体化方案,是最适合于未来在边缘侧部署的最佳方案,它兼具节能,快速部署和灵活扩展的优势,可以最大化地帮助运营商完成利旧的改造和升级。”

 

最后,在核心侧,大型数据中心的云化集中部署,将帮助运营商通过规模优势进一步节省成本,高效支撑5G核心网功能和云计算等需求。

 

那么,未来运营商在新建数据中心机房时,其建设目标也会越来越趋同,那就是不仅要能够实现快速的搭建和部署,同时也需要满足更低的成本,更节省的占地空间需求。

 

面对这种新的变化,维谛技术(Vertiv)的模块化数据中心解决方案将会派上用场。顾华告诉我,模块化数据中心解决方案不仅适用于中大型规模数据中心的快速部署,同时也经过了维谛技术(Vertiv)多年的最佳实践验证。

800x550-zh-cn-news-2019-8-01-5_277009_0.jpg

在此基础上,维谛技术(Vertiv)还针对模块化数据中心的供电方式进行不断的迭代和进化。顾华表示:“在未来5G的核心网模块化数据中心的建设中,这种工程产品化的预制式电力模组的方案,我们也在交流和直流两种方案进行了大量的探索和尝试,希望能够更好地在节能,节地,节省投资,快速部署等方面为运营商带来更多价值。”

 

不难看出,面向5G新时代,无论是接入网还是核心网,乃至边缘侧的关键基础设施部署,维谛技术(Vertiv)都做好了充分的准备。可以说,未来运营商无论是利旧还是新建数据中心机房,维谛技术(Vertiv)都可以为其提供坚实的支撑。

 

维谛技术(Vertiv)的行与思

值得一提的是,除了推出场景化的方案之外,维谛技术(Vertiv)在DCIM、能源管理以及协同开放领域也进行了大量的探索与创新,其价值可以说:“不止于眼下,更关乎未来。”

 
800x600-zh-cn-news-2019-8-01-6_277012_0.jpg

一是,在DCIM领域,过去运营商可能更多只会集中在动环监控方面,但未来这种需求将会发生较大的变化,运营商不仅要监控数据中心的动力和环境,也要对其他资产进行更精细的管理。

 

顾华说:“我们判断DCIM在5G网络中未来会成为主流应用,因为它会帮助运营商更精细化地去监控从核心网到边缘数据中心、到接入网基础设施的各种数据指标,并且能对它的能耗进行精确的管理和控制。目前,维谛技术(Vertiv)也正在把大数据、机器学习等新技术整合到DCIM中,希望可以帮助运营商更好地实现对数据中心的管理和监控。”

 

二是,在能源管理领域,维谛技术(Vertiv)不仅提出了“能源管理”的新理念,同时更推出了“能源管理合同”的新业务模式,通过能源管理合同,维谛技术(Vertiv)可以帮助运营商更好地完成节能降本,也能够实现利益的共享。

 

据顾华介绍,目前维谛技术(Vertiv)在和西班牙电信的合作过程中,已把能源管理合同的新业务模式进行了落地,而针对中国市场维谛技术(Vertiv)也会陆续把在海外一些成功模式和经验不断复制过来。

 

最后,在协同开放领域,维谛技术(Vertiv)也不断在坚持创新。未来在5G新时代,运营商同样面临着从移动互联网走向产业互联网的巨大挑战。因此维谛技术(Vertiv)在为运营商提供定制化的方案的同时,也希望同运营商一起去培育整个产业链的上下游,以协同开放的新方式去共同开发新市场。


800x550-zh-cn-news-2019-8-01-7_277010_0.jpg

“这也是维谛技术(Vertiv)提出‘恒久在线,共筑未来’理念的关键原因。在5G的新时代,我们希望扮演‘架构师’的角色,通过提供专业化和定制化的方案和服务,和运营商一起规划和面对新的挑战,共同创造新业务、新模式和新机会。”顾华最后说。

 

由此可见,5G正在驱动运营商的不断转型和升级,而在这个过程中,维谛技术(Vertiv)也依然保持着高强度的自我迭代效率,以及不断的技术创新精神,这将为维谛技术(Vertiv)未来的加速发展,积蓄着更为强大的新动能。所以,5G正式商用只是一个新的开始,未来更大的想象空间正等着维谛技术(Vertiv)去再开拓和再定义。

 



选择您的本国语言