Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

21世纪是属于什么的世纪?

很多人可能会说是知识的、人工智能的、生命科学的……

如果告诉你 "21世纪是海洋的世纪"。你会怎么想?

早在2001年5月,联合国缔约国文件就指出:"21世纪是海洋世纪"。

 

蔚蓝色的海洋,波涛汹涌无边无际,这里蕴藏无穷无尽的资源宝藏。随着陆地的资源日益减少,人类对海洋资源的依赖日益增大,一场以开发海洋为标志的"蓝色革命"正在世界范围内兴起。

 

这家国家级实验室肩负重要使命


作为国家大战略的重要组成部分,政府从战略高度对海洋事业发展作出了全面部署,明确指出要建设"海洋强国",并为此建设了大批科研机构。

800x400-zh-CN-News-2019-06-04-1_273611_0.jpg

海洋科学与技术试点实验室是目前国内海洋领域唯一的国家实验室,于20156月正式运行。围绕国家海洋发展战略,开展战略性、前瞻性、基础性、系统性、集成性科技创新。致力于建成引领世界科技发展的高地、代表国家海洋科技水平的战略科技力量、世界科技强国的重要标志和促进人类文明进步的世界主要科技中心。

 

AMS对运行环境的严苛要求你想象不到

国家海洋实验室已经组建了8个功能实验室及多个大型公共科研平台,并取得了一系列极具价值的科研成果。实验室通过应用领先的科学技术,以及大量的高精尖系统设备,以保证实验的科学性、准确性。其中,AMS加速器就是一款对实验起着决定性作用的先进的测量设备。

800x400-zh-CN-News-2019-06-04-2_273612_0.jpg

与一般的仪器设备相比,AMS加速器非常"娇气"。对供电质量及工作运行环境都有着极高的要求。在必须保障高可靠性供电的同时,AMS加速器还要求设备工作环境温度20℃±0.3,湿度40%±1.5%,如果稍微出现误差,就会对实验数据带来影响。

800x400-zh-CN-News-2019-06-04-3_273613_0.jpg

然而,实验室却通过应用两款"必杀器",满足了AMS加速器对供电可靠性和环境温湿度稳定性的要求,为设备营造了一个最舒适的工作环境。


经受如此严苛的考验 ,还得看性能一流的产品

实验室应用的这两款"必杀器",就是维谛技术(Vertiv)提供的Liebert®LPC系列高精度恒温恒湿空调及Liebert®eXM系列UPS。

800x400-zh-CN-News-2019-06-04-4_273606_0.jpg

可以想见的是,AMS加速器如此苛刻的工作运行环境,必然会对应用电源设备和空调系统的性能具有极为严格的要求。但是,通过正式上线运行的实践检验,这两款产品完全达到了实验室的预期目标。

  •  让客户高枕无忧的Liebert®LPC系列高精度恒温恒湿空调

作为一款恒温恒湿专业控制系统,Liebert®LPC系列空调具有可靠、节能、静音、环保的特点。在研发设计上,应用了直流变频涡旋压缩机、室内EC风机、无级电加热调节、远红外加湿、大面积V型蒸发器及G4级空气过滤器,还具备超强的联网功能和远程监控功能。

800x400-zh-CN-News-2019-06-04-5_273607_0.jpg

同时,这款产品采用模块化结构设计,应用了严格认证的高品质部件、先进的控制器,并具有自诊断和故障预警功能,系统可靠性突出,可以在各种热湿负荷及各种工况下可靠运行,并能全年不间断运行。

800x400-zh-CN-News-2019-06-04-6_273608_0.jpg

并且系统实现了更高的温湿度控制精度,实际控制精度为工作环境温度20℃±0.1,湿度1%RH,完全胜任对环境温湿度要求高的场合。

  • Liebert®eXM系列UPS--与众不同的可靠与高效

高可靠性是Liebert®eXM系列UPS的核心优势,其可靠性由多个因素决定,最关键的是系统具有稳健的内外部架构,能够轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰等不利因素。同时,采用优化的风道设计,使得系统散热量更高,而且提升了防尘性能,更进一步保证了系统的可靠性。

800x400-zh-CN-News-2019-06-04-7_273609_0.jpg

其全正面维护结合智能化且直观的操作界面以及"主动性维护",使得这款产品具备更高的可用性。而系统出色的效率,更是这款产品的一大亮点,基于第三方认证的严格测试,在ECO的智能模式下,Liebert®eXM系列UPS可持续实现最大99.1% 的效率,即使在市电不稳定的情况下切换到双变换模式,其效率也高达96.3%


800x-zh-CN-News-2019-06-04-8_273610_0.png

 



 

选择您的本国语言