Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Liebert®EXL 创新动态在线模式,实现节能与可靠的完美统一

2019年3月22日

日前,维谛技术(Vertiv)Liebert®EXL系列UPS推出了全新动态在线模式功能,并适用于全球市场,在保证系统实现在线运行可靠性的同时,可实现高达99%的运行效率。此外, Liebert®EXL系列UPS系统容量为3001200 kVA,可适应不同类型的输入和输出电压。

 800x600-2019-03-22-EXL-1_263498_0.jpg

 

基于创新地引入了动态在线模式,Liebert®EXL系列UPS能够全面满足云服务主机托管以及企业数据中心的需求。其动态在线模式与平均运行效率为94%的传统UPS系统相比,能够大幅节省能源消耗,同时更在运行效率为97%的现代化UPS系统的基础上进行了完善。

800x600-2019-03-22-EXL-2_263499_0.jpg

 

在容量上,与运行效率为94%的相同容量UPS系统相比,1000 kVA容量的 Liebert®EXL系列UPS系统在5年内可以节省23万美元以上的成本,而与运行效率为97%的相同容量UPS系统相比,可以节省14万美元以上的成本。 

 800x600-2019-03-22-EXL-3_263500_0.jpg

Liebert®EXL系列 UPS在启动动态在线模式时,能够立即推测出负载数值,并将输出电压合理地控制在IEC 62040-3 等级1规定的标准范围内。这意味着,配备动态在线模式的系统可以安全地从高效(独立电压型)模式切换至逆变器模式切换所需时间接近0毫秒,因此在几乎所有输入断电的情况下,系统都能够提供绝对负载功率保护措施。

800x600-2019-03-22-EXL-4_263501_0.jpg

同时,全新Liebert®EXL系列 UPS还能够节省高达40%的占地面积,且能够满足现代数据中心灵活性和可靠性的需求。冗余直流变速风机的设计,使得系统即使在多个风机出现故障的情况下,也能支撑100%负载。不同类型的输入/输出型号提升了系统的灵活性,并降低了建设和安装成本。与早前推出的产品一样,新一代Liebert®EXL系列UPS支持8台系统直接并机并机模式在低负载模式下可实现效率自动优化

800x600-2019-03-22-EXL-5_263502_0.jpg

 

不仅如此,Liebert®EXL系列UPS系统的触摸屏界面,应用了可瞬时显示所有数据的LED光带、定制化视图以及多重安全措施,同时智能控制系统能够确保与维谛技术(Vertiv)以及第三方多重建筑管理与数据中心基础设施管理之间实现无缝连接。而且所有类型的Liebert®EXL系列UPS,均配备锂离子电池、飞轮、Albér®电池监控管理系统以及LIFE™服务

如需了解更多关于维谛技术(Vertiv)Liebert®EXL系列UPS以及其他UPS解决方案的信息,请登陆Vertiv.com

 

选择您的本国语言