Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

想看深圳最顶级的写字楼,就一定要去后海

这几年,深圳经济第一强区南山区发展迅猛,前海、后海以及深圳湾总部中心引人注目。

800x400-2019-03-12-Houhai1_263462_0.jpg

在深圳后海多达二十余个总部项目中,多数为甲级写字楼,而且大多为企业总部自用。这些体量巨大、覆盖面涉及各个领域的巨头企业,对于产业链条的带动作用不言而喻。

深圳湾的第一高度、亚洲最大的商业综合体

后海总部大楼建筑的造型和装饰都各有特点。单从外形上来看,每一栋都在设计上花费了很大心思,各有各的建筑美学。难怪有业内人士说,现在想看深圳最顶级的写字楼,一定要去后海。
在后海已经建成的总部大楼中,华润大厦以“春笋”的独特设计,成为显而易见的地标,赢得了万众瞩目。

作为深圳湾畔第一高楼
华润大厦建筑总高近400米
加上有如“春笋”般自下而上
在塔尖聚拢的流线型外观
象征春笋节节攀升的无限生命力
在后海企业总部云集的核心区域
成为城市天际线的新焦点

600x400-2019-03-12-Houhai2_263461_0.jpg

800x400-2019-03-12-Houhai3_263463_0.jpg

华润大厦地处后海金融总部基地的核心地块,用地面积约6.7万平米,总计容建筑面积60万平米,是集生态、休闲、运动、商务、居住、商业、文化为一体的复合型湾区商务中心。

华润打造的扛鼎之作都有哪些看点?

华润大厦采用密柱框架-核心筒结构体系,从内部看上去完全没有承重柱,原来常规超高层建筑结构里的巨型柱,变成了几十根更细、更密集的细柱,在楼梯四周分布。同时,华润大厦在内部更应用了诸多黑科技。

800x600-2019-03-12-Houhai4_263471_0.jpg

在圆润的“春在圆润的“春笋”里办公会是一种什么体验?舒适的办公环境、享受最充分的海景之外,给人印象最深的是,等电梯可以少排队! 在解决超高层写字楼痛点问题上,华润显然经验老道笋”里办公会是一种什么体验?舒适的办公环境、享受最充分的海景之外,给人印象最深的是,等电梯可以少排队! 在解决超高层写字楼痛点问题上,华润显然经验老道

800x400-2019-03-12-Houhai5_263464_0.jpg

“春笋”采用分区垂直交通系统,57台电梯高速运行,1-2区最高梯速可达6m/s。即使在上班高峰期,等待时间不会超过40秒。

800x400-2019-03-12-Houhai6_263465_0.jpg

“春笋”里的黑科技远不止这一点。与传统写字楼不同的是,华润大厦访客系统引入人脸识别和自动派梯,科技感十足。访客管理系统会接入公安身份证号码查询服务中心或人脸识别中心,人员实时比对,安全指数大大提升。此外还有基于人工智能和现代图像识别技术的智慧照明、智慧安防、BIM系统等,都大大提高了工作环境的服务和便利程度。

离开这个支撑,无论什么黑科技都发挥不了效用

华润围绕为人服务的理念,将“春笋”的设计做到了极致,并让人体验到了科技带来的魅力。同时,在保证这些黑科技能够正常发挥效用上,华润也实现了高等级的可靠保障

800x400-2019-03-12-Houhai7_263466_0.jpg

“春笋”内部拥有大量的应用系统,而且这些系统独立建设、各自运行。为了高可靠保障这些系统的稳定运行,核心机房建设无疑是非常重要的环节。

事实上,华润正是基于保障大厦高效运营的考量,采用高等级标准建设核心机房,并按照高可靠、高可用、高灵活、高节能以及满足参观需求的要求,对关键基础设施产品进行选型。

800x400-2019-03-12-Houhai8_263467_0.jpg

华润大厦核心机房全面采用了维谛技术(Vertiv)提供的Smart AisleTM2模块化数据中心解决方案,一站式满足了机房建设对于供配电、制冷、监控管理、封闭冷通道等多方面的需求。


“高大上”的完美结合会带来什么效果?

“维谛技术微模块产品的交付比预想的简单,同时节能性、美观性都比预期的高。”这是华润大厦核心机房建成后,经过上线运行的严格考验,华润相关人士对Smart AisleTM2解决方案的性能品质给出的真实评价。

800x400-2019-03-12-Houhai9_263468_0.jpg

凭借在实际运行中的出色表现, Smart AisleTM2解决方案无论是应用技术的创新性,还是整体性能,完全达到华润的预期要求,并卓有成效地提升了客户价值。

显而易见的是,作为彰显高端、时尚、领先气质的“春笋”大厦,选择拥有高端品牌形象的维谛技术(Vertiv)提供的高品质产品方案,堪称实现了科技与艺术的完美结合。而Smart AisleTM2解决方案在研发设计、实际性能上都具备满足高端应用需求的特殊品质。

800x400-2019-03-12-Houhai10_263469_0.jpg

Smart AisleTM2解决方案

拥有“1-DNA智慧融合”独特价值,整体没有短板可言

  • 可靠性、能效性、群控及外观都实现了提升
  • 尤其采用全新智能通道灯光系统,可以有效显示模块运行状态
  • 能够第一时间定位故障模块
  • 领先的模块化设计,可实现快速部署及一次性整体高质量交付
  • 在部署上整齐划一,实现布局合理、整齐美观的效果,满足客户对外展示参观的需求

800x400-2019-03-12-Houhai11_263470_0.jpg

作为在深圳湾矗立的华润又一地标杰作,“春笋”大厦项目的成功实践,是维谛技术(Vertiv)在城市高端系列领域打造的一个经典案例,为“春笋”大厦日常的高效稳定运营提供了有力支撑,不仅再次体现了公司产品的领先性能,也进一步获得了高端市场的青睐。

选择您的本国语言