Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术为深圳机场航站楼高效运营提供保障

2018年10月11日

深圳,一个年轻的城市,一个极具活力的魅力之都。

800x600-2018-10-11-______________________1__251874_0.jpeg

见识过这里的黎明,也见识过这里惊艳的美丽夜景。

800x_-2018-10-11-______________________2__251876_0.jpeg

但是,这里一座又一座充满创造力和想象力的建筑,你都见识过吗?

别的不说,如果你坐飞机去过深圳,那肯定会被那条酷炫的“大飞鱼”震撼到!

堪称国内史上最酷炫的机场航站楼

没错,这就是已经投入运营5年的深圳机场T3航站楼。

深圳机场T3航站楼设计是仿生学的巧妙应用,宛如一条巨大的蝠鲼游过大海,正是因其独特的造型而为外界所瞩目。

800x_-2018-10-11-______________________3__251877_0.jpeg

远观T3航站楼,造型轻盈而飘逸、前卫而优雅。从近处看,T3航站楼整个外立面设计很像蜂巢,换个角度看又像水面的波纹,极富现代感。

作为深圳市重点投资的重大交通设施项目,深圳机场T3航站楼是深圳大空港地区规划发展的重要组成部分,总建筑面积达50万平方米,不仅以其独特的外形、先进的设计理念赢得关注,而且规模也在国内处于领先地位。

连续5年实现安全、高效运营

深圳T3航站楼作为机场日常运营的“神经中枢”,为了确保实现高效的运营水平,在建设中应用了大量先进的设备设施,以及配套建设了多个小型机房。

800x_-2018-10-11-______________________4__251878_0.jpeg

(图片来源于网络)

这些先进设备和机房的运行,不仅决定着航站楼各项工作能否有序进行,而且更直接影响着机场能否安全、稳定的运营,以及能否实现机场运营效能的最大化。

如何高可靠保障航站楼机房以及重要设施、系统的安全运行,成为当时深圳机场T3航站楼建设中的重点考量的内容之一。

然而,深圳T3航站楼自2013年11月份正式启用以来,已经安全、高效运营了近5年的时间。在长期运营中,从未出现过重大设施故障,有力地保障了深圳机场业务的顺利开展。

是什么保障了深圳机场T3航站楼取得如此出色的运营水平?

深圳T3航站楼的安全、高效运营,一方面得益于应用设施、系统及配套机房的稳定运行,另一方面则来自关键基础设施的有力支撑,为大量部署的设备设施提供的高可靠保障。

800x_-2018-10-11-______________________5__251879_0.jpeg

值得一提的是,深圳T3航站楼在建设中,针对关键的供电、制冷产品,全部采用了维谛技术有限公司(Vertiv)提供的产品,涉及Vertiv Liebert®Hipulse 系列工频UPS、NXr系列UPS,以及Vertiv Liebert®PEX系列机房专用精密空调等多款高品质产品,充分体现了深圳机场对维谛技术(Vertiv)技术实力、产品性能的信赖。

800x_-2018-10-11-______________________6__251880_0.jpeg

而这些产品也以卓越的性能发挥,对客户的信任给予了更大的价值回报。从正式上线运行至今,无论是UPS系统,还是空调系统,在严苛的运行环境下安全运行了5年,承受住了各种严峻考验,始终性能发挥稳定,高可靠地保障了深圳T3航站楼多种重要设施设备及配套机房安全运行。

性能可靠,才能经得起时间的严苛检验
 

机场作为最敏感的公共交通场所,对于关键基础设施的应用具有极高的标准和要求,是检验设备品质和性能的高端应用领域。

维谛技术(Vertiv)为深圳机场T3航站楼提供的产品,都堪称旗下最具代表的产品系列。作为业界同类大功率UPS典范的Hipulse系列工频UPS,是一款高可靠、高效率、低谐波的产品,能够隔离各类电网污染、故障对负载的影响,并具备超强输出过载及短路能力,更确保了系统稳定性和极限状态的系统安全。

800x_-2018-10-11-______________________7__251881_0.jpeg

NX系列UPS采用在线式双变换设计,以及先进的DSP和全数字控制技术,不仅电网适应性强,而且系统稳定性更高,可实现在线维护和扩容,同时具有超宽输入电压、频率范围以及超强输出过载及短路能力等突出特点。

800x_-2018-10-11-______________________8__251882_0.jpeg

Liebert®PEX系列精密空调,是基于维谛技术(Vertiv)全球研发与设计平台的高端机组,具有高可靠性、高灵活性、高适应性、全寿命低成本的特点,高效满足了深圳机场T3航站楼对机房运行环境的苛刻要求。

800x_-2018-10-11-______________________9__251883_0.jpeg

作为在业界具有重要影响的重大项目,深圳机场T3航站楼项目的成功实践,是维谛技术(Vertiv)产品在交通领域的又一次典型应用,为深圳机场打造国际一流的机场枢纽提供了有力支撑,再次体现了其领先的产品性能,也进一步巩固了在高端市场的主导地位。

选择您的本国语言