前不久,维谛技术(Vertiv)旗下SmartAisle™模块化数据中心解决方案,获得由权威Uptime Institute颁发的TIER IV -Ready认证。
TIER IV-Ready 认证是业界最高等级的认证,代表认证的解决方案具有更高的可靠性和可用性。
全球最权威的模块化数据中心产品评判标准
TIER-Ready认证计划的推出,是Uptime Institute旨在针对模块化数据中心产品建立统一的可靠性标准,其目的在于用TIER等级评估模块化数据中心产品,代表了模块化数据中心从解决方案到产品化的演进历程。
用户购买具备TIER-Ready认证的产品,可以在购买之初便了解产品的技术能力和可靠性,从最低的“TIER I”到最高的“TIER IV”,可以根据自己的实际需求分级选购。
SmartAisle™模块化数据中心解决方案此次获得的是最高的“TIER IV”认证。在认证中,Uptime Institute根据多种因素,对SmartAisle™方案进行了审慎评估,包括设计规范、现场特定信息、网络拓扑,以及机械、电气元件等诸多方面。
通过评估,Uptime Institute发现SmartAisle™方案支持容错设计,且具有冗余容量和模块化设计等突出特点,这可以使数据中心在 TIER IV 认证的总体设计要求范围内发挥潜在作用。
“1-DNA智慧融合”核心价值拒绝任何短板
SmartAisle™方案是一款完全基于通道设计,采用模块化等先进技术研发的高性能解决方案,以若干机柜为基本单位,融合供配电系统、高能效空调系统、机柜、监控系统于一体,能够为网络核心和边缘计算应用,提供高质量的数据中心整体交付。
SmartAisle™方案模块全部组件在工厂预制,并可灵活拆卸,不仅能够实现快速安装部署,降低建设成本,而且能简化数据中心环境,节省占用空间。
在运行及维护上,方案配置了性能出色的高品质产品,既保证了机房的可靠性,又能够大幅降低能耗,同时可以统一管理所有资源,显著提升运营效率,更方便日常维护与未来扩容。
SmartAisle™方案还具有独特的“1-DNA智慧融合”核心技术价值。
基于拥有完整产品线的强大优势,SmartAisle™方案的产品配置全部来自维谛技术(Vertiv)产品线,产品基因保持一致,设备之间的协议和配合,都是在工厂内部调测无缝对接,满足了数据中心对子系统的耦合、连动、应急处理、综合管控的严苛要求,几乎没有短板可言,不仅使得解决方案的可靠性得到更大提升,而且在外观设计上也保持统一风格。
不断演绎模块化数据中心的最佳成功实践
凭借领先的性能优势,SmartAisle™方案在全球范围内都得到了广泛应用,不断演绎模块化数据中心的最佳成功实践。
在国内市场上,SmartAisle™方案集中应用于金融、通信、政府、教育、医疗、电力、交通等重点行业领域,其性能品质得到了清华大学、贵州电网、瑞丰银行、贵州烟草、泸州电信、西双版纳电信、雄安联通、呼和浩特联通、株洲人民银行、天健集团、江苏泰兴智慧城市等行业代表客户的一致赞誉。
此次获得TIER IV-Ready认证,充分证明了SmartAisle™方案无论是整体架构,还是各项产品配置,以及实际运行性能,都达到了行业最高级别认证标准,能够为客户带来卓越的应用体验,诠释了什么是实至名归。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com