Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术新品发布 | 了解小投资,3倍高回报的客户故事,节能焕新用它超值

2024年3月23日

你知道吗?当前国内5年以上的机房普遍采用定频空调,能效水平基本 PUE 1.6~1.7,积极响应国家双碳要求,又想降本增效?我们如何 绿色改造达标并实现小投资、高收益呢?

 

新品发布,绿色节能要起飞

动态双冷源 | Vertiv™ Liebert® DDF 60/120kW

news_1200x2000_zh-cn_2024-03-23_1.jpg


天天都用自然冷

“预冷+补冷”动态双冷源技术+双盘管100%冷量备份结构设计+自然冷优先控制逻辑

不浪费每一度自然冷潜能,节能改造提效40%+

news_800x600_zh-cn_2024-03-23_2.jpg


需要多少,就配多少,按需简易部署

冷源部件分散小集中设计

按实际制冷需求灵活配置

 

改造小,收益高,成本削半

充分利旧水系统设备

只需末端改造,利旧率高达50%

降本增效、节能焕新好爽快

 

推荐应用场景:

主应用于南方水系统数据中心的改造和新建,适配液冷智算中心

 

客户故事

东南某运营商,如何进行节能改造,投入300万元改造数据中心,却节约近1000万元费用?

 

项目简介

东南某移动地市分公司数据中心,作为省内重要枢纽节点机房。从2015年投产,至今运行9年。整体机房四层,本次节能改造点是二楼IDC机房,总计近2000㎡,在用机架数量700+,总业务负荷达1200kw,配置定频精密空调+水冷外机,实际运行达21台。为积极响应国家双碳政策,客户表示迫切需要进行节能改造。

 news_800x600_zh-cn_2024-03-23_3.jpg


面临挑战

1、制冷效率低

由于定频空调无法利用自然冷源,全年使用压缩机制冷,EER能效比值仅为3

2、局部热点多

IDC机房气流组织不良,导致多个局部热点耗费更高冷量

3、设备老化 PUE高达1.6+

无法满足国家制定的数据中心三级能效标准

 

改造方案

经多方对比,客户最终选择维谛技术提供的整体系统改造方案。

1、采用动态双冷源

只需在空调末端进行原位替换,改造极其简易 ,并大幅提高

news_800x600_zh-cn_2024-03-23_4.jpg

2、改善气流组织

优化通风地板,封闭冷通道,减少冷热气流短路;采用空调送风温度控制,减少回风温度控制负荷率虚高

3、AI制冷调优

智能控制机柜热负荷分布,减少局部过热

4、系统多次排空处理

确保水流量稳定性和盘管换热充分性,以提高整机运行能效

 

改造成果

news_800x450_zh-cn_2024-04-23_5.jpg


本次改造,用它超值
Vertiv™ Liebert® DDF 动态双冷源

节能效果好显著

此项目在高回风温度下,实现全年100%利用自然冷资源;在低回风温度下,可达60%利用率,节能效果明显,同时压缩机模式整机能效也得到提高。

改造施工好便捷

外观和尺寸与原有设备基本一致,可以直接在原位置更换,在线施工简便,完全不影响机房业务。

充分利旧好省钱

只需改造空调末端,原有冷却塔和水泵,管路等可直接延用,无需破坏原有管路,利旧率高达50%。

 

客户反馈

本次维谛助力的改造项目又好又快,经济效益和社会效益双丰收!

---东南某移动地市分公司运营部经理




关于维谛技术(
Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

 

选择您的本国语言