Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

提供全方位保障,维谛技术(Vertiv)边缘场景解决方案释放全新价值

2022年10月30日

作为数字经济时代新的生产力、支撑数字经济发展的重要“底座”,算力正在驱动经济社会数字化转型方面发挥着重要作用。算力不仅赋能千行百业,而且在智慧医疗、智慧交通、智慧能源、智能制造等领域的融合应用实践,更好地满足了人们对美好生活的需求。

 

700x450-zh-cn-news-2022-10-30-1_370403_0.jpg

 

在赋能千行百业的同时,算力应用也需要得到关键基础设施的保障。比如,在智慧医疗、智慧交通、智慧能源、智能制造等领域,就涌现出了诸多中小型场景,这些场景对中小功率的UPS、精密空调的需求与日俱增。

 

在算力赋能的背景下,智慧医疗、智慧交通、智慧能源、智能制造都有哪些具体场景面临迫切的应用需求:

 

  • 在智慧医疗场景中,CT、MR和超声等医学影像设备,需要防止供电中断而数据丢失,同时血站和移动疫苗车也需要小而灵活的供电设备。这些都要求配置具备高可靠性的UPS系统,

 

  • 作为智慧交通落地的重要基础,地铁和高铁等轨道交通应用了大量的信号和通信系统,需要提供可靠的电力支撑,保障这些系统能够安全运行。此外,在机场设备间和铁路沿线变配电等特殊场景中,需要应用高品质精密空调营造稳定的温湿度环境。

 

  • 电力行业是智慧能源体系中的核心内容之一,电力设备间在电网运行中发挥着重要作用。在这个重要的业务场景中,部署着很多关键设备,而温度或者湿度的高低,都有可能对设备运行产生影响,因此需要应用精密空调对环境进行高精度调控。

 

  • 在智能制造的生产线场景中,应用了大量的自动控制系统、重点产线配套系统,不仅要求供电稳定,运行环境也要求恒温恒湿,否则就会因系统故障造成巨大损失。

 

显而易见,要保障这些场景的安全,只有具备全新价值的UPS、精密空调产品才能满足需求。对此,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)推出了涵盖多系列产品的中小型场景解决方案架构,让这些场景能够释放出全新价值。

 

700x500-zh-cn-news-2022-10-30-2_370401_0.jpg

 

多元UPS产品满足各类场景供电需求

 

维谛技术(Vertiv)凭借卓著的研发与产品能力,推出了多个系列的中小功率UPS产品,能够满足智慧医疗、智慧交通、智慧能源、智能制造领域的中小型场景,对于供电保障的特殊需求。

 

这些产品包括VertivTM  Liebert® ITA2系列UPS、Liebert® EXS系列一体化UPS、Liebert® APS系列UPS、Liebert® GXT5系列UPS等多元化高可靠产品方案。

 

其中,VertivTM Liebert® ITA2系列UPS,拥有“可靠、高效、创新、灵活”四大核心价值,在拥有高可靠性的基础上,具备很强的环境适应性,而且具有远程管理功能,能够满足各类场景需求。同时,VertivTM Liebert® ITA2系列UPS可以适配锂电池,能够很好地解决客户面临的空间紧凑、维护困难、可靠性低等痛点。

 

高品质空调产品为场景创造适宜环境

 

在关键场景的精密空调应用上,维谛技术(Vertiv)能够提供VertivTM Liebert® DME2系列空调、VertivTM Liebert® LPC系列空调等专用型产品方案,满足智慧医疗、智慧交通、智慧能源、智能制造等中小型场景应用需求。

 

在这些产品中,VertivTM Liebert®DME2系列空调是一款历久弥新的代表性产品,具备出色的可靠性,可以为细分业务场景中的高精尖设备,营造稳定、舒适、可靠的运行环境,同时产品具备优异的节能特性,相较于常规空调节能20%~30%。

 

作为面向算力时代推出的针对性产品方案,维谛技术(Vertiv)中小型场景解决方案产品架构的每一款产品,都体现了对于可靠性、节能性、适应性、可维护性的不懈追求,契合了智慧医疗、智慧交通、智慧能源、智能制造中小型场景的应用特征,能够帮助客户业务实现持续成功。

选择您的本国语言