Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

在无热源、低热源场景中,如何保障对温湿度控制精度的严格要求?

2022年11月4日

随着工业4.0的发展,实验室、检测室、设备间等工业场景不断涌现,而保障这些场景持续在线,关键基础设施成为不可或缺的重要应用。

 

实验室、博物馆、检测间,

部署着大量专业设备,

对于温湿度精度之毫厘,

有着非同一般的严格要求,

更需要专于高精度场景、

专攻控制精度的设施提供保障。

 

800X800-zh-cn-news-2022-11-04-1_369614_0.jpg

 

以实验室为例,

常见的包括高端制造业、汽车制造、光学、纳米材料、通信、半导体等各行业实验室。这些实验室检测结果的可靠性不仅取决于实验流程是否合乎规范,更取决于实验室的环境是否得到了良好的控制。

 

如果湿度过大,

易造成电路元器件腐蚀、形成局部短路,

造成光学器件的雾化和加速老化。

而温度过高,

将会导致仪器的润滑油加速老化,导致磨损严重;

同时也可能造成电路中电阻值增加,使设备出现高压,缩短仪器使用寿命。

那么,

如何为这些实验室建立一个恒温恒湿的环境呢?

 

针对高端制造业、汽车制造、光学、纳米材料、通信、半导体等各行业实验室的特殊需求,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)推出——

 

VertivTM Liebert® LPC 恒温恒湿精密空调

 

为客户提供了更好的选择,能够为这些特殊场景打造可靠、适宜的运行环境。

 

800X1400-zh-cn-news-2022-11-04-2_369613_0.jpg

 

1.专业适配:无热源高精度

VertivTM Liebert® LPC恒温恒湿精密空调是一款专为

无热源或

低热负荷场景开发的产品,

具有制冷、加热、加湿及除湿功能。产品采用了系统级的高可靠设计,整机采用经过严格认证的高品质部件,基于先进的控制系统保障稳定运行。同时,产品具有故障自诊断功能及多重保护措施,在实现全年不间断运行的基础上,确保设备具有工业级设计使用寿命。

 

2.全变频控制:消除稳态误差

由于应用场景对环境条件具有很高的要求,因此恒温恒湿精密空调的温湿度控制精度是衡量空调性能品质的核心指标。控制精度精益求精,在精密控制上,第一个难点是变频控制技术。

 

难点1变频控制技术

 

VertivTM Liebert® LPC恒温恒湿精密空调采用自主研发的专业控制器,内置多种控制逻辑,适配复杂场景需求。主要部件均采用变频控制技术,实现全变频设计,

助益温度控制精度高达±0.3℃,

湿度控制精度高达±1.5%。

 

难点2 缩小稳态误差

 

传统空调设备采用的控制逻辑,在空调实际运行的过程中,即使温湿度达到稳定状态,最后实际值和设定值难免会存有一定偏差。

 

而VertivTM Liebert® LPC恒温恒湿精密空调采用的比例积分微分(PID)控制,使得系统在温湿度曲线收敛,进入稳态后大幅度减小稳态误差,即稳定后温湿度实际值与设定值的偏差趋近于零,实现更高的控制精度。

 

3.绿色节能:低噪音洁净度

 

在生物制药、造纸、烟草、纺织品等生产及贮藏环境中,空气中的粉尘、颗粒物会极大程度的影响到设备运行或物料品质。针对该问题,VertivTM Liebert® LPC恒温恒湿精密空调产品标配空气过滤器,还可以根据场景需求选择过滤等级,满足环境对于洁净度的严格要求。

 

800X600-zh-cn-news-2022-11-04-3_369612_0.jpg

 

综上,VertivTM Liebert® LPC恒温恒湿精密空调集多重先进技术于一体,基于一流的性能品质,可以广泛应用于无热源或低热源的泛工业场景,为其提供高品质的温湿度环境。

 

VertivTM Liebert® LPC恒温恒湿精密空调,

高精无热环境,温湿稳中有度。

用专业缔造场景,用品质成就业务。

选择您的本国语言