Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

从概念愿景到工程就绪:维谛携手NVIDIA推进800 VDC 平台设计,助力下一代AI工厂建设

2025年10月16日

作为全球关键数字基础设施领导者,维谛(Vertiv, NYSE:VRT)近日宣布,与NVIDIA合作加速下一代AI工厂建设取得新里程碑,并全面展示其在800 VDC电源架构方面的设计成熟度。自2025年5月宣布战略协同以来,维谛已显著推进平台设计,从概念阶段迈入工程就绪阶段,加速“计算单元(unit of compute)”战略。维谛800 VDC电源产品组合预计将在2026年下半年发布,以配合2027年NVIDIA Rubin Ultra平台的推出。

800x450-news-release-image1-zh-cn.jpg

从决心到执行

数据中心行业正处于关键转折点:传统为千瓦级机柜设计的54 VDC机架配电系统,已无法满足加速计算所需的兆瓦级功率需求。为应对这一挑战,维谛与NVIDIA正合作开发可扩展的Vertiv™ 800 VDC系统,并集成储能解决方案,为面向大规模、同步AI与高性能计算负载的AI工厂奠定基础。维谛正完善其组件规格,构建包含集中整流器、高效直流母线及机架级DC-DC转换器的完整平台设计,以支持未来NVIDIA计算系统的兆瓦级机架功率需求。

“更庞大的AI工作负载正在重塑数据中心设计的每个层面。凭借在交流与直流电源架构领域的系统级专业能力,维谛具备独特优势以应对AI工作负载前所未有的功率需求。通过开发Vertiv 800 VDC平台设计,我们正将丰富经验转化为新一代解决方案,以支持AI工厂所需的超高计算密度。”

——维谛全球产品与事业部执行副总裁Scott Armul

“为下一代兆瓦级AI工厂供电,需要对电力架构进行根本性革新。NVIDIA与维谛正紧密合作,共同开发可扩展且高效的电力基础,为下一代AI基础设施释放最大潜能。”

——NVIDIA高性能计算、云与AI基础设施高级总监Dion Harris

 

800 VDC电源架构的下一篇章

为下一代兆瓦级AI工厂供电,需要对电力架构进行根本性革新。NVIDIA与维谛正紧密合作,共同开发可扩展且高效的电力基础,为下一代AI基础设施释放最大潜能。

 

平台级就绪能力与服务成熟度

平台级就绪能力也延伸至维谛的全球服务体系。能够安全维护复杂的800 VDC环境,不仅是AI工厂部署成功的关键保障,也是维谛的核心差异化优势。维谛在交流与直流系统的成熟服务能力,加上全球超过4000名现场服务工程师的支持,为关键任务型AI部署的长期稳定运行提供坚实保障。

“我们正在打造一个整体化、可扩展的系统,使基础设施组件能够协同运作——这正体现了维谛作为系统级合作伙伴所发挥的作用,从概念愿景迈向工程就绪,赋能面向未来的AI工厂基础设施。”

——维谛全球产品与事业部执行副总裁Scott Armul

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Keep it Humming悦动在线!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

选择您的本国语言