Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

座席管理很复杂?您的救星:双光双电,轻松互联

2022年5月24日

对于很多用户来说,各类业务监控大厅、调度指挥中心、工业生产线等应用场景,一直面临着坐席孤立、多屏不协同、大屏不联控等各种难题。

 

550x550-zh-cn-news-2022-05-24-1_355816_0.jpg

 

数字化趋势下,面对成百上千个调度计算机和管理计算机,过去人机同处一个空间、一人一机的人机对话管理方式,已经完全无法满足当下多场景、多应用、多系统快速切换的协同办公的需求。

不断变化的应用场景

日益剧增的信息量

实时监控管理的迫切需求

……

能否实现一人多机、多人协作、大屏管控?

 

550x550-zh-cn-news-2022-05-24-2_355815_0.jpg550x550-zh-cn-news-2022-05-24-3_355814_0.jpg550x550-zh-cn-news-2022-05-24-4_355813_0.jpg

 

基于强烈的市场需求,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)最新发布Vertiv™ Avocent® HMX3000/4000系列分布式IP矩阵 KVM系统,能轻松满足各类调度中心、指挥中心坐席协作系统以及远程操作室等场景,对于高分辨率,快速切换和座席协作功能的切实需求。

 

1200x2100-zh-cn-news-2022-05-24-5_355812_0.jpg

 

两大核心价值,让所有痛点迎刃而解

Avocent® HMX 3000/4000

作为进阶版创新产品,Avocent®HMX 3000/4000系列采用去中心化分布式IP矩阵架构,无需管理器即可实现矩阵切换;系统通过ASIC硬件解码,相比传统软件解码,不仅具有更高安全性,并且画面更顺畅,延迟更低<20ms,可实现无黑屏闪切;基于IP方式的传输,可实现弹性部署,管理人员只需待在舒适的工作环境中便可进行高效作业,保障业务不间断可靠运营。

 

  • 双光双电,信号连接可靠不间断!相比上一代产品,Avocent® HMX 3000/4000系列在双电缆接口基础上,新升级增加双光纤接口和PoE供电型号,实现了“双光双电”多链路冗余连接与冗余供电,确保连接可靠不间断。

 

  • 协作功能新升级,座席管理 So Easy!新增鼠标漫游、分割组屏、画面推取、节点绑组等多个座席协作功能,大幅提升了协作能力!操作更简单,让生产工作流程更高效。

 

在全新的数字时代,智慧型调度指挥中心等关键任务场景,对于座席系统的需求呈现出可靠性高、方便灵活、可控可管的特点。对此,Avocent®HMX3000/4000系列分布式IP矩阵 KVM系统的发布,为用户的多场景应用提供了更理想的产品选择,并在实际应用中,能够帮助用户提高工作效率,从而进一步获得更高的人机生产效益。

选择您的本国语言