Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

创新共建可持续发展 | 思无界,设享未来2023维谛技术(Vertiv)设计院高峰论坛隆重举行

2023年2月24日

800x200-zh-cn-news-2023-02-24-1_376072_0.jpg

 

数字经济的发展对于社会的引领支撑作用日益凸显,数字经济产业正在从“粗放型生长”到“可持续发展”进行转变。当前,我国数据中心建设单体规模和数量呈现狂飙突进的增长态势,随之而来的是日趋严峻的能耗、布局等问题。在国家“双碳”战略的大背景下,围绕集约高效、绿色低碳的目标,数据中心行业发展迫切需要寻找新突破。

 

2023年2月24日,“思无界,设享未来——2023维谛技术设计院高峰论坛”在佛山成功举办。

 

论坛邀请来自关键基础设施领域相关设计院的嘉宾,深入剖析了产业全貌、关键技术和发展趋势,共同探索数据中心低碳化、智能化和可持续发展之路。

 

锚定新基建+双碳  共探数据中心可持续发展

 

800x600-zh-cn-news-2023-02-24-2_376071_0.jpg

 

维谛技术(Vertiv)大中华区董事长 李宁在《以长期主义 创双碳价值》的致辞中表示:随着万物互联、大数据和云计算的飞速发展,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)在新的变革与发展中起到了重要的作用,我们将在长期主义的思想下进一步和专业化的设计院进行合作,共同打造一个新的市场生态。

 

800x600-zh-cn-news-2023-02-24-3_376069_0.jpg

 

维谛技术(Vertiv)大中华区总裁 崔益彬提到,维谛技术(Vertiv)在双碳时代,始终坚持诚信为先,守护客户价值;技术领先,贡献创新价值;生态优先,缔造社会价值,坚守做好企业的初心,成为可持续发展价值伙伴。

 

在“创新共建可持续发展”主论坛,嘉宾们围绕国内外产业创新实践,深入分析在“双碳”、“东数西算”等政策背景下国家数据中心基础设施发展面临的新趋势、新成果与新挑战,并对我国算力基础设施建设的进一步发展提出了展望。

 

800x800-zh-cn-news-2023-02-24-4_376068_0.jpg

 

精彩演讲(图片顺序自左向右)

 

1、“四零”战略推进DC2030

 

演讲嘉宾:田军 维谛技术(Vertiv)大中华区市场营销与产品应用副总裁

 

2、全球前沿数据中心低碳创新实践

 

演讲嘉宾:金海明 维谛技术(Vertiv)亚太区研发副总裁

 

3、新基建时代的产业协同发展

 

演讲嘉宾:李纬 维谛技术(Vertiv)大中华区销售副总裁

 

4、东数西算数据中心产业政策与建设规划

 

演讲嘉宾:吴美希 中国信通院云大所数据中心部副主任

 

5、东数西算集群制冷架构设计思路

 

演讲嘉宾:罗志刚 暖通空调产业技术创新联盟数据中心工作委员会副主任

 

6、所设即所得——可信超低PUE架构及落地案例解析

 

演讲嘉宾:吴健 维谛技术(Vertiv)大中华区市场战略研究部高级总监

 

7、可信节碳、全程陪伴——可信的数据中心节能改造

 

演讲嘉宾:顾华 维谛技术(Vertiv)大中华区数据中心&电信解决方案部高级总监

 

8、主持人:李晓东 维谛技术(Vertiv)大中华区设计院拓展部总监

 

 

可维节碳2023新品发布

 

800x600-zh-cn-news-2023-02-24-5_376067_0.jpg

 

发布嘉宾(自左向右依次):维谛技术(Vertiv)亚太区热量管理及融合解决方案事业部副总裁冉启坤先生、亚太研发副总裁金海明先生、大中华区总裁崔益彬先生、亚太区交流电源事业部副总裁彭怀东先生、亚太区能源系统事业部副总裁冯晓波先生

 

本次论坛上,维谛技术(Vertiv)发布了四大节碳新品——“混动双擎”热管技术、“伽马”液冷技术解决方案、“动力火车”跨界融合绿色集成电站以及“高峡”储备一体UPS,通过技术的创新,为行业客户提供先进的解决方案。

突围PUE 制冷技术进入智能冷却时代

 

在数据中心的成本分布中,能耗成本占数据中心总成本超过50%,其中制冷设备在非IT设备能耗中占比最大,如何在业务与能耗中取得平衡?制冷技术的突破创新成为数据中心绿色低碳发展的关键。

 

在“可信超低PUE制冷技术”分论坛,嘉宾围绕新型绿色数据中心制冷技术创新及应用创新进行主题分享,共同探索制冷技术的发展潜力。

 

800x800-zh-cn-news-2023-02-24-6_376066_0.jpg

 

精彩演讲(图片顺序自左向右)

 

1、东数西算典型场景适配方案对比分析

 

演讲嘉宾:雷爱民 维谛技术(Vertiv)综合解决方案架构部总监

 

演讲嘉宾:黄华镜 维谛技术(Vertiv)TM解决方案部高级经理

 

2、绿色低碳与高效制冷技术

 

演讲嘉宾:夏春华 华信咨询设计研究院有限公司节能技术专家

 

3、“混动双擎”新型热管技术发布

 

演讲嘉宾:林华和 维谛技术(Vertiv)TM&ITEI 热量管理系统开发部总监

 

4、“玄冰”在京津冀集群极低PUE应用实践

 

演讲嘉宾:王舜 秦淮数据集团产品规划及研发总监

 

5、新型动态双冷源在韶关集群PUE1.25设计分析

 

演讲嘉宾:董凯军 广东省数据中心节能工程技术研究中心主任

 

6、“伽马”液冷技术设计思路

 

演讲嘉宾:马丽强 维谛技术(Vertiv) TM&ITEI 热量管理产品线高级总监

 

7、“混动双擎”热管技术制冷方案设计与应用

 

演讲嘉宾:王超 维谛技术(Vertiv)  TM解决方案部资深行销经理

 

800x600-zh-cn-news-2023-02-24-7_376065_0.jpg

 

数智化赋能 供配电的绿色低碳进化论

 

随着“双碳”战略深入推进,数据中心的能耗要求日趋严格,合理可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的关键。

 

针对数据中心供配电发展趋势、数据中心供配电如何实现数字化、数智化等问题,嘉宾在分论坛——“绿色低碳全融合供配电技术”上进行深入探讨。

 

800x800-zh-cn-news-2023-02-24-8_376064_0.jpg

 

精彩演讲(图片顺序自左向右)

 

1、绿色低碳全融合供配电发展与创新

 

演讲嘉宾:黄坤振 维谛技术(Vertiv)C&I解决方案部总监

 

2、“动力火车”跨界融合绿色集成电站

 

演讲嘉宾:刘东泽 维谛技术(Vertiv)PDU解决方案部高级经理

 

3、交流电力模块不同架构方案的利与弊

 

演讲嘉宾:江峰 中国建筑设计研究院电气资深工程师

 

4、数据中心首例光储备一体化案例分享

 

演讲嘉宾:高昆 世纪互联市场规划部资深专家

 

5、零投资零妥协实现电价套利:储备一体创新应用

 

演讲嘉宾:李旭 维谛技术(Vertiv) ACP解决方案部高级经理

 

6、安全创新基石:锂电选型与设计应用探索

 

演讲嘉宾:王可 维谛技术(Vertiv)全球储能系统开发部产品经理

 

7、从“能效”管理迈向“碳”管理

 

演讲嘉宾:曲鑫 维谛技术(Vertiv)服务产品部资深行销经理

 

800x600-zh-cn-news-2023-02-24-9_376062_0.jpg

 

目前,国内数据中心建设正处于从高速度迈向高质量的关键变化节点,为推动产业资源依赖向创新驱动转变、由高能耗向低碳转变,背后需要持续的技术演进和产品创新作为支撑。

 

维谛技术(Vertiv)仍将坚守“恒久在线、共筑未来”的价值承诺,致力于为产业链上下游持续提供低碳、高品质的解决方案,与行业携手推动可持续发展。

 

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

 

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

选择您的本国语言