Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

数据中心空调室外机部署难题?乌鲁木齐银行轻松化解

2022年12月21日

800x450-zh-cn-news-2022-12-21-1_372998_0.jpg

 

在数据中心建设中,室外机是空调系统的核心部件之一。一般来说,空调室外机采用的都是平铺的方式,占地面积要求较大,如果室外机部署多、间隙小,当室外气温较高的时候,就会出现高温告警的现象,隐患非常大,还不利于节能。

 

为此,用户在数据中心建设时,对空调室外机部署给予高度重视,并寻求相应的解决之道。乌鲁木齐银行总行数据中心采用维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)解决方案,有效解决了传统室外机安装模式的痛点。

 

项目挑战:优化空调室外机部署

 

乌鲁木齐银行成立于1997年,是新疆第一家具有独立法人资格的地方性股份制银行。基于长期的发展积累,乌鲁木齐银行已经拥有97家营业网点,构建了辐射天山南北的经营格局,为当地经济社会发展做出了贡献。

 

近年来,由于业务的不断发展,乌鲁木齐银行原有数据中心已无法满足业务需求,亟需建设全新的总行级数据中心,进一步夯实信息基础架构,为业务发展提供支撑。

 

在项目建设中,由于客观因素的限制,面临一个突出的痛点:场地面积不足,使得室外机部署受到很大挑战,这一问题如果得不到有效解决,就会直接影响到空调系统的制冷效果。

 

基于这一痛点,乌鲁木齐银行对空调系统及室外机应用提出了具体要求,需要产品能够节省占地面积,优化室外机部署,保证空调系统的制冷效果。

 

客户收益:数据中心实现可靠、节能、节地

 

针对乌鲁木齐银行总行数据中心的实际情况,维谛技术(Vertiv)提供的“VertivTM Liebert®CRV4S列间全变频精密空调+VertivTM Liebert®VCC集中式冷凝器”方案,完美匹配了项目建设需求,保障了客户的核心业务。

 

800x550-zh-cn-news-2022-12-21-2_372997_0.jpg

 

这款整体方案的应用,不仅有效解决了客户数据中心室外机场地面积不足的痛点,实现了优化部署,保证了数据中心的可靠性,同时在节能方面表现突出。

 

VCC冷凝器采用全模块化结构设计,最高可节省70%的占地面积,并具有快速部署、易扩容、易维护的特点,同时通过采用大风量EC风机、搭配集中喷淋技术,能够取得显著的节能效益。

 

CRV4S空调采用全变频设计和柔性精确制冷方式,具有更高的能效比、更多的制冷量、更少占地面积的整体优势。

 

在制冷层面为乌鲁木齐银行创造价值之外,维谛技术(Vertiv)提供的VertivTM Liebert®EXL系列大功率UPS,也凭借高可靠性、高可维护性、高效率的突出特点,满足了客户对于供配电系统建设需求。

 

乌鲁木齐银行总行数据中心自2020年上线运行以来,维谛技术(Vertiv)的各款产品一直运行良好,在实践中展示了产品的真实价值,赢得了客户的高度评价。同时,该数据中心项目的成功实施,也为室外机部署面积不足的数据中心用户提供了参考标杆。

选择您的本国语言