Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)发布 Vertiv™ CoolLoop RDHx 冷冻水背板空调,进一步完善 AI 与 HPC 场景下的液冷生态

2026年4月23日

2026年3月5日,作为全球领先的关键数字基础设施及连续性解决方案提供商,维谛技术(Vertiv)已在全球范围内正式推出 Vertiv™ CoolLoop RDHx 冷冻水背板空调 。该产品专为 AI、高性能计算(HPC)等高密度算力场景打造,提供高效、节能的机柜级散热方案,可与冷板(Direct-to-Chip)液冷方案协同部署,进一步优化整体散热表现。Vertiv™ CoolLoop RDHx 单机柜制冷能力最高可达 80kW,是 Vertiv™ Liebert® DCD 背板空调家族的重要新成员,也进一步丰富了维谛行业领先的热管理产品组合。

Vertiv-CoolLoop-RDHx_Web-Image_China_500x800.jpg

液冷体系中的冷冻水背板热交换方案

在液冷逐步成为主流的背景下,Vertiv™ CoolLoop RDHx 冷水背板空调采用紧凑、高能效设计,可作为机柜冷冻水背板的直接替换方案,既可独立部署,也可与冷板(Direct-to-Chip)液冷系统协同应用,在不改变机房环境条件的前提下实现高效散热。系统内置风机模块,支持精准气流控制,在保障散热性能的同时有效降低能耗。

 

灵活适配不同机柜与冷却架构

凭借多项面向工程应用的关键设计,Vertiv™ CoolLoop RDHx 可无缝适配不同机柜配置与系统架构,在复杂应用场景中持续保持高效稳定运行。产品采用模块化兼容设计,可适配主流 600mm 和 800mm 宽度 IT 机柜,并提供相应高度适配选件,具备更强的部署灵活性;同时集成二次侧回路,可顺畅对接一次侧冷源及液冷基础设施,进一步提升系统级热管理效率,推动整体散热架构实现更深层次协同;此外,设备还可选配压差无关控制阀(PICV),对冷冻水流量进行精准调节,确保制冷性能稳定高效。

全生命周期液冷服务支持

Vertiv™ CoolLoop RDHx 可以完美适配液冷服务体系,依托专家团队与数字化手段,全方位化解从开机调试、流体管理到故障维修的复杂挑战,助力客户构建稳定、可靠、可持续演进的液冷生态体系。

“伴随 AI 服务器向液冷技术的加速演进,如何高效处理空气侧的‘残余热负荷’成为关键挑战。Vertiv™ CoolLoop RDHx 冷冻水背板空调采用紧凑的零占地设计,与液冷系统实现无缝‘风液协同’,为高密度算力环境提供高效、极简且具备卓越扩展性的热管理方案。”

——维谛高密度液冷业务副总裁 Nigel Gore

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv, NYSE: VRT, 原艾默生网络能源),是一家全球领先的数字基础设施解决方案提供商,在通信网络、数据中心、商业&工业、新能源等领域拥有50+年的发展历史。维谛技术的产品广泛覆盖了政府、电信、金融、互联网、科教、制造、医疗、交通、能源等客户群体,为客户提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。

维谛技术的客户遍布全球,在中国拥有3大研发中心和3大生产基地,覆盖全国范围的30+办事处和用户服务中心、100+城市业务支持中心,为客户提供高可靠高质量的产品方案和专业卓越的技术服务,共同构建关键技术悦动在线keep it hummingTM的美好世界。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

相关洞察

选择您的本国语言