Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv) 再次荣获“2019年度互联网IT基础设施领军企业”殊荣

2020年1月7日

近日,由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心主办的“2019(第十七届)中国互联网经济论坛”在北京隆重举办。同时,备受业内关注的“金i奖”评选,也同期揭晓了获奖名单。

维谛技术(Vertiv)凭借在关键基础设施领域的不断创新,以及服务客户业务发展取得的卓越成就,一举荣膺“2019年度互联网IT基础设施领军企业”殊荣,充分体现了维谛技术(Vertiv)强大的整体实力和领先的产品技术优势。

800x450-zh-cn-news-2020-01-07-1_300025_0.jpg


本届论坛以“共进、共赢、共治,探寻更具生机活力的互联网命运共同体”为主题,来自各个领域的企业CEO、企业高管、行业专家等与会嘉宾,围绕论坛主题分别从创新互联网、智能+商业落地、营销新格局、科创&新经济等议题探讨了2019年各行业的发展现状及趋势,机遇及挑战,当下及未来。

 

800x450-zh-cn-news-2020-01-07-2_300022_0.jpg


一年一度的“中国互联网经济论坛”,自2003年开始举办以来,迄今已连续成功举办十七届,旨在发现新经济驱动力,帮助互联网时代各行各业开展合作,思考更颠覆、更创新的服务模式,更好地为用户服务并扩大市场,见证了中国传统经济向互联网经济转型的全过程,而作为论坛最核心的版块--“金i奖”评选,旨在表彰不断寻求自我创新与颠覆的企业家、企业及各领域的优秀产品,被业界视为代表互联网行业创新发展的风向标。
 

此次获评“2019年度互联网IT基础设施领军企业”,对于维谛技术(Vertiv)而言更是一次权威认证。

当前,经过四代网络经济的发展,中国经济进入新的发展阶段,数字经济与实体经济深度融合,中国经济已经步入全面数字化的时代,数字经济正在为每一个企业带来新的机会。
 

值得关注的是,企业的数字化过程需要创新突破、商业模式的改变,而数字化技术的广泛应用,必须以高质量的IT基础设施作为坚实基础,才能高可靠保障数字化技术在各个领域的高水平应用。

800x450-zh-cn-news-2020-01-07-3_300023_0.jpg


针对互联网经济发展及数字化大潮带来的机遇和挑战,维谛技术(Vertiv)不断加快研发创新步伐,以丰富的产品和解决方案高效满足了客户需求的复杂变化,尤其是最近两年来推出的多款创新产品,更是最大程度提升了维谛技术(Vertiv)的市场声誉和客户口碑。
 

从全新一代Liebert®DataMate3000系列小型机房专用精密空调、新一代Liebert®ATP系列小型机房专用空调、Liebert®PEX4超高能效空调系统、Liebert®CRV4列间空调、Liebert® VCC集中式冷凝器,到Liebert®GXE2系列小功率UPS、新一代25kW高压直流电源,再到SmartRow™ HPC单排高密度全封闭微模块FP系列直流电源,以及Geist智能PDU,从高性能的单一产品到完善的一体化解决方案,维谛技术(Vertiv)的创新几乎涵盖了关键基础设施领域的各个方面,以完美的实践体现出了强大的研发创新能力。

800x450-zh-cn-news-2020-01-07-4_300024_0.jpg


作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商,维谛技术(Vertiv)面对互联网经济的飞速发展和应用需求的日益复杂化、多元化,不仅将创新作为前进的恒动力,更是以此作为满足客户需求的最有效手段。
 

面对未来不断变化的行业趋势,维谛技术(Vertiv)将基于拥有完整产品线的优势,继续在细分领域里精耕细作,围绕市场坚持研发创新,在满足各领域客户需求的同时,为中国互联网经济的创新发展作出更大贡献。

选择您的本国语言