Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Vertiv eBase2.0智能机柜破解5G站点建站难题

2020年6月30日

升级需要新驱动,转型需要高质量。

 

作为“新基建”最重要的引擎, 5G融合了大数据、物联网、云计算、AI等技术,形成了新一轮技术革命,渗透和影响着各行各业,并不断重构数字经济的新模式和新业态。

800x450-zh-cn-news-2020-06-30-1_312321_0.jpg


5G建设,基站先行。作为5G网络的重要载体和支撑基础,5G基站是目前最受关注的基础设施之一。由于5G更趋向于为整个产业互联网提供服务,5G基站数量会显著地增加。而面对广泛部署的5G基站,必须为基站配置一流性能的关键基础设施,来保障基站的安全高效运行。

 

传统建站模式面临5G考验

推进5G网络发展,通信运营商扮演着至关重要的角色。目前,各大通信运营商纷纷进行“顶层设计”,加速5G业务布局,推出各自的5G发展规划。

 

自2017年年底开展5G试验以来,中国电信按照国家统一部署,遵循市场规律,联合国内外众多企业积极开展5G技术试验和十余个试点城市5G试验网建设,为建设一流5G网络基础设施,加快5G商用步伐不懈努力,取得了许多突破性成果。

800x450-zh-cn-news-2020-06-30-2_312322_0.jpg


在中国电信的统一规划下,湖南电信一直致力推动5G的应用。为了响应中国电信加快部署建设5G网络要求,探索适合5G建设方案和应用模式,为5G通信网络的大规模部署做好准备。2019年,湖南电信在长沙市多处进行了5G应用的试点建设工作。

 

随着5G应用试点工作的不断推进,试点基站运行也逐渐暴露出了不足--

试点基站机房使用传统建设模式

传统3G及4G设备仍然在网使用

而新上的5G设备功耗较大

空调散热能力不足以将机房温度控制在合理范围

从而导致安装5G BBU的机柜内部温度明显偏高

部分站点机柜内局部温度甚至达到78℃

800x400-zh-cn-news-2020-06-30-3_312324_0.jpg


为了防止大规模建设出现此类情况,湖南电信邀请维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)与BBU厂商,共同对多个试点基站进行考察,并针对实际问题实施改造,为今后大规模5G站点建设提供成熟、可靠的解决方案。

 

在对比中彰显技术特性和性能优势

长沙市芙蓉公寓综合接入机房,是湖南电信在2019年5G应用部署的试点基站之一。在该站点改造中,湖南电信采用了维谛技术(Vertiv)提供的VertivTM eBase2.0智能机柜解决方案。

 

同时,为了实现原有传统网孔式机柜利旧使用,以及便于新旧方案进行比较,湖南电信在原有机柜和维谛技术(Vertiv)的VertivTM eBase2.0智能机柜分别安装了同一品牌的BBU,在运行中从机柜设备、温度场、热管理、PUE、综合成本、整体性能等多个关键维度进行比较。

800x450-zh-cn-news-2020-06-30-4_312323_0.jpg


严格的实际运行测试,VertivTM eBase2.0 智能机柜表现出了出色的整体性能,解决了试点基站此前传统网孔式机柜不能妥善处理的过热问题,为5G BBU设备正常运行提供了适宜的温度环境,避免了高温导致设备宕机的安全隐患。

 

通过实际运行证明,VertivTM eBase2.0 智能机柜采用预制式模块设计,与原机房基础设施解耦,实现快速建站、高效运行、灵活部署,可以实现2小时建站。VertivTM eBase2.0智能机柜在提供更多设备空间的同时,节省了占地面积,并拥有BBU插框,可以兼容最多10台不同品牌的BBU设备,而且系统采用“独立嵌入式电源+交直流配电单元”设计,进一步提升了可靠性。

 

在最为关键的散热方式上

VertivTM eBase2.0智能机采用横竖风道优化设计

 “3.5kW近端机架变频空调+封闭冷热通道+应急风扇”

能够完美冷却3135kW负载高热场景

而且竖装BBU插框冷风池设计更大提高了散热效率

应急风扇自助联动保证断电无忧

800x400-zh-cn-news-2020-06-30-5_312325_0.jpg


不仅如此,VertivTM eBase2.0智能机柜在综合成本上也为湖南电信带来了深刻体验,尤其是在运营成本上,系统基于超高效模块技术&休眠功能,能够大幅降低能耗。

 

按照运营商电费平均0.8元/kWh计算,与传统建站模式相比,VertivTM eBase2.0智能机柜每年能够节省2.35万元用电成本,PUE可以达到1.43的优异水平。

 

同时,VertivTM eBase2.0智能机柜具备全数字化智能管理功能,更方便运维,而且所有产品单元全部来自维谛技术(Vertiv)品牌,外观协调统一。

 

基于在湖南电信应用试点的实际应用,维谛技术(Vertiv)的VertivTM eBase2.0智能机柜与传统网孔式机柜相比,完美适用于5G BBU汇聚场、综合接入机房等场景,不仅能够彻底解决高温导致5G设备运行突发宕机的突出问题,而且在多个层面能够为运营商带来非凡的价值体验。

 

选择您的本国语言