Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

凭借创新的领先技术闪耀"2020数据中心标准峰会"

2020年12月1日

日前,以“乘风破浪新基建,数据赋能新时代”为主题的“2020数据中心标准峰会”,在北京盛大开启。延续多年的“数据中心科技成果奖”评选依然是行业的关注焦点。维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)凭借创新的研发设计以及在应用技术上的领先优势,斩获多项“2020数据中心科技成果奖”。

800x450-zh-cn-news-2020-12-01-1_320354_0.jpg

“数据中心科技成果奖”是科技部国家科学技术奖励工作办公室,颁布的编号为0274的数据中心先进科学技术奖项。该奖项表彰在我国数据中心科技成果及工程建设领域,推动行业技术进步和创新成果中发挥重大作用的数据中心项目和最新技术。

  

UPS控制技术

“2020数据中心科技成果奖”

一等奖

 

维谛技术(Vertiv)申报的“具有AI特征的智能调控 ‘三工况’高可靠和高能效的UPS控制技术”,基于前瞻的研发理念和在实际应用中的出色效果,成功荣膺“2020年数据中心科技成果奖”一等奖殊荣,体现了维谛技术(Vertiv)在关键供电设备领域的领先研发实力。

800x450-zh-cn-news-2020-12-01-2_320355_0.jpg

“具有AI特征的智能调控‘三工况’高可靠和高能效的UPS控制技术”已经实现了成功落地,Liebert®Trinergy™Cube系列UPS正是一款应用了这项技术的代表性产品。

Liebert®Trinergy™Cube系列UPS拥有创新的架构设计,根据大量实际数据计算,其可用性达到了99.99999%。在容量方面,该UPS的单机容量可达到3.4MW,并联可达27MW。同时,该系统在VI功能模式下的平均运行效率达到98.5%,并具备低成本、省空间等非凡特性,能够解决大型数据中心客户各种痛点。

800x450-zh-cn-news-2020-12-01-3_320356_0.jpg


在实现更高的系统可靠性、运行效率及可维护性之外,该系列UPS为用户带来的直接优势还包括降低固定资产的投入、降低维护成本、降低电池成本等多个方面,其总成本能够降低15%-20%。

此外,Liebert®Trinergy™Cube系列UPS在循环冗余、热扩展性等方面也具备显著优势,并可以通过配置锂电池,系统在相同的负载功率和运行时间下,占地面积和重量减少大约 70%。

 

预制式智能电力模组技术

“2020数据中心科技成果奖”

二等奖

 

基于云时代供配电系统建设新理念,维谛技术(Vertiv)以模组化、预制化和智能化为设计理念,创新研发出“融合不间断电源和配电系统的预制式智能电力模组技术”。经过诸多环节的严格审查,成功荣获“2020年度数据中心科技成果奖--二等奖”。

800x450-zh-cn-news-2020-12-01-4_320357_0.jpg

APT预制式电力模组就是应用了这一领先技术的代表性创新产品。

在研发设计上,APT预制式电力模组内部集成了中低压配电柜、变压器UPS以及智能电力监控管理系统。系统采用模组化标准设计,工厂预制的铜排并柜连接,简化工程,与传统方案设备通过现场制作敷设电缆连接方式相比,整体工期最多可缩短2/3,能够实现高质量高标准的快速部署和交付。

800x450-zh-cn-news-2020-12-01-5_320358_0.jpg


在可靠性方面,APT采用全铜排连接,并内置PTMS智能电力监控管理系统,对系统进行统一集中式监控管理,实时掌握系统运行状况,具有故障预警功能,可靠性大大提升。
 

APT通过统一整体设计,优化系统内的器件,最大能够实现30%节地。而且外形更美观,其统一的外观造型,无现场电缆连接,比传统方式建设的模式更美观。
 

同时在本次大会上,维谛技术(Vertiv)有限公司服务产品部高级总监曹播还荣获了由中国工程建设标准化协会颁发的“2020数据中心科技成果奖--青年科技人才”奖。

800x450-zh-cn-news-2020-12-01-6_320359_0.jpg


技术创新是维谛技术(Vertiv)发展和成长的重要驱动力。维谛技术(Vertiv)作为关键基础设施领域的行业专家和数字世界的专业制造者,以客户为核心,以创新驱动营销、研发、生产及服务等完善的机制体系的快速响应,高品质的满足客户需求,构建“恒久在线”的美好未来。

选择您的本国语言