Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

颜值爆表,性能超群 —— Vertiv FP系列电力直流电源系统带来全新应用体验

2019年9月24日

变电站内最为关键的设备就是高压断路器,其承担着运行方式转变、设备停电、故障切除等重要作用,事关电网的安全稳定运行。

针对变电站高压断路器操作和控制保护等设备的电力保障需求,维谛技术(Vertiv)基于多年开发和运行经验打造的Vertiv FP系列电力直流电源系统,即将正式发布。
 

作为一款创新产品,Vertiv FP系列电力直流电源系统采用了DSP控制技术,由整流模块、监控模块、绝缘监测、电池检测、交/直流配电等单元组成,具有高可靠、智能化、高防护能力、可灵活选配定制等特点。

800x550-zh-cn-news-2019-09-24-1_293623_0.jpg

Vertiv FP系列电力直流电源系统的成功研发,充分体现了维谛技术(Vertiv)在电源产品的研发及应用技术上的领先优势,彰显出准确把握市场趋势、针对性满足客户需求的强劲实力。

 

适用广泛,匹配多种应用场景


Vertiv FP系列电力直流电源系统可以适用于电力、石化、轨道交通、冶金、水泥、电信大楼、数据中心、工厂、园区、商厦等各种范围,能够全面满足不同领域客户的10KV、20KV、35KV变电站场景需求。

800x400-zh-cn-news-2019-09-24-2_293624_0.jpg


性能一流,满足高可靠供电要求 


Vertiv FP系列电力直流电源系统采用了超宽电压输入范围,可适应多种电网标准,能够轻松应对电网浪涌、过压、高谐波等恶劣电网环境的考验。800x450-zh-cn-news-2019-09-24-3_293625_0.jpg

同时,系统拥有超宽工作温度范围 -40~ + 65℃,具备过硬的环境适应能力,并由此进一步提升了系统的可靠性。

 

智能管理,为应用提供最大便利


基于领先控制技术的成熟运用,Vertiv FP系列电力直流电源系统具备突出的智能化特征。完善的蓄电池管理功能,使得系统可以全面适应VRLA、 开口、镍镉电池充电。

 800x500-zh-cn-news-2019-09-24-4_293622_0.jpg


系统采用了全图形化彩色高分辨率 LCD 显示触摸屏,人机界面友好,方便运维操作。此外,系统还具备以太网口、软硬件对时功能,以及CDT、 MODBUS、IEC61850 等多种后台协议可选。

 

工业定制,更好地满足实际需求


丰富的工业定制属性,是Vertiv FP系列电力直流电源系统的一大亮点,不仅可以提供符合IEC60146-1-1、CE 要求的产品设计,而且能够根据客户个性化需求,提供高可靠自然冷散热、维护插座、柜内照明、模拟母线等多样化设计。


同时,系统具有可达IP42的高防护等级,并提供防尘防潮、防凝露、防腐蚀等多种防护措施,有效化解极限应用环境带来的挑战。


FP系列工业用电源产品作为维谛技术(Vertiv)旗下全球强势产品家族中的一员,拥有百年的深厚产品底蕴,始终坚持在保证产品可靠性的前提下创新。


FP系列工业用电源产品基于成熟的设计经验及深厚的技术积淀,具有满足不同行业标准、完美适应工业应用环境的可靠品质,在工业领域一直享有盛誉,为工业客户提供工业设备和控制系统供电安全保证,在广泛的成功实践中始终深刻诠释着“工业价值,专业守护”的理念。

 

选择您的本国语言