Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

深圳,不仅是改革开放的前沿,还是建筑师们炫技的天堂。

各种造型独特、别具一格的高楼大厦拔地而起,在阳光的照耀下,是那么震撼无比,尽显大都市的繁华。

800x_-2019-01-17-2_257992_0.jpg

对于久居深圳的人来说,当被问及哪栋建筑最漂亮时,恐怕每个人心中都有自己不同的答案--国贸、地王大厦、招行大厦、平安金融中心、新会展中心……

800x_-2019-01-17-3_257994_0.jpg

然而,在城市的中心区,有一栋特别的摩天大楼,从周边壮观的楼宇中成功抢镜。大楼高200米,在深圳市中心区楼群中并不出众,但它抢镜的原因却不是因为高度,而是其独特的造型。

 

国内外唯一的花园式超高层建筑

 

这栋大楼造型奇特的略显零乱,被称为“零乱之楼”,造型加位置,想不抢镜都有点难。这就是位于深南大道最前列,目前国内外唯一的花园式超高层高档写字楼--南方博时基金大厦。

南方博时基金大厦由三组空中花园与四组标准层纵向错落而成,寓中国园林于建筑之中,赋予了整座建筑非常独特的外观。对于南方博时基金大厦来说,别具一格的建筑风格还是其次,更重要的是它的来历和背后所蕴含的故事。

800x_-2019-01-17-4_257996_0.jpg

南方博时基金大厦是国内唯一一座由基金公司独立出资建设的项目--由南方基金、博时基金联合出资建造。作为两大基金公司的新总部所在地,南方博时基金大厦的建成,不仅开创了国内基金业强强联合的先例,更是深圳市迈向基金之都、强力扶持基金产业的标志性事件。

 

大厦中两处非常关键的“信息中枢”

 

在南方博时基金大厦的整体布局中,有两处非常关键的位置,分别位于5层和16层。这两个地方就是南方基金和博时基金的“信息中枢”--支撑各自业务开展的核心机房。

800x_-2019-01-17-5_257984_0.jpg

基于保障业务连续性的考量,两大基金公司的机房按照国家A级和国际T3级标准进行建设,并采用模块化模式提供最大化的灵活性和扩展性,预期打造一个高可靠、高可用、高节能的企业级机房,为各类系统提供安全、稳定、高效的运行环境。

 

两大基金公司的共同选择

 

特别是在机房关键的供电、制冷系统的应用上,两大基金公司共同选择了维谛技术(Vertiv)提供的产品方案。这不仅缘于维谛技术(Vertiv)在机房领域的品牌影响力,而且其产品在深交所、招商银行、平安银行等深圳地区金融客户机房的广泛应用中所表现出的性能优势,也是赢得两大基金公司青睐的重要因素。

800x_-2019-01-17-6_257986_0.jpg

在实际建设中,维谛技术(Vertiv)为南方基金和博时基金的机房建设,提供了旗下性能出色的Liebert®NX系列UPS、Liebert®APM系列模块化UPS及Liebert®PEX+系列机房专用精密空调。从正式上线至今,这些产品已经安全运行了近一年时间,以卓越的性能发挥,对客户的信任给予了价值回报。

 

只有具备一流性能才值得客户托付

 

基于特殊的业务性质,金融机构对于关键基础设施的应用向来具有极高的要求,其应用场合堪称产品性能的“试金石”,只有应用领先技术的高品质产品才能满足其特殊需求。

 

最后,来看看被两大基金公司一致信赖的产品都具有哪些优势。

  • Liebert®NX系列UPS,采用在线式双变换设计,以及先进的DSP和全数字控制技术,不仅电网适应性强,而且系统稳定性更高,可实现在线维护和扩容,同时具有超宽输入电压、频率范围以及超强输出过载及短路能力等突出特点。

800x_-2019-01-17-7_257988_0.jpg

  • Liebert®APM系列模块化UPS,在一个标准机柜中集成了功率模块、配电模块、手动旁路、监控系统,形成了一套独立而完整的机房智能动力系统,能够满足客户逐步建设、随需扩容的需求,实现机房的高可用性、高可靠性及高节能性建设,并优化TCO指标。
     

800x_-2019-01-17-8_257989_0.jpg

  • Liebert®PEX+系列机房专用精密空调,采用全新模块化设计,适用于高显热要求、温度或湿度控制精度高的房间级制冷场合。系统的模块化设计能够很好应对负载的快速增长和变化,并具有高可靠、高灵活、高适应、高能效、全寿命低成本的特点,高效满足了两大基金公司对机房运行环境的苛刻要求。
     

800x_-2019-01-17-1_257991_0.jpg

 

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言