Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

十年磨一剑,Liebert® CRV4实现数据中心节能全面革新

2019年9月10日

当前,随着数据中心模块化的发展和功率密度的提升,空调系统能够实现动态节能也越来越重要。具有更高性能、更大制冷量以及更智能化的运行管理,以满足全新的应用需求。

针对目前各行业数据中心用户对于列间空调应用的多元需求,维谛技术(Vertiv)全新发布了Liebert® CRV4高能效列间精密空调系统,以迭代升级的制冷技术和创新成果,全面满足了模块化数据中心的高能效要求,以更多元的方案组合,更大的制冷量和更高能效,为用户数据中心运行带来了堪称极致的制冷效率。

  

全时自然冷技术三大架构设计

Liebert® CRV4空调在研发上,采用了温度架构、冷却架构、调节架构三大全时自然冷技术设计架构。系统支持18℃~27℃高送风,能够实现更大节能目标,同时系统采用分布式模块化设计,进一步保证各个子系统实现最佳能效,并且系统基于领先的全变频技术,可精确匹配多样化的IT需求。

800x450-zh-cn-news-2019-09-10-1_293612_0.jpg

堪称业内翘楚的单机制冷量
 

Liebert® CRV4空调为客户提供300mm 宽和 600mm宽两种机型选择,而且制冷量实现了大幅提升。其中,300mm宽机组实现30kW制冷量,600mm宽机型最大制冷量达到60kW。同时,单机制冷量的提高也实现了功率密度的跃升,显著降低了系统占用面积,最大化提升了空间利用率。

800x450-zh-cn-news-2019-09-10-2_293609_0.jpg


追求极致化的空调制冷能效


Liebert® CRV4空调全系列采用了全变频涡旋压缩机,能够有效降低制冷能耗,并采用高回风温度设计,进一步提高系统能效。系统应用了更高效的EC风机,配合维谛技术(Vertiv)直流电源模块,气流方向无折弯、流场更顺畅、效率更高,而且风量可以根据房间负荷自动调整。系统紧靠机架放置,更加靠近热源,配合机架的气流分布, 采用背回风前送风设计,制冷效率更高,更加节能。

800x450-zh-cn-news-2019-09-10-3_293610_0.jpg

领先的智能控制和性能表现


Liebert® CRV4空调具备更全面的智能化特点,系统拥有6 种温度控制模式以及群控功能,每台机组最多可同时监控多个远程机架温度传感器。同时,Liebert® CRV4空调通过变频涡旋压缩机的无极调节冷量、EC风机的连续调节风量,可以实现送风温度的更精确控制,而且智慧群控可实现不平衡负载区域协调工作,保证通道内气流均匀,避免产生热点。

800x550-zh-cn-news-2019-09-10-4_293611_0.jpg


让客户后顾无忧的高可靠性


Liebert® CRV4空调采用了高可靠设计,部件全部采用严格认证的高品质器件,并通过了严格的FEA 专业抗震测试。


德国Abaqus Unified FEA中产品能够通过常见模型数据结构和集成式解决技术考虑满载、动态振动、多体系统、影响/碰撞、非线性静态、热耦合和声振耦合,实现最佳的抗震预测模拟,抗震实验验证软件准确率高达99.5%以上。基于严格测试,Liebert® CRV4空调产品达到了抗震烈度9级。


同时,Liebert® CRV4空调在系统结构、排水等细节上拥有多项专利技术,进一步保障了系统运行可靠性。此外,系统具备故障自诊断功能,故障自诊断全程可追溯,并基于上百项故障自诊断,可以实现高可靠智能化运维。


作为数据中心能耗的主要组成部分,空调系统的能耗大约占数据中心总耗电量的三分之一,想要提高数据中心能源利用效率,降低空调系统的能耗是最直接和最有效措施之一。


针对目前数据中心用户对空调系统迫切的节能需求,Liebert® CRV4高能效列间精密空调系统的推出,无疑为各行业数据中心用户最大化取得节能目标,高可靠保障数据中心安全运行提供了最佳选择。

 

选择您的本国语言