Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

赞!又是UPS,Liebert®ITA2 斩获创新产品奖

2019年5月28日

日前,由机工传媒·电气时代杂志社主办的“国家电气论坛暨第15届中国电气工业发展高峰论坛”在北京隆重举行,“第19届中国电气工业 100 强” 奖项评选结果也同期发布。

 

维谛技术(Vertiv)作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商,凭借在工业领域的出色表现,以及旗下Liebert®ITA2全新一代小功率UPS的优势性能,荣膺 “2019年度中国电气工业创新产品奖”,彰显了在UPS领域的领先地位和满足用户需求的卓越能力。


奖项权威

评选标准自然也不一般

 

当前,不断涌现的颠覆性技术创新正在创造新产业新业态,并带动了以绿色、智能、融合为特征的群体性重大技术变革。

在电气领域,从生产过程到电气产品迭代升级,智能化都扮演着重要的角色。电气产品的集成化、数字化、模块化、微型化、定制化、可识别,成为了电气产业未来发展的重要标识。同时,这也对厂商在产品研发创新上提出了更高要求。


800x435-zh-CN-News-2019-05-28-1_273605_0.jpg

作为一项在业内拥有权威影响力的评选活动,“中国电气工业创新产品奖”采用了极为严格的评选标准,要求参选厂商对于新产品、新技术的研发投入超过行业平均水平,其创新产品在市场拥有良好口碑,同时产品在技术上具有突破性创新,为行业及客户应用解决了瓶颈问题,并符合智能化发展理念

可以说,能够获得“中国电气工业创新产品奖”奖项,不仅能够充分证明厂商的技术实力,而且也真实体现了参选产品的性能优势及广泛的市场占有率。

 

业内首款

PF = 1 的小功率UPS

 

此次荣获“2019年度中国电气工业创新产品奖”的Liebert®ITA2小功率UPS,是维谛技术(Vertiv)专门面向中国市场的需求特点和应用环境推出的针对性产品,在应用技术和性能上都有很大的创新和提升,产品面世后即受到了市场及客户的青睐,成为引领中小功率UPS技术发展的风向标。

800x435-zh-CN-News-2019-05-28-2_273602_0.jpg

Liebert®ITA2拥有 “可靠、极致、创新、灵活” 四大核心价值,具备堪称极致的电气性能,是业内首款PF=1 的小功率UPS,其带载能力提升11%~43%,整机效率高达96%以上,体积则减少了30%以上。同时,多项节能技术的创新应用,令系统的节电效果提升了50%。


产品研发设计

实现多项突破性创新

 

Liebert®ITA2采用了全新的系统级设计,引入媲美大功率UPS的 “独立风道设计”,完美解决了灰尘堆积造成的系统故障问题,灰尘沉积降低70%以上,可靠性提升一倍以上。


800x435-zh-CN-News-2019-05-28-3_273603_0.jpg

自动识别功能也是Liebert®ITA2的一大亮点。系统配备大尺寸LCD显示屏,具有重力自适应功能,可自动识别系统的安装方式(塔式/机架式),而且系统可以自动识别电池模块数量,对电池后备时间的预测精度提升至10%以内。

此外,产品出厂自带网管功能、标配TCP/IP网络接口及干接点接口,可以轻松融入万物互联,并提供智能化监控和远程管理功能。

 

满足各领域客户

多种场景应用需求

 

Liebert®ITA2在取得性能突破的同时,也弥补了工业UPS与商业UPS之间的短板,其应用场景实现了全面拓宽。


800x435-zh-CN-News-2019-05-28-4_273604_0.jpg

Liebert®ITA2支持塔式和机架式两种安装方式,能够很好地应对用户不同的安装需求,可灵活适应不同的安装部署方式,而且高度仅为2-3U。

基于全新的系统级可靠性设计以及全面的湿尘测试、高海拔测试、高低温极限测试、抗震测试等严苛测试验证, Liebert®ITA2除常规应用场景外,还可以完美适应高海拔环境、多粉尘泛工业环境、车载船运等严苛环境。

 

 

选择您的本国语言